MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Início da Assistência Sistema de lubrificação do eixo - Graxa de alta pressão - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Axis Lubrication System - Graxa de alta pressão


RD0007

Sistema de lubrificação do eixo - Graxa de alta pressão - RD0007

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Nota: A localização do reservatório de graxa é diferente em algumas máquinas.

O sistema mínimo de lubrificação de alta pressão bombeia graxa através de tubos de plástico flexíveis para os eixos em 300 psi (20,7 bar).

 

Identification

Use a ilustração para identificar as partes do sistema de lubrificação.

Nota: O sistema da graxa não trabalha sem fonte da pressão de ar à máquina.

Nota:Para os tipos de lubrificante recomendados, consulte Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas.

  1. Montagem da bomba da graxa (estilo da graxa-injetor) - Fornece graxa para caminhões-guia lineares e ballscrews. Este sistema usa um cartucho de graxa Mobil XHP 221 localizado dentro da bomba de graxa (estilo grease-gun) montagem.
  2. Montagem Solenoide - Ativa a bomba de graxa (estilo grease-gun) para enviar graxa para o sistema.
  3. Regulador do filtro de ar - Evita o excesso de pressão da graxa.
  4. Manómetro de pressão de graxa - mostra a pressão (em psi e bar) do sistema de graxa.
  5. Regulador principal do ar - Controla a pressão do ar de entrada para a máquina.
  6. Manómetro de pressão do ar -mostra a pressão (no psi e na barra) em que o ar é fornecido.
  7. Válvula de bola - Desliga o fornecimento de ar principal/ desligado.

 

Main Distribution Manifold

Nota: A aparência múltipla principal do coletor de distribuição pode ser diferente em algumas máquinas.

  1. Coletor distribuição principal - Envia graxa para os coletores dos eixos.
  2. Interruptor de pressão da graxa -monitora a pressão do sistema da graxa e emite um sinal ao controle para gerar um alarme se a pressão cair abaixo do nível mínimo demasiado rapidamente.

 

Ciclo de Lubrificação do Veio

A bomba de graxa (estilo grease-gun) lubrifica os eixos a uma taxa de (1) curso de bomba (1,125 ml de graxa) para cada 1000 metros de viagens de veio.

Grease se move a partir da bomba de graxa (estilo grease-gun) [1] através de um manga de nylon para o principal redetero de distribuição [2].

Nota:Para os tipos de lubrificante recomendados, consulte Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas.

Graxa se move a partir do principal redeto de distribuição [2] para os múltiplas do veio [3].

Nota: Cada eixo tem (4-6) carros de guia linear [4] e (1) porca [5].

A graxa move-se do reservatório da graxa através da tubulação plástica flexível aos coletores da linha central. A tubulação plástica flexível emite a graxa aos caminhões de guia lineares [4] e ao ballnut [5].

Nota: Há (1) tubo de nylon que vai para o ballnut [4] e (1) manga de cobre que vai para cada caminhão guia linear [5].

Informações de montagem do coletor de eixos

O sistema de graxa de alta pressão usa acessórios não restritores [1] nos buidosos do veio. Os caminhões de guia lineares [2] e os ballnuts usam encaixes do restritor [3].

Nota: Acessórios adaptadores são menores do que acessórios de restrição e não restringem o fluxo de graxa.

Note: Os caminhões-guia lineares em algumas máquinas usam acessórios restritores [2] e não têm acessórios de adaptação [3] nos caminhões-guia lineares.

Nota: A quantidade de graxa fornecida a cada caminhão guia linear não será a mesma.

Nota: A tubulação plástica flexível neste  sistema são de comprimento  igual.

Cuidado: Não altere o comprimento de  qualquer tubulação plástica  flexível. Isso muda o fluxo de graxa.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.