My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-20 instalace automatické nástrojové sondy - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 instalace automatické nástrojové sondy


AD0072

ST-20 instalace automatické nástrojové sondy - AD0072

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. ST-20 instalace automatické nástrojové sondy (22 kroky) 3. ST-20 vyrovnání automatické nástrojové sondy (8 kroky) 4. ST-20 testování automatické nástrojové sondy (1 krok) Back to Top

Úvod

V tomto postupu se dozvíte, jak nainstalovat automatickou nástrojová sonda (ATP) na ST-20 postavenou po březnu 2013.

Tento dokument se vztahuje na následující sestavy:

  • 93-1000256 Nástrojová sonda soustruhu ST-20/35 
  • 93-1000257 Nástrojová sonda soustruhu ST-20/25/30 
  • 93-2270 S20/25 ATP FIO Kit
  • 93-2284 ST-20/25 možnost instalace v terénu ATP
  • 93-2831 Možnost instalace v terénu ALTP ST-20/30 

ST-20 instalace automatické nástrojové sondy

1

Vytáhněte zástrčky z přepážky.

2

Nainstalujte gumovou průchodku do bloku krytu výchozí polohy.

3

Namontujte blok krytu výchozí polohy na přepážku. Nechte tyto šrouby volné. Budou utaženy později.

4

Nainstalujte gumovou průchodku na ATP.

POZNÁMKA:Plochá část průchodky bude směřovat k přepážce.

5

Demontujte krycí desku ATP.

6

Pokud je nainstalován zachycovač obrobků (PCAT), bude nutné demontovat sestavu vzduchového válce PCAT, aby bylo možné vést hadice a kabely ATP.

 POZNÁMKA: Pro přehlednost nejsou zobrazeny plechy a jiné části. Nemusíte demontovat žádné další součásti.

7

Přesuňte sestavu vzduchového válce PCAT mimo přepážku a veďte hadice a kabely ATP otvorem.

8

Protáhněte hadice a kabely otvorem v plechu přepážky.

9

Zasuňte zachycovač obrobků do otvoru v přepážce. Zasuňte hadice a kabely ATP do výřezu v zadní části těla vzduchového válce PCAT.

10

Namontujte sestavu vzduchového válce PCAT pomocí (4) šroubů. Utáhněte šrouby momentem 30 ft-lbs (40 Nm).

POZNÁMKA:Pro přehlednost nejsou zobrazeny plechy a jiné části. Nemusíte demontovat žádné další součásti.

11

Pomocí polohovacího kolíku vyrovnejte ATP.

12

Připevněte ATP k přepážce pomocí (2) šroubů 3/8-16 x 5,5". Utáhněte šrouby, ale ještě je nedotahujte předepsaný momentovou silou.

13

Do tělesa ATP namontujte šroub 3/8-16 x 1 1/4". Utáhněte šrouby, ale ještě je nedotahujte předepsaný momentovou silou. Při instalaci šroubu může být nutné odstranit přední kabelovou svorku.

14

Ručně spusťte rameno ATP. Ujistěte se, že je nástroj vystředěn na stylus. Utáhněte (3) šrouby momentem 50 ft-lbs (68 Nm).

15

Namontujte krycí desku ATP.

16

Hadici veďte skrz sponu hadice, jak je znázorněno na obrázku. Připojte šedou hadici k horní armatuře. Připojte fialovou hadici k dolní armatuře. Ujistěte se, že barva hadice a barva kabelové spony na konektoru jsou stejné.

17

  1.  Připojte kabel označený "Nástrojová sonda" k portu označenému "Sonda TL" [1] na držáku konektoru.
  2.  Připojte kabel označený "PKT UP" k portu označenému "TL Probe Up" [2] na držáku konektoru.
  3.  Připojte kabel označený "PKT Down" k portu označenému "TL Probe Down" [3] na držáku konektoru.

18

Odpojte zástrčku ze spodní části rozvodového rozvodu vzduchu.

19

Nasaďte kabelové spony na solenoid. Fialová kabelová spona jde na stranu A solenoidu a šedá kabelová spona jde na stranu B solenoidu.

20

Namontujte solenoid do rozvodového potrubí vzduchu. Zajistěte, aby byl solenoid zarovnán s ostatními solenoidy.

21

Připojte fialovou a šedou hadici k solenoidu. Ujistěte se, že barva hadice a barva kabelové spony na solenoidu jsou stejné.

22

Připojte kabel ATP solenoid k elektrickému konektoru označenému "Tool Presetter".

ST-20 vyrovnání automatické nástrojové sondy

1

Pozor: Ujistěte se, že je dráha ramena ATP volná. Rameno se může při zapnutí vzduchu spustit dolů.

Zapněte vzduch a poslouchejte, zda nedochází k únikům na rozvodném potrubí vzduchu.

2

  1.  Zadejte příkaz M104 v režimu MDI pro instalaci stylusu sondy na konec ramena nástrojové sondy.
  2.  Připevněte magnetickou základnu indikátoru stupnice k revolverové hlavici.
  3.  Vychylte stylus sondy tak, aby byl rovnoběžný s osou Z na 0,0002" (0,005 mm). Povolte šroub na hrotu stylusu a upravte polohu.

3

Ujistěte se, že je nástroj vystředěn na stylus. Pomocí horního seřizovacího šroubu posuňte hrot stylusu nahoru a dolů.

4

Zadejte příkaz M105 v režimu MDI pro zasunutí ramena přednastavení a nastavení bloku krytu výchozí polohy. Ujistěte se, že je blok krytu výchozí polohy v poloze tak, aby se sonda nástroje nedotýkala, a poté utáhněte šrouby.

5

Rameno nástrojové sondy by mělo přijít do kontaktu s gumovou průchodkou na bloku krytu výchozí polohy, když je v poloze nahoře, aby se kontaminanty udržovaly mimo hrot stylusu.

6

V případě potřeby použijte spodní seřizovací šroub, aby se rameno nástrojové sondy přiblížilo k bloku krytu výchozí polohy.

7

Namontujte zástrčky do bloku krytu výchozí polohy.

8

Nastavte parametr 805 na 2. Když je parametr nastaven na 2, hodnota by měla být 'PROBE_ARM_AUTO'. Klasické ovládání Haas Control zobrazí hodnotu jako „2“.

ST-20 testování automatické nástrojové sondy

1

K otestování nástrojová sondy použijte příkazy M104 a M105 v režimu MDI .

  • M104: Nástrojová sonda dolů
  • M105: Nástrojová sonda nahoru

Pokyny ke kalibraci ATP naleznete v návodu k obsluze soustruhu.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.