ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

서비스 홈 방법 절차 ST-20 자동 공구 프리셋터 - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 자동 공구 프리셋터 설치


AD0072

ST-20 자동 공구 프리셋터 - AD0072

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. ST-20 자동 공구 공구 프리셋터 설치 (22 단계) 3. ST-20 자동 공구 프리셋터 정렬 (8 단계) 4. ST-20 공구 프리셋터 테스트 (1 단계) Back to Top

개요

이 절차는 2013년 3월 이후에 제작된 ST-20에 자동 공구 프리셋터(ATP)를 설치하는 방법을 설명합니다.

이 문서는 다음 키트에 적용됩니다.

  • 93-1000256 선반 공구 프리셋터 ST-20/35 
  • 93-1000257 선반 공구 프리셋터 ST-20/25/30 
  • 93-2270 S20/25 ATP FIO 키트
  • 93-2284 ST-20/25 ATP 현장 설치 옵션
  • 93-2831 ALTP 현장 설치 옵션 ST-20/30 

ST-20 자동 공구 공구 프리셋터 설치

1

벌크 헤드에서 플러그를 분리합니다.

2

홈 커버 블록에 고무 그로밋을 설치합니다.

3

벌크헤드에 홈 커버 블록을 설치합니다. 볼트를 느슨하게 하십시오. 나중에 조여야 합니다.

4

고무 그로밋을 ATP에 설치합니다.

참고:그로밋의 평평한 부분이 벌크헤드를 향해야 합니다.

5

ATP 커버 플레이트를 제거합니다.

6

공작물 회수 장치(PCAT) 옵션이 설치된 경우, ATP 호스와 케이블을 배선하기 위해 PCAT 에어 실린더 어셈블리를 제거해야 합니다.

 참고: 명확성을 위해 판금 및 기타 부품을 제거했습니다. 추가 부품을 제거할 필요는 없습니다.

7

PCAT 에어 실린더 어셈블리를 벌크헤드에서 멀리 이동하여 구멍을 통해 ATP 호스와 케이블을 배선합니다.

8

벌크헤드 판금의 구멍을 통해 호스와 케이블을 당깁니다.

9

벌크헤드의 구멍을 통해공작물 회수 장치 피벗 샤프트를 설치합니다. PCAT 에어 실린더 본체 뒤쪽의 컷아웃에 ATP 호스와 케이블을 넣습니다.

10

볼트 (4)개로 PCAT 에어 실린더 어셈블리를 설치합니다. 볼트를 30ft-lbs(40Nm)의 토크로 조입니다.

 참고: 명확성을 위해 판금 및 기타 부품을 제거했습니다. 추가 부품을 제거할 필요는 없습니다.

11

위치 설정 핀을 사용하여 ATP를 정렬합니다.

12

(2)개의 3/8-16 x 5.5" 볼트로 ATP를 벌크헤드에 부착합니다. 볼트를 조이되, 토크를 가하지는 마십시오.

13

ATP 본체 내부에 3/8-16 x 1 1/4" 볼트를 설치합니다. 볼트를 조이되, 토크를 가하지는 마십시오. 볼트를 설치하기 위해 전면 케이블 클램프를 제거해야 할 수도 있습니다.

14

ATP 암을 수동으로 내립니다. 공구가 스타일러스 중앙에 있는지 확인하십시오. 볼트 (3)개를 50ft-lb(68Nm)로 조입니다.

15

ATP 커버 플레이트를 설치하십시오.

16

그림과 같이 호스 클립을 통해 호스를 배선합니다. 회색 호스를 상단 피팅에 연결하십시오. 자주색 호스를 하단 피팅에 연결하십시오. 호스의 색상과 커넥터에 있는 케이블 타이의 색상이 같은지 확인하십시오.

17

  1.  "공구 프로브(Tool Probe)"라고 표시된 케이블을 커넥터 브래킷의 "TL 프로브(TL Probe)"[1]라고 표시된 포트에 연결하십시오.
  2.  "PKT UP"이라고 표시된 케이블을 커넥터 브래킷의 "TL 프로브 업(TL Probe Up)"[2]이라고 표시된 포트에 연결하십시오.
  3.  "PKT Down"이라고 표시된 케이블을 커넥터 브래킷의 "TL 프로브 다운(TL Probe Down)"[3]이라고 표시된 포트에 연결하십시오.

18

공기 분배 매니폴드의 하단 구멍에서 플러그를 제거합니다.

19

케이블 타이를 솔레노이드에 놓습니다. 자주색 케이블 타이는 솔레노이드의 A면에 있고 회색 케이블 타이는 솔레노이드의 B면에 있습니다.

20

공기 분배 매니폴드의 하단 구멍에 솔레노이드를 설치하십시오. 솔레노이드가 다른 솔레노이드와 수평을 이루는지 확인합니다.

21

자주색 및 회색 호스를 솔레노이드에 연결하십시오. 호스의 색상과 솔레노이드에 있는 케이블 타이의 색상이 같은지 확인하십시오.

22

ATP 솔레노이드 케이블을 "공구 프리셋터" 라벨이 표시된 전기 커넥터에 연결합니다.

ST-20 자동 공구 프리셋터 정렬

1

주의: ATP 암 이동거리가 깨끗한지 확인하십시오. 에어를 켜면 암이 내려갈 수 있습니다.

에어를 켜고 공기 분배 매니폴드에 누출이 있는지 들어보십시오.

2

  1.  MDI 모드에서 M104를 명령하여 프로브 스타일러스를 프리셋터 암 끝에 설치합니다.
  2.  다이얼 인디케이터의 매그네틱 베이스를 터렛에 부착하십시오.
  3.  프로브 스타일러스가 Z축과 0.0002"(0.005mm) 이내로 평행이 될 때까지 스윕합니다. 스타일러스 팁의 볼트를 풀어 위치를 조정하십시오.

3

공구가 스타일러스 중앙에 있는지 확인하십시오. 상단 조정 볼트를 사용하여 스타일러스를 위아래로 움직입니다.

4

 MDI 모드에서 M105를 명령하여 프리셋터 암을 후진시키고 홈 커버 블록을 조정합니다. 홈 커버 블록이 공구 프로브가 닿지 않는 위치에 있는지 확인한 다음 볼트를 조입니다.

5

스타일러스에 오염 물질이 묻지 않도록 방지하기 위해 프리셋터 암은 위쪽 위치에 있는 동안 홈 커버 블록의 고무 그로밋에 닿아야 합니다.

6

필요한 경우 하단 조정 볼트를 사용하여 프리셋터 암을 홈 커버 블록에 더 가깝게 가져옵니다.

7

홈 커버 블록에 플러그를 설치합니다.

8

파라미터 805를  2로 설정합니다. 파라미터가 2로 설정되면 값은 'PROBE_ARM_AUTO'여야 합니다. 클래식 Haas 제어장치는 값을 '2'로 간단히 표시합니다.

ST-20 공구 프리셋터 테스트

1

 MDI 모드에서 M104 및 M105 명령을 사용하여 공구 프리셋터 테스트하십시오.

  • M104: 공구 프리셋터 다운
  • M105: 공구 프리셋터 업

ATP 보정 방법에 대한 지침은 선반 운전자 매뉴얼을 참조하십시오.