My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Instalarea dispozitivului automat de prereglare a sculei ST-20 - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Instalarea dispozitivului automat de prereglare a sculei ST-20


AD0072

Instalarea dispozitivului automat de prereglare a sculei ST-20 - AD0072

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Instalarea dispozitivului automat de prereglare a sculei ST-20 (22 pași) 3. ST-20 Dispozitiv automat de prereglare a sculei – Poziționare (8 pași) 4. ST-20 Testarea dispozitivului automat de prereglare a sculei (1 pas) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să instalați un dispozitiv automat de prereglare a sculei (ATP) pe un ST-20 construit după martie 2013.

Acest document se aplică următoarelor truse:

  • 93-1000256 Dispozitiv de prereglare a sculei ST-20/35 
  • 93-1000257 Dispozitiv de prereglare a sculei ST-20/25/30 
  • 93-2270 Kit S20/25 ATP FIO
  • 93-2284 Opțiune de instalare la client ST-20/25 ATP 
  • 93-2831 Opțiune de instalare la client ALTP ST-20/30 

Instalarea dispozitivului automat de prereglare a sculei ST-20

1

Scoateți fișa din peretele etanș.

2

Instalați manșonul de cauciuc pe blocul capacului de origine.

3

Instalați blocul de origine al capacului pe peretele etanș. Lăsaţi bolțurile slăbite. Acestea vor fi strânse mai târziu.

4

Instalați manșonul de cauciuc la ATP.

NOTĂ:Partea plată a manșonului va fi orientată spre peretele etanș.

5

Scoateți placa de acoperire ATP.

6

Dacă este instalată opțiunea Recuperatorul de piese (PCAT), va trebui să scoateți ansamblul cilindrului de aer PCAT pentru a direcționa furtunurile și cablurile ATP.

 NOTĂ: Capacul din tablă și alte piese au fost îndepărtate pentru claritate. Nu trebuie să îndepărtați nicio componentă suplimentară.

7

Îndepărtați ansamblul cilindrului de aer PCAT de pe peretele etanș pentru a direcționa furtunurile și cablurile ATP prin orificiu.

8

Trageți furtunurile și cablurile prin orificiul din capacul din tablă al peretelui etanș.

9

Instalați axul de pivotare al recuperatorului de piese prin orificiul peretelui etanș. Puneți furtunurile și cablurile ATP în decupajul din spatele corpului cilindrului de aer PCAT.

10

Instalați ansamblul cilindrului de aer PCAT cu (4) șuruburi. Strângeți bolțurile la cuplu 30 ft-lbs (40 Nm).

 NOTĂ:Capacul din tablă și alte piese au fost îndepărtate pentru claritate. Nu trebuie să îndepărtați nicio componentă suplimentară.

11

Utilizați știftul de poziționare pentru a alinia ATP.

12

Atașați ATP la peretele etanș cu cele (2) șuruburi de 3/8-16 x 5,5". Strângeți șuruburile, dar nu le torsionați.

13

Instalați șurubul 3/8-16 x 1 1/4" în interiorul corpului ATP. Strângeți șuruburile, dar nu le torsionați. Poate fi necesar să scoateți clema frontală a cablului pentru a instala șurubul.

14

Coborâți manual brațul ATP. Asigurați-vă că scula este centrată pe vârf. Cuplați șuruburile (3) la 50 ft-lb (68 Nm).

15

Montați placa de acoperire ATP.

16

Direcționați furtunul prin clema furtunului conform ilustrației. Conectați furtunul gri la fitingul superior. Conectaţi furtunul violet la fitingul inferior. Asigurați-vă că culoarea furtunului și culoarea legăturii de cablu de pe conector sunt aceleași.

17

  1.  Conectați cablul etichetat „Palpator de scule” la portul etichetat „Palpator TL” [1] de pe suportul conectorului.
  2.  Conectați cablul etichetat „PKT UP” la portul etichetat „TL Probe Up” [2] de pe suportul conectorului.
  3.  Conectați cablul etichetat „PKT Down” la portul etichetat „TL Probe Down” [3] de pe suportul conectorului.

18

Scoateți dopul din gaura inferioară a colectorului de distribuție a aerului.

19

Puneți legăturile cablului pe solenoid. Legătura cablului violet se află pe partea A a solenoidului, iar legătura cablului gri se află pe partea B a solenoidului.

20

Montați solenoidul în gaura inferioară a colectorului de distribuție a aerului. Asigurați-vă că solenoidul se aliniază cu ceilalți solenoizi.

21

Conectați furtunurile violet și gri la solenoid. Asigurați-vă că culoarea furtunului și culoarea legăturii de cablu de pe solenoid sunt aceleași.

22

Conectați cablul solenoid ATP la conectorul electric etichetat „dispozitiv de prereglare a sculei”.

ST-20 Dispozitiv automat de prereglare a sculei – Poziționare

1

Atenție: Asigurați-vă că cursa brațului ATP este liberă. Brațul poate coborî atunci când aerul este pornit.

Porniți aerul și ascultați dacă există scurgeri la galeria de distribuție a aerului.

2

  1.  Comandați un M104 în modul MDI pentru a instala vârful palpatorului la capătul brațului dispozitivului de prereglare.
  2.  Atașați suportul magnetic al ceasului comparator de capul revolver.
  3.  Glisați vârful palpatorului până când acesta este paralel cu axa Z până la 0,0002" (0,005 mm). Slăbiți șurubul de pe vârful stylusului pentru a regla poziția.

3

Asigurați-vă că scula este centrată pe vârf. Utilizați șurubul de reglare superior pentru a deplasa vârful stylusului în sus și în jos.

4

Comandați un M105 în modul MDI pentru a retrage brațul dispozitivului de prereglare și pentru a ajusta blocul de origine al capacului. Asigurați-vă că blocul de origine al capacului este într-o poziție astfel încât palpatorul de scule să nu îl lovească, apoi strângeți șuruburile.

5

Brațul dispozitivului de prereglare trebuie să intre în contact cu manșonul de cauciuc de pe blocul de origine al capacului, în timp ce se află în poziția de sus, pentru a ține agenții contaminanți la distanță de stylus.

6

Utilizați șurubul de reglare inferior pentru a aduce brațul dispozitivului de prereglare mai aproape de blocul de origine al capacului, dacă este necesar.

7

Instalați dopurile în blocul capacului de origine.

8

Setați parametrul 805 la 2. Când parametrul este setat la 2, valoarea trebuie să fie „PROBE_ARM_AUTO”. Unitatea de comandă clasică Haas va afișa valoarea ca „2”.

ST-20 Testarea dispozitivului automat de prereglare a sculei

1

Utilizați comenzile M104 și M105 în modul MDI pentru a testa dispozitivul de prereglare a sculei.

  • M104: Dispozitiv de prereglare a sculei jos
  • M105: Dispozitiv de prereglare a sculei în sus

Pentru instrucțiuni privind modul de calibrare a ATP, consultați Manualul operatorului strungului.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.