MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Service Home Instructieprocedure ST-20 Automatische gereedschapstaster Installatie - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 Automatische gereedschapstaster Installatie


AD0072

ST-20 Automatische gereedschapstaster Installatie - AD0072

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. ST-20 Automatische gereedschapstaster Installatie (22 stappen) 3. ST-20 Automatische gereedschapstaster Uitlijnen (8 stappen) 4. ST-20 Automatische gereedschapstaster Testen (1 stap) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u een automatische gereedschapstaster (ATP) installeert op een ST-20 die na maart 2013 is gebouwd.

Dit document is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1000256 draaimachine gereedschapstaster ST-20/35 
  • 93-1000257 draaimachine gereedschapstaster ST-20/25/30 
  • 93-2270 S20/25 ATP FIO-set
  • 93-2284 ST-20/25 ATP optie achteraf geïnstalleerd
  • 93-2831 ALTP achteraf geïnstalleerde optie ST-20/30 

ST-20 Automatische gereedschapstaster Installatie

1

Verwijder de stekkers uit het schot.

2

Installeer de rubberen pakkingring op het huisklepblok.

3

Installeer het huisklepblok op het schot. Laat de bouten losgedraaid. Ze worden later vastgedraaid.

4

Installeer de rubberen pakkingring op de ATP.

 OPMERKING: Het platte deel van de pakkingring zal naar het schot gericht zijn.

5

Verwijder de ATP-afdekplaat.

6

Als de optie Werkstukopvanginrichting (PCAT) is geïnstalleerd, moet u de PCAT-luchtcilindereenheid verwijderen om de ATP-slangen en -kabels te leiden.

 OPMERKING: voor de duidelijkheid zijn plaatwerk en andere onderdelen verwijderd. U hoeft geen extra onderdelen te verwijderen.

7

Verplaats de PCAT-luchtcilindereenheid uit de buurt van het schot om de ATP-slangen en -kabels door het gat te leiden.

8

Trek de slangen en kabels door het gat in het plaatwerk van het schot.

9

Plaats de werkstukopvanginrichting spil schacht door het gat in het schot. Plaats de ATP-slangen en -kabels in de uitsparing aan de achterzijde van de PCAT-luchtcilinderbehuizing.

10

Installeer de PCAT-luchtcilindereenheid met (4) bouten. Koppel de bouten aan 30 ft-lbs (40 nm)

OPMERKING: Plaatwerk en andere onderdelen zijn voor de duidelijkheid verwijderd. U hoeft geen extra onderdelen te verwijderen.

11

Gebruik de positioneringspen om de ATP uit te lijnen.

12

Bevestig de ATP aan het schot met de (2) 3/8-16 x 5,5" bouten. Draai de schroeven vast, maar koppel ze niet.

13

Installeer de 3/8-16 x 1 1/4" bout in de ATP-behuizing. Draai de schroeven vast, maar koppel ze niet. Het kan nodig zijn om de voorste kabelklem te verwijderen om de bout te installeren.

14

Laat de ATP-arm handmatig zakken. Zorg ervoor dat het gereedschap gecentreerd is op de Stylus. Koppel de (3) bouten tot 50 ft-lb (68 nm).

15

Installeer de ATP afdekplaat.

16

Leid de slang door de slangclip zoals afgebeeld. Sluit de grijze slang aan op de bovenste fitting. Sluit de paarse slang aan op de onderste fitting. Zorg ervoor dat de kleur van de slang en de kleur van de kabelbinder op de connector hetzelfde zijn.

17

  1.  Sluit de kabel met het label "gereedschaps taster" aan op de poort met het label "TL-taster" [1] op de connectorbeugel.
  2.  Sluit de kabel met het label "PKT OMHOOG" aan op de poort met het label "TL taster Omhoog" [2] op de connectorbeugel.
  3.  Sluit de kabel met het label "PKT OMLAAG" aan op de poort met het label "TL taster Omlaag" [3] op de connectorbeugel.

18

Verwijder de stekker uit de onderkant van de luchtverdeelspruitstuk.

19

Plaats de kabelbinders op het ventiel. De paarse kabelbinder gaat aan de A-zijde van het ventiel en de grijze kabelbinder gaat aan de B-zijde van het ventiel.

20

Installeer het ventiel in het onderste gat van het luchtverdeelspruitstuk. Zorg ervoor dat het ventiel uitgelijnd is met de andere ventielen.

21

Sluit de paarse en grijze slangen aan op het ventiel. Zorg ervoor dat de kleur van de slang en de kleur van de kabelbinder op het ventiel hetzelfde zijn.

22

Sluit het ATP-ventiel aan op de elektrische connector met het label "gereedschapstaster".

ST-20 Automatische gereedschapstaster Uitlijnen

1

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de ATP-armverplaatsing vrij is. De arm kan zakken wanneer de lucht wordt ingeschakeld.

Schakel de lucht in en luister naar lekkages bij het luchtverdeelspruitstuk.

2

  1.  Geef de opdracht van een M104 in MDI-modus om de tasterstylus te installeren aan het einde van de presetter arm.
  2.  Bevestig de magnetische voet van een klokindicator op de revolver.
  3.  Veeg de tasterstylus totdat deze evenwijdig is aan de Z-as binnen 0,0002" (0,005 mm). Draai de bout op de stylustip los om de positionering aan te passen.

3

Zorg ervoor dat het gereedschap gecentreerd is op de Stylus. Gebruik de bovenste stelbout om de stylus op en neer te bewegen.

4

Geef de opdracht van een M105 in MDI -modus om de presetter-arm in te trekken en het huisklepblok aan te passen. Zorg ervoor dat het huisklepblok zich in een positie bevindt zodat de gereedschap taster het niet raakt, en draai vervolgens de bouten vast.

5

De presetter-arm moet in contact komen met de rubberen pakkingring op het huisklepblok terwijl deze zich in de positie omhoog bevindt om verontreinigende stoffen uit de buurt van de stylus te houden.

6

Gebruik indien nodig de onderste stelbout om de presetter-arm dichter bij het huisklepblok te brengen.

7

Installeer de stekkers in het huisklepblok.

8

Stel parameter 805 in op 2. Wanneer de parameter is ingesteld op 2, moet de waarde ‘PROBE_ARM_AUTO’ aangeven. Klassieke Haas besturing toont de waarde eenvoudig als ‘2’.

ST-20 Automatische gereedschapstaster Testen

1

Gebruik de opdrachten M104 en M105 in de MDI -modus om de gereedschapstaster te testen.

  • M104: gereedschapstaster omlaag
  • M105: gereedschapstaster omhoog

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw draaimachine voor instructies over het kalibreren van de ATP.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.