My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän asennus – AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän asennus


AD0072

ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän asennus – AD0072

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän* asennus (22 vaihetta) 3. ST-20 Automaattisen työkalun esiasetuksen suuntaus (8 vaihetta) 4. ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän testaus (1 vaihe) Back to Top

Johdanto

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) asennetaan maaliskuun 2013 jälkeen valmistettuun ST-20-malliin.

Tämä asiakirja koskee seuraavia sarjoja:

  • 93-1000256 Sorvin työkalun esiasetusjärjestelmä ST-20/35 
  • 93-1000257 Sorvin työkalun esiasetusjärjestelmä ST-20/25/30 
  • 93-2270 S20/25 ATP FIO-sarja
  • 93-2284 ST-20/25 ATP-jälkiasennusvaihtoehto
  • 93-2831 ALTP-jälkiasennusvaihtoehto ST-20/30 

ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän* asennus

1

Irrota pistokkeet laipiosta

2

Asenna kumitiiviste kotipeiteosaan.

3

Asenna kotipeiteosa laipioon. Jätä nämä pultit löysälle. Ne kiristetään myöhemmin.

4

Asenna kuminen läpivientilevy ATP:hen.

HUOMAUTUS: läpivientilevyn tasainen osa on laipiota kohti.

5

Irrota ATP:n peitelevy.

6

Jos kappaleen noukkija (PCAT) -vaihtoehto on asennettu, PCAT-ilmasylinterikokoonpano on poistettava ATP-letkujen ja -kaapeleiden reitittämistä varten.

 HUOMAUTUS: Metallilevyt ja muut osat on poistettu selvyyden vuoksi. Lisäkomponentteja ei tarvitse poistaa.

7

Siirrä PCAT-ilmasylinterikokoonpano pois laipiosta ATP:n letkujen ja kaapelien reitittämiseksi reiän läpi.

8

Vedä letkut ja kaapelit laipion metallilevyssä olevan reiän läpi.

9

Aseta kappaleen noukkijan akseli laipion reiän läpi. Aseta ATP:n letkut ja kaapelit PCAT-ilmasylinterin rungon takana olevaan aukkoon.

10

Asenna PCAT-ilmasylinterikokoonpano (4) pulteilla. Kiristä pultit vääntömomenttiin 30 ft-lbs (40 Nm).

 HUOMAUTUS:Metallilevy ja muut osat on poistettu selvyyden vuoksi. Lisäkomponentteja ei tarvitse poistaa.

11

Kohdista ATP paikoitustapin avulla.

12

Kiinnitä ATP laipioon (2) 3/8-16 x 5,5" pulteilla. Kiristä pultteja, mutta älä kiristä niitä vielä vääntömomenttiin.

13

Asenna 3/8-16 x 1 1/4" pultti ATP:n rungon sisään. Kiristä pultteja, mutta älä kiristä niitä vielä vääntömomenttiin. Pultin asennus voi edellyttää etukaapelipuristimen irrottamista.

14

Laske ATP:n varsi manuaalisesti. Varmista, että työkalu on keskitetty neulaan. Kiristä (3) pultit 50 ft-lb:n (68 Nm) vääntömomenttiin.

15

Asenna ATP:n peitelevy.

16

Reititä letku letkukiristimen läpi kuvan osoittamalla tavalla. Kytke harmaa letku ylimpään liittimeen. Kytke violetti letku alempaan liittimeen. Varmista, että letku ja liittimen nippuside ovat samanväriset.

17

  1.  Kytke kaapeli, jossa on merkintä ”Työkalun mittauspää”, liittimen kiinnikkeen porttiin, jossa on merkintä ”TL-mittauspää” [1].
  2.  Kytke kaapeli, jossa on merkintä ”PKT UP”, liittimen kiinnikkeen porttiin, jossa on merkintä ”TL-mittauspää ylös” [2].
  3.  Kytke kaapeli, jossa on merkintä ”PKT Down”, liittimen kiinnikkeen porttiin, jossa on merkintä ”TL-mittauspää alas” [3].

18

Irrota tulppa paineilman jakotukin pohjasta.

19

Aseta nippusiteet solenoidiin. Violetti nippuside menee solenoidiin A-puolelle ja harmaa nippuside solenoidin B-puolelle.

20

Asenna solenoidi ilmanjakotukin pohjan reikään. Varmista, että solenoidi on samansuuntaisesti muiden solenoidien kanssa.

21

Kytke violetit ja harmaat letkut solenoidiin. Varmista, että letku ja solenoidin nippuside ovat samanväriset.

22

Kytke ATP:n solenoidiikaapeli sähköliittimeen, jossa on merkintä ”työkalun esiasetusjärjestelmä”.

ST-20 Automaattisen työkalun esiasetuksen suuntaus

1

Varoitus: Varmista, että ATP:n varren liikealue on vapaa. Varsi voi laskeutua, kun paineilma kytketään päälle.

Kytke paineilma päälle ja kuuntele, vuotaako ilmanjakelun jakotukki.

2

  1.  Käske M104 MDI-tilassa, jotta voit asentaa mittauspään neulan esiasetusvarren päähän.
  2.  Kiinnitä revolveriin valintamerkin magneettinen pohja.
  3.  Pyyhkäise mittauspäätä, kunnes se on rinnakkain Z-akselin kanssa 0,0002":n (0,005 mm) tarkkuudella. Löysää neulan kärjen pulttia asennon säätämiseksi.

3

Varmista, että työkalu on keskitetty neulaan. Siirrä neulaa ylös ja alas ylimmän säätöruuvin avulla.

4

Käske M105 MDI-tilassa, jos haluat vetää esiasetusvarren sisään ja säätää kotipeiteosaa. Varmista, että kotipeiteosa on asennossa, jossa työkalun mittauspää ei osu siihen, ja kiristä sitten pultit.

5

Esiasettajan varren tulee koskettaa kotipeiteosan kumisuojusta yläasennossa, jotta epäpuhtaudet pysyvät poissa neulasta.

6

Käytä tarvittaessa alasäätöpulttia esiasettajan varren tuomiseksi lähemmäs kotipeitekappaletta.

7

Asenna tulpat kotipeiteosaan.

8

Aseta parametrin 805 arvoksi 2. Kun parametriksi on asetettu 2, arvon pitäisi olla 'PROBE_ARM_AUTO'. Classic Haas Control -ohjaus yksinkertaisesti näyttää arvon '2'.

ST-20 Automaattisen työkalun esiasetusjärjestelmän testaus

1

Käytä M104- ja M105-komentoja MDI-tilassa työkalun esiasetusjärjestelmän testaamiseen.

  • M104: Työkalun esiasetusjärjestelmä  alaspäin
  • M105: Työkalun esiasetusjärjestelmä ylös

Katso ATP:n kalibrointiohjeet sorvin käyttöoppaasta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.