MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione presetter utensili automatico ST-20 - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Installazione presetter utensili automatico ST-20


AD0072

Installazione presetter utensili automatico ST-20 - AD0072

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione presetter utensili automatico ST-20 (22 passi) 3. Allineamento del presetter utensili automatico ST-20 (8 passi) 4. Test del presetter utensili automatico ST-20 (1 passo) Back to Top

Introduzione

Questa procedura spiega come installare un presetter utensili automatico (ATP) su un ST-20 costruito dopo marzo 2013.

Il presente  documento si applica ai seguenti kit:

  • 93-1000256 Presetter utensili del tornio ST-20/35 
  • 93-1000257 Presetter utensili del tornio ST-20/25/30 
  • 93-2270 Kit FIO ATP S20/25
  • 93-2284 ST-20/25 Opzione di installazione in loco ATP
  • 93-2831 Opzione di installazione in loco ALTP ST-20/30 

Installazione presetter utensili automatico ST-20

1

Rimuovere i tappi dalla paratia.

2

Installare la guarnizione di gomma sul blocco del coperchio della posizione iniziale.

3

Installare il blocco del coperchio della posizione iniziale sulla paratia. Lasciare questi bulloni allentati. Saranno serrati in un secondo momento.

4

Installare la guarnizione di gomma sull’ATP.

NOTA:la parte piatta della guarnizione sarà rivolta verso la paratia.

5

Rimuovere la piastra di copertura dell’ATP.

6

Se è installata l'opzione Raccoglipezzi (PCAT), sarà necessario rimuovere il gruppo cilindro pneumatico PCAT per instradare i tubi e i cavi dell’ATP.

 NOTA: la lamiera e altre parti sono state rimosse per chiarezza. Non è necessario rimuovere alcun componente aggiuntivo.

7

Allontanare il gruppo cilindro pneumatico PCAT dalla paratia per instradare i tubi flessibili e i cavi dell’ATP attraverso il foro.

8

Tirare i tubi e i cavi attraverso il foro nella lamiera della paratia.

9

Installare l’albero del perno del raccoglipezzi attraverso il foro nella paratia. Posizionare i tubi e i cavi dell’ATP nel ritaglio nella parte posteriore del corpo del cilindro pneumatico PCAT.

10

Installare il gruppo cilindro pneumatico PCAT con (4) bulloni. Serrare i bulloni a 30 ft-lb (40 Nm)

 NOTA: la lamiera e altre parti sono state rimosse per chiarezza. Non è necessario rimuovere alcun componente aggiuntivo.

11

Utilizzare il perno di posizionamento per allineare l’ATP.

12

Fissare l’ATP alla paratia con i (2) bulloni da 3/8-16 x 5,5". Stringere i bulloni, ma non serrarli.

13

Installare il bullone 3/8-16 x 1 1/4" all'interno del corpo dell'ATP. Stringere i bulloni, ma non serrarli. Potrebbe essere necessario rimuovere i sostegni cavo anteriori per installare il bullone.

14

Abbassare manualmente il braccio dell’ATP. Assicurarsi che l’utensile sia centrato sullo stilo. Serrare i (3) bulloni a 50 ft-lb (68 Nm).

15

Installare la piastra di copertura dell’ATP.

16

Instradare il tubo attraverso la clip del tubo come mostrato. Collegare il tubo grigio al raccordo superiore. Collegare il tubo viola al raccordo inferiore. Assicurarsi che il colore del tubo e il colore della fascetta del cavo sul connettore siano gli stessi.

17

  1.  Collegare il cavo etichettato "Sonda utensile" alla porta etichettata "Sonda TL" [1] sulla staffa del connettore.
  2.  Collegare il cavo etichettato "PKT SU" alla porta etichettata "Sonda TL su" [2] sulla staffa del connettore.
  3.  Collegare il cavo etichettato "PKT giù" alla porta etichettata "Sonda TL giù" [3] sulla staffa del connettore.

18

Rimuovere il tappo dal foro inferiore del collettore di distribuzione dell’aria.

19

Posizionare le fascette del cavo sul solenoide. La fascetta viola va sul lato A del solenoide e la fascetta grigia va sul lato B del solenoide.

20

Installare il solenoide nel foro inferiore del collettore di distribuzione dell'aria. Assicurarsi che il solenoide sia a livello con gli altri solenoidi.

21

Collegare i tubi viola e grigio al solenoide. Assicurarsi che il colore del tubo e il colore della fascetta del cavo sul solenoide siano gli stessi.

22

Collegare il cavo del solenoide dell’ATP al connettore elettrico etichettato "Presetter utensili".

Allineamento del presetter utensili automatico ST-20

1

Attenzione: assicurarsi che la corsa del braccio dell’ATP sia libera. Il braccio può abbassarsi quando l’aria è attivata.

Attivare l'aria e ascoltare le perdite sul collettore di distribuzione dell'aria.

2

  1.  Eseguire un comando M104 in modalità MDI per installare lo stilo della sonda all'estremità del braccio del presetter.
  2.  Attaccare la base magnetica dell’indicatore a quadrante alla torretta.
  3.  Inclinare lo stilo della sonda fino a quando non è parallelo all'asse Z entro 0,0002" (0,005 mm). Allentare il bullone sulla punta dello stilo per regolare la posizione.

3

Assicurarsi che l’utensile sia centrato sullo stilo. Utilizzare il bullone di regolazione superiore per spostare lo stilo verso l'alto e verso il basso.

4

Eseguire un comando M105 in modalità  MDI per ritrarre il braccio del presetter e regolare il blocco del coperchio della posizione iniziale. Assicurarsi che il blocco del coperchio di posizione iniziale sia in una posizione in modo che la sonda di tastatura utensili non la colpisca, quindi stringere i bulloni.

5

Il braccio del presetter deve entrare in contatto con la guarnizione di gomma sul blocco del coperchio della posizione iniziale mentre si trova nella posizione in alto per tenere i contaminanti lontano dallo stilo.

6

Se necessario, utilizzare il bullone di regolazione inferiore per avvicinare il braccio del presetter al blocco del coperchio della posizione iniziale.

7

Installare i tappi nel blocco del coperchio della posizione iniziale.

8

Impostare il parametro 805 su 2. Quando il parametro è impostato su 2, il valore dovrebbe essere 'PROBE_ARM_AUTO'. Il controllo Haas classico mostrerà semplicemente il valore come '2'.

Test del presetter utensili automatico ST-20

1

Utilizzare i comandi M104 e M105 in modalità MDI per testare il presetter utensili.

  • M104: Presetter utensili giù
  • M105: Presetter utensili su

Per istruzioni su come calibrare l’ATP, fare riferimento al Manuale dell’operatore del tornio.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.