My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-20 Instalacja automatycznej sondy narzędziowej – AD072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 Instalacja automatycznej sondy narzędziowej


AD0072

ST-20 Instalacja automatycznej sondy narzędziowej – AD072

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja automatycznej sondy narzędziowej w ST-20 (22 kroki) 3. Wyrównywanie automatycznej sondy narzędziowej ST-20 (8 kroki) 4. Testowanie automatycznej sondy narzędziowej ST-20 (1 krok) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura informuje, jak zainstalować automatyczną sondę narzędziową (ATP) w maszynie ST-20 wyprodukowanej po marcu 2013 r.

Ten dokument dotyczy następujących zestawów:

  • 93-1000256 Sonda narzędziowa tokarki ST-20/35 
  • 93-1000257 Sonda narzędziowa tokarki ST-20/25/30 
  • 93-2270 S20/25 Zestaw ATP FIO
  • 93-2284 ST-20/25 ATP w opcji do pracy w terenie
  • 93-2831 ALTP do instalacji w terenie ST-20/30 

Instalacja automatycznej sondy narzędziowej w ST-20

1

Usuń wtyczki z przegrody.

2

Zamocuj gumową przelotkę do bloku pokrywy początkowej.

3

Zamocuj blok pokrywy początkowej do przegrody. Poluzuj śruby. Zostaną one dokręcone później.

4

Zamontuj gumową przelotkę do ATP.

UWAGA:Płaska część przelotki będzie skierowana w stronę przegrody.

5

Zdejmij płytę osłony ATP.

6

Jeśli zainstalowana jest opcja chwytacza części (PCAT), należy usunąć zespół siłownika pneumatycznego PCAT, aby poprowadzić węże i przewody ATP.

 UWAGA: Do celów poglądowych blachy i pozostałe części zostały usunięte. Nie trzeba usuwać żadnych dodatkowych elementów.

7

Przesuń zespół siłownika pneumatycznego PCAT z dala od przegrody, aby poprowadzić węże i przewody ATP przez otwór.

8

Przeciągnij węże i przewody przez otwór w blasze przegrody.

9

Przełóż wał obrotowy chwytacza części przez otwór w przegrodzie. Umieść węże i przewody ATP w wycięciu z tyłu korpusu siłownika pneumatycznego PCAT.

10

Zamontuj zespół siłownika pneumatycznego PCAT za pomocą (4) śrub. Dokręć śruby momentem 30 ft-lbs (40 Nm).

 UWAGA: Do celów poglądowych blachy i pozostałe części zostały usunięte. Nie trzeba usuwać żadnych dodatkowych elementów.

11

Użyj sworznia pozycjonującego, aby wyrównać ATP.

12

Przymocuj ATP do przegrody za pomocą śrub (2) 3/8-16 x 5,5". Przykręć śruby, ale nie dokręcaj ich końcowym momentem.

13

Przykręć śrubę 3/8-16 x 1 1/4" wewnątrz korpusu ATP. Przykręć śruby, ale nie dokręcaj ich końcowym momentem. Może być konieczne wyjęcie przedniego zacisku przewodów w celu przykręcenia śruby.

14

Ręcznie opuść ramię ATP. Upewnij się, że narzędzie jest wyśrodkowane na rysiku. Dokręć śruby (3) momentem 50 ft-lb (68 Nm).

15

Zamontuj pokrywę ATP.

16

Poprowadź wąż przez zacisk węża, jak pokazano. Podłącz szary wąż do górnego złącza. Podłącz fioletowy wąż do dolnego złącza. Upewnij się, że kolor węża oraz kolor opaski kablowej przewodu są takie same.

17

  1. Podłącz przewód oznaczony „Tool Probe” (sonda narzędziowa) do portu oznaczonego „TL Probe” (sonda TL) [1] na wsporniku złącza.
  2. Podłącz przewód oznaczony „PKT UP” do portu oznaczonego „TL Probe Up” [2] na wsporniku złącza.
  3. Podłącz przewód oznaczony „PKT Down” do portu oznaczonego „TL Probe Down” [3] na wsporniku złącza.

18

Usuń wtyczkę z dolnego otworu kolektora rozdzielacza powietrza.

19

Umieść opaski kablowe na elektrozaworze. Fioletowa opaska kablowa znajduje się po stronie A elektrozaworu, a szara opaska kablowa znajduje się po stronie B elektrozaworu.

20

Zamontuj elektrozawór w dolnym otworze kolektora rozdzielacza. Upewnij się, że elektrozawór jest wyrównany z innymi elektrozaworami.

21

Podłącz fioletowe i szare węże do elektrozaworu. Upewnij się, że kolor węża i opaski kablowej na elektrozaworze są takie same.

22

Podłącz przewód elektrozaworu ATP do złącza elektrycznego oznaczonego „Tool Presetter” (sonda narzędziowa).

Wyrównywanie automatycznej sondy narzędziowej ST-20

1

Przestroga: Upewnij się, że ruch ramienia ATP nie jest ograniczony. Ramię może opuścić się, gdy powietrze zostanie włączone.

Włącz powietrze i nasłuchuj, czy nie ma nieszczelności w kolektorze rozdziału powietrza.

2

  1.  Użyj polecenia M104 w trybie MDI, aby zainstalować rysik sondy na końcu ramienia sondy narzędziowej.
  2.  Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do głowicy.
  3.  Przesuwaj rysik sondy, aż będzie równoległy do osi Z w zakresie 0,0002" (0,005 mm). Poluzuj śrubę na końcówce rysika, aby wyregulować pozycję.

3

Upewnij się, że narzędzie jest wyśrodkowane na rysiku. Użyj górnej śruby regulacyjnej, aby przesunąć rysik w górę i w dół.

4

Użyj polecenia M105 w trybie MDI w celu wycofania ramienia nastawy i wyregulowania bloku pokrywy początkowej. Upewnij się, że blok pokrywy początkowej jest w pozycji, która uniemożliwia kolizję z sondą narzędziową, a następnie dokręć śruby.

5

Ramię sondy narzędziowej powinno stykać się z gumową przelotką na bloku pokrywy początkowej, gdy znajduje się w górnej pozycji, aby zanieczyszczenia nie miały kontaktu z rysikiem.

6

W razie potrzeby użyj dolnej śruby regulacyjnej, aby przybliżyć ramię sondy narzędziowej do bloku pokrywy początkowej.

7

Zamocuj korki w bloku pokrywy początkowej.

8

Ustaw parametr 805 na 2. Gdy parametr jest ustawiony na 2, wartość powinna wynosić „SONDA_ARM_AUTO”. Klasyczne sterowanie Haas po prostu pokaże wartość „2”.

Testowanie automatycznej sondy narzędziowej ST-20

1

Użyj poleceń M104 i M105 w trybie MDI , aby przetestować sondę narzędziową.

  • M104: Sonda narzędziowa na dole
  • M105: Sonda narzędziowa u góry

Instrukcje dotyczące kalibracji ATP można znaleźć w instrukcji obsługi tokarki.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.