MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
ST-20 Automatic Tool Presetter Installation - AD0072

服务主页 方法程序 ST-20 自动对刀仪安装 - AD0072
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST-20 自动对刀仪安装


AD0072

ST-20 自动对刀仪安装 - AD0072

- 跳至部分 - 1. 简介 2. ST-20 自动对刀仪安装 (22 步骤) 3. ST-20 自动对刀仪校准 (8 步骤) 4. ST-20 自动对刀仪测试 (1 步骤) Back to Top

简介

此程序告诉您如何在 2013 年 3 月之后制造的 ST-20 上安装自动对刀仪(ATP)。

本文档适用于以下套件:

  • 93-1000256 车床对刀仪 ST-20/35
  • 93-1000257 车床对刀仪 ST-20/25/30
  • 93-2270 S20/25 ATP FIO 套件
  • 93-2284 ST-20/25 ATP 现场安装选件
  • 93-2831 ALTP 现场安装选件 ST-20/30

ST-20 自动对刀仪安装

1

从隔板上拆下插头。

2

将橡胶环安装到主盖块上。

3

将主盖块安装到隔板上。松开螺栓。稍后将它们拧紧。

4

将橡胶环安装到 ATP 上。

注意:环的平坦部分将面向隔板。

5

拆下 ATP 盖板。

6

如果安装了接料机 (PCAT) 选件,则需要拆下 PCAT 气缸组件以进行 ATP 软管和电缆布线。

注意:为清楚起见,已拆下钣金和其他零件。您无需拆除任何其他组件。

7

将 PCAT 气缸组件从隔板移开,以将 ATP 软管和电缆穿过孔。

8

将软管和电缆拉过隔板钣金中的孔。

9

将接料机枢轴穿过隔板的孔以进行安装。将 ATP 软管和电缆放入 PCAT 气缸体后部的切口中。

10

使用 (4) 个螺栓安装 PCAT 气缸组件。以 30 ft-lbs (40 Nm) 的扭矩拧紧螺栓

注意:为清楚起见,已拆下钣金和其他零件。您无需拆除任何其他组件。

11

使用定位销对齐 ATP。

12

使用 (2) 个 3/8-16 x 5.5" 螺栓将 ATP 连接到隔板。拧紧螺钉,但切勿使用扭矩。

13

在 ATP 主体内部安装 3/8-16 x 1 1/4" 螺栓。拧紧螺钉,但切勿使用扭矩。安装螺栓时,可能需要拆下前电缆夹。

14

手动降低 ATP 臂。确保工具位于手写笔的中心。将 (3) 个螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

15

安装 ATP 盖板。

16

如图所示,将软管穿过软管夹。将灰色软管连接到顶部接头。将紫色软管连接到底部接头。确保软管的颜色和连接器上的电缆扎带颜色相同。

17

  1. 将标有“Tool Probe”的电缆连接到连接器支架上标有“TL Probe”[1] 的端口。
  2. 将标有“PKT UP”的电缆连接到连接器支架上标有“TL Probe Up”[2] 的端口。
  3. 将标有“PKT Down”的电缆连接到连接器支架上标有“TL Probe Down”[3] 的端口。

18

从空气分配歧管底孔拆下插头。

19

将电缆扎带放在电磁阀上。紫色电缆扎带位于电磁阀的 A 侧,灰色电缆扎带位于电磁阀的 B 侧。

20

将空气电磁阀安装到空气歧管的底孔中。确保电磁阀与其他电磁阀水平。

21

将紫色和灰色软管连接到电磁阀。确保软管的颜色和电磁阀上的电缆扎带颜色相同。

22

将 ATP 电磁阀电缆连接到标有“Tool Presetter”的电气连接器。

ST-20 自动对刀仪校准

1

注意:确保 ATP 臂的行程畅通无阻。打开空气时,手臂可能会降低。

打开空气并倾听空气分配歧管处的泄漏情况。

2

  1.  在 MDI 模式下命令 M104 以将探针手写笔安装到预设器臂的末端。
  2.  把百分表的磁力座贴到刀塔上。
  3.  扫过探针手写笔,直到它与 Z 轴平行至 0.0002"(0.005 毫米)内。松开手写笔尖端上的螺栓以调整位置。

3

确保工具位于手写笔的中心。使用顶部调整螺栓以上下移动手写笔。

4

在 MDI 模式下命令 M105 以缩回预设器臂并调整主盖块。确保主盖块处于适当位置,以免刀具探针碰到它,然后拧紧螺栓。

5

处于向上位置时,预设器臂应与主盖块上的橡胶环接触,使污染物远离手写笔。

6

如果需要,使用底部调整螺栓使预设其臂靠近主盖块。

7

将插头安装到主盖块中。

8

设置参数 805 为 2。当参数设置为 2 时,该值应显示“PROBE_ARM_AUTO”。经典 Haas 控制器只会将值显示为“2”。

ST-20 自动对刀仪测试

1

在 MDI 模式下使用 M104 和 M105 命令以测试对刀仪。

  • M104:对刀仪向下
  • M105:对刀仪向上

有关如何校准 ATP 的说明,请参阅您的车床操作手册。