My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Magnetic Encoder - Shafted - Installation Aid - CHC - RD0044

Service Home Magnetischer Encoder – mit Welle – Installationshilfe – CHC – RD0044
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Magnetischer Encoder – mit Welle – Installationshilfe


RD0044

Magnetischer Encoder – mit Welle – Installationshilfe – CHC – RD0044

- Zum Abschnitt springen - 1. Pulleys and Adaptor Cables 2. Parameter Values and Usage Back to Top

Pulleys and Adaptor Cables

Verwenden Sie die nachstehenden Tabellen, um die Parameter festzulegen, wenn Sie einen Encoder mit Welle installieren.

Maschine Encoder-Riemenscheibe
HS-Serie 20-0042
TL-1 20-0975
OM-1/2 20-3323
EC-630 54-0241
GR-Serie (5K-GR) 54-0107
GT-20, SL-10, TL-2 54-3090
SL-30L/40L (Spindel), SL-40 (Spindel), TL-25APL (Spindel), TL-3 20-1295
GR-Serie (komplett), GT-10, MDC-500, MM, SMM, TM, VF-1/2/3/4, VF (40T), VR 54-7127
EC-Serie, ES-5, VF (50T), VFSS, VM, VS, SL-20/30/40 (Motor), TL-25APL (Motor) 20-0179
Adapterkabel für magnetischen Encoder Beschreibung
33-10036 MAG Encoder Molex-6 Adapterkabel
33-10037 MAG Encoder M23-Adapterkabel
33-10038 MAG Encoder AMPH-Adapterkabel
33-10039 MAG Encoder Molex-10 Adapterkabel

Parameter Values and Usage

Die folgenden Parameteränderungen sind erforderlich, wenn ein nicht-magnetischer Encoder durch einen magnetischen ersetzt wird.

Die Parameteränderungen in der nachstehenden Tabelle sind erforderlich, wenn Sie einen nicht-magnetischen Encoder entfernen und einen magnetischen montieren. Stellen Sie sicher, dass alle Parameter auf die Werte in der nachstehenden Tabelle eingestellt sind. Wenn ein Parameter den Wert Null hat, ändern Sie diesen nicht. Wenn Sie einen Spindel-Encoder an einer Maschine mit einem einzigen Encoder ersetzen, ändern Sie Parameter 79, 182, 186, 187 und 239. 

Eine Drehmaschine kann zwei Encoder haben: einen Spindel-Encoder und einen Motor-Encoder.

  1. Wenn Sie den Spindel-Encoder an einer Drehmaschine mit zwei Messgeräten austauschen, ändern Sie die Parameter 79 und 239.
  2. Wenn Sie den Motor-Encoder an einer Drehmaschine mit zwei Gebern ersetzen, ändern Sie die Parameter 182, 186 und 187.

Wenn Sie den Encoder an einer Drehmaschine-Nebenspindel ersetzen, ändern Sie die Parameter 540, 544, 545, 570 und 571.

 

Parameter 182 Sp-BESCHLEUNIGUNG
bestehend Neu
15000 15360
20000 20480
60000 61440
200000 204800
400000 409600
500000 512000
800000 819200
1000000 1024000
1500000 1536000
1600000 1638400
2000000 2048000
4000000 4096000
Parameter 186 Sp-ABBREMSUNG
Vorhanden Neu
15000 15360
16000 16384
20000 20480
27200 27852
28000 28672
40000 40960
46000 47104
48000 49152
55000 56320
60000 61440
75000 76800
80000 81920
90000 92160
95000 97280
100000 102400
115000 117760
120000 122880
125000 128000
150000 153600
185000 189440
200000 204800
240000 245760
250000 256000
300000 307200
320000 327680
350000 358400
450000 460800
499999 511998
Parameter 187 Sp-MOT. HOHER AUFWAND ST/REV
Vorhanden Neu
2000 2048
2667 2731
3000 3072
3975 4070
4000 4096
4080 4177
4770 4884
4990 5109
5000 5120
7000 7168
8000 8192
Parameter 79 SPINDEL SCHRITTE/REV
Vorhanden Neu
1.000 1024
2000 2048
4000 4096
8000 8192
20000 20480
Parameter 239 SPNDL ENC SCHRITTE/REV
Vorhanden Neu
4000 4096
8000 8192
Parameter 540 SS-BESCHLEUNIGUNG
Vorhanden Neu
1000000 1024000
2000000 2048000
Parameter 544 SS-ABBREMSUNG
Vorhanden Neu
400000 409600
1000000 1024000
Parameter 570 SEKSPIN ENC ST/REV
Vorhanden Neu
4000 4096
8000 8192
Parameter 571 SEKSPIN ST/REV+
Vorhanden Neu
4000 4096
8000 8192
Sonstige Parameter (Alle Maschinen) Sonstiges (VM, SS, EC&ES/w 12K Option)
Parameter Wert Parameter Wert
176 – Bit 13 Tiefpass 2X 1 176 – Bit 12 Tiefpass 1X 0
188 - Orient Verstärkung 500 177 - Sp P Verstärkung 5.500
178 - Sp D Verstärkung 15.000 - -

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.