MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Magnetic Encoder - Shafted - Installation Aid - CHC - RD0044

Pagina iniziale Assistenza Encoder magnetico - Ad albero - Assistenza all’installazione - CHC - RD0044
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Encoder magnetico - Ad albero - Assistenza all’installazione - CHC


RD0044

Encoder magnetico - Ad albero - Assistenza all’installazione - CHC - RD0044

- Vai alla sezione - 1. Pulleys and Adaptor Cables 2. Parameter Values and Usage Back to Top

Pulleys and Adaptor Cables

Utilizzare le tabelle seguenti per impostare i parametri quando si installa un codificatore con alberi.

Macchina Encoder Pulley
Serie HS 20-0042
TL-1 20-0975
OM-1/2 20-3323
EC-630 54-0241
Serie GR (5K-GR) 54-0107
GT-20, SL-10, TL-2 54-3090
SL-30L/40L (mandrino), SL-40 (spindle), TL-25APL (spindle), TL-3 20-1295
Serie GR (completa), GT-10, MDC-500, MM, SMM, TM, VF-1/2/3/4, VF (40T), VR 54-7127
Serie EC, ES-5, VF (50T), VFSS, VM, VS, SL-20/30/40 (motore), TL-25APL (motore) 20-0179
Cavi di adattatore dell'encoder magnetico Descrizione
33-10036 Cavo di adattatore MAG Encoder Molex-6
33-10037 Cavo di adattatore MAG Encoder M23
33-10038 Cavo adattatore MAG Encoder AMPH
33-10039 Cavo di adattatore MAG Encoder Molex-10

Parameter Values and Usage

Le modifiche ai parametri riportate di seguito sono necessarie quando si sostituisce un encoder non magnetico con un encoder magnetico.

Le modifiche ai parametri nella tabella che segue sono necessarie quando si rimuove un encoder non magnetico e si installa un codificatore magnetico. Assicurarsi che tutti i parametri siano impostati sui valori nella tabella che segue. Se un parametro ha un valore pari a zero, non modificarlo. Quando si sostituisce un encoder mandrino su una macchina con un singolo encoder, Parametri 79, 182 del sistema, 186 del sistema, 187 del sistema e 239 del 231:. 

Un lame può avere due encoder: un encoder mandrino e un encoder motore.

  1. Quando si sostituisce l'encoder del mandrino su un tornio che ha due encoder, Parametri 79 e 239.
  2. Quando si sostituisce l'encoder del motore su un tornio con due encoder, Parametro 182, 186 e 187.

Quando si sostituisce l'encoder su un mandrino secondario su un tornio, parametri 540, 544, 545, 570 e 571.

 

Parametro 182 Sp ACCELERATION
attuale Nuovo
15000 15360
20000 20480
60000 61440
200000 204800
400000 409600
500000 512000
800000 819200
1000000 1024000
1500000 1536000
1600000 1638400
2000000 2048000
4000000 4096000
Parametro 186 Sp DECELERATION
attuale Nuovo
15000 15360
16000 16384
20000 20480
27200 27852
28000 28672
40000 40960
46000 47104
48000 49152
55000 56320
60000 61440
75000 76800
80000 81920
90000 92160
95000 97280
100000 102400
115000 117760
120000 122880
125000 128000
150000 153600
185000 189440
200000 204800
240000 245760
250000 256000
300000 307200
320000 327680
350000 358400
450000 460800
499999 511998
Parametro 187 Sp MOT HI GEAR ST/REV
attuale Nuovo
2000 2048
2667 2731
3000 3072
3975 4070
4000 4096
4080 4177
4770 4884
4990 5109
5000 5120
7000 7168
8000 8192
Parametro 79 SPINDLE STEPS/REV
attuale Nuovo
1000 1024
2000 2048
4000 4096
8000 8192
20000 20480
Parametro 239 SPNDL ENC STEPS/REV
attuale Nuovo
4000 4096
8000 8192
Parametro 540 Ss ACCELERATION
attuale Nuovo
1000000 1024000
2000000 2048000
Parametro 544 Ss DECELERATION
attuale Nuovo
400000 409600
1000000 1024000
Parametro 570 SUBSPIN ENC ST/REV
attuale Nuovo
4000 4096
8000 8192
Parametro 571 SUBSPIN ST/REV
attuale Nuovo
4000 4096
8000 8192
Varie (tutte le macchine) Varie (Opzione VM, SS, EC&ES/w 12K)
Parametro Valore Parametro Valore
176 - Bit 13 Low Pass 2X 1 176 - Bit 12 Low Pass 1X 0
188 - Orient Gain 500 177 - Guadagno Sp P 5.500
178 - Guadagno Sp D 15.000 - -

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.