MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Tour manuel
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Fixture_Clamps_PLP

PLUS VOUS ACHETEZ, PLUS VOUS ÉCONOMISEZ SUR
MITEE-BITE

-5 % sur l’achat de 5 paquets

-10 % sur l’achat de 10 paquets

*ne s’applique pas aux pinces à ressort et profil bas

PINCES DE FIXATION HAAS POUR DISPOSITIF DE SERRAGE DE LA PIÈCE

Brides Uniforce®  (serrage en deux pièces)

 

Les brides Uniforce® sont composées d’une cale en acier et d’un tasseau en aluminium conçus pour serrer deux pièces avec une force égale rapidement. Les brides usinables sont également disponibles avec ou sans plaque de blocage, permettant aux mors de serrage d’être ajustés pour s’adapter au profil de la pièce à usiner.

Acheter des brides Uniforce®

Brides Xpansion DI

Les brides Xpansion DI permettent de serrer les pièces en fonction de leur diamètre intérieur. La bride usinable permet de fixer des éléments ayant un diamètre intérieur de taille et de forme personnalisées. La bride est placée sur un outillage de fixation à l’aide de trous coniques, puis une vis centrale est serrée pour appliquer une force vers l’extérieur, fixant le diamètre intérieur d’une pièce à usiner.

ACHETER DES BRIDES XPANSION DI

Brides Pitbull®  (serrage d’une seule pièce)


 

Les brides en acier Pitbull® à profil bas sont conçues pour serrer une seule pièce avec une force maximale.  Des forces de serrage verticales et horizontales élevées sont générées par l’action unique de serrage à cale angulaire. Des brides usinables sont également disponibles avec des pions de réglage pour faciliter l’ajustage du profil de la pièce à usiner.

Acheter des brides Pitbull®

Brides TalonGrip™

Grâce à son bord dentelé, la bride TalonGrip™ produit plus de force de maintien qu’un outillage de fixation à surface lisse. Utilisez-les sur le côté fixe d’un outillage de fixation avec les brides Pitbull ou UniForce.

Acheter les brides TalonGrip™

Brides à ressort à profil bas et rails

Les pinces à ressort et profil bas sont composées d’une cale en acier et d’une base à ressort, elles sont conçues pour serrer rapidement les pièces à usiner sur les plateaux de fixation. Serrage d’une ou deux pièces à usiner avec une seule pince. Elles sont proposées avec un bord plat, à trous et dentelé.

Acheter des pinces à ressort

Brides VersaGrip™

Grâce à son bord dentelé, la bride VersaGrip™ produit plus de force de maintien qu’un outillage de fixation à surface lisse. Utilisez-les sur le côté fixe d’un outillage de fixation avec les brides Pitbull ou UniForce. Peut être utilisée pour maintenir des pièces de forme irrégulière sans outillage de fixation personnalisé.

Acheter des brides VersaGrip™
Brides Uniforce® (serrage de deux pièces)

Brides Uniforce®

____________________________

Les brides Uniforce® sont composées d’une cale en acier et d’un tasseau en aluminium conçus pour serrer deux pièces avec une force égale rapidement.

Des brides usinables sont également disponibles et peuvent être achetées avec ou sans plaques de blocage. La plaque de blocage conserve les mors usinables dans une position rigide et géométriquement perpendiculaire, pour permettre l’ajustage du profil de la pièce à usiner. Après usinage des mors, la plaque de blocage est retirée avant de serrer la pièce à usiner.

Fonctionnalités

 

  • Utilisable sur des pièces à usiner plates ou rondes 
  • Logement fraisé non nécessaire pour installer les brides 
  • Serrez deux pièces de manière égale à l’aide d’une seule bride
  • Surface de serrage en aluminium moins susceptible de laisser des marques sur la pièce à usiner 

Comprend

Non usinable

1. Vis de blocage | 2. Cale en acier | 3. Tasseau en aluminium (7075-T6)

Usinable

1. Vis de blocage | 2. Cale en acier | 3. Mors en aluminium usinable (7075-T6)
| 4. Plaque de blocage (Optionnelle) | 5. Vis de montage 

Comment puis-je fixer des pièces à l’aide de brides  Uniforce® ?

Elles peuvent serrer plusieurs pièces et améliorer ainsi la production. Consultez ci-dessous les exemples d’utilisation de ces brides. 

Pièces carrées ou rondes

À l’aide des brides Uniforce® non usinables , une barre brute ronde ou carrée peut être maintenue en faisant agir la bride comme une cale, en serrant la pièce à usiner contre une butée usinée.

Pièces profilées

À l’aide des brides usinables, les pièces profilées peuvent être serrées en usinant le profil de la pièce à usiner des deux côtés de la bride et en serrant la pièce à usiner contre une butée usinée. 

Brides Pitbull® (serrage d’une seule pièce)

Brides Pitbull®

____________________________

Les brides en acier Pitbull® à profil bas serrent et tirent vers le bas la pièce à usiner pour créer de fortes forces de serrage verticales et horizontales. Des brides usinables sont également disponibles avec des pions de réglage pour faciliter l’ajustage du profil de la pièce à usiner.

Fonctionnalités

  • Utilisable sur des pièces à usiner plates ou rondes 
  • Bride à profil bas pour un accès maximal à l’outil
  • Serrage de force vers le bas positif
  • Différentes tailles disponibles
  • Des versions usinables sont également disponibles

Différentes arêtes à des fins différentes

  • La bride à arête vive est conçue pour serrer et pousser sur les pièces à usiner pour un enlèvement de matière important ; idéal pour les premières opérations.
  • La bride à arête arrondie est conçue pour un usinage à usage général. Il est moins susceptible de laisser des marques sur la pièce à usiner ; idéal pour les deuxièmes opérations.
  • La bride à arête usinable est conçue en acier à outils A2 traité thermiquement à 43RC. Elle peut être ajustée pour correspondre au profil d’une pièce à usiner complexe afin d’augmenter la zone de serrage ; idéal pour les deuxièmes opérations et les pièces profilées.

Arête vive

1. Vis de blocage | 2. Bride | 3. Joint torique

 

Arête arrondie

1. Vis de blocage | 2. Bride | 3. Joint torique

 

Arête usinable

1. Vis de blocage | 2. Bride | 3. Joint torique | 4. Pion de centrage usinable
 

Exemples d’applications

Serrez la pièce à usiner avec une seule bride ou utilisez plusieurs brides sur plusieurs côtés. Découvrez ci-dessous quelques exemples d’utilisation de ces brides.

Exemple A :
Serrage d’une pièce contre une butée

Exemple B :
Serrage d’une pièce sur plusieurs côtés

Exemple C :
Serrage de pièces profilées sur plusieurs côtés

Pinces à ressort et profil bas

Pinces à ressort et profil bas

____________________________

Les pinces à ressort et profil bas sont composées d’une cale en acier et d’une base à ressort, elles sont conçues pour serrer rapidement les pièces à usiner sur les plateaux de fixation. Serrage d’une ou deux pièces à usiner avec une seule pince.

Fonctionnalités

  • Pince à profil bas pour un accès maximal aux outils
  • Serrage d’une ou deux pièces avec une seule pince
  • Différents types de bords et tailles disponibles
  • Rapide à mettre en place et à personnaliser

Différentes arêtes à des fins différentes

  • Le bord dentelé est conçu pour réduire les marques sur la pièce à usiner tout en conservant une force de serrage élevée ; idéal pour les opérations secondaires.
  • Le bord dentelé s’enfonce dans le matériau de la pièce à usiner pour des coupes intensives ; idéal pour les opérations initiales.
  • Le bord à trous est doté de trous filetés sur les faces de serrage pour ajouter des entretoises compatibles avec la pince à ressort. Ce type de bord permet de serrer des pièces de différentes dimensions avec la même plaque de fixation en remplaçant les entretoises.

Bord plat

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord plat

 

Bord dentelé

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord dentelé 

 

Bord à trous

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord à trous

 

Comment puis-je fixer des pièces à l’aide d’une pince à ressort et profil bas ?

Elles peuvent serrer plusieurs pièces et améliorer ainsi la production. Consultez ci-dessous les exemples d’utilisation de ces brides. 

Pièces carrées

En utilisant les pinces à ressort et profil bas, à bord plat ou dentelé, il est possible de maintenir des pièces carrées en plaçant la bride comme une cale, en serrant la pièce à usiner contre une butée usinée ou celle d’une autre pièce.

Pièces rondes

En utilisant la pince à ressort et profil bas, à bord à trous, avec une entretoise en vé, il est possible de serrer des pièces rondes ; l’entretoise en vé serre la pièce à usiner contre une butée usinée ou celle d’une autre pièce. 

Brides Xpansion DI

Brides Xpansion DI

____________________________

Les brides Xpansion DI permettent de serrer les pièces en fonction de leur diamètre intérieur. La bride usinable permet de fixer des tailles et des formes personnalisées selon des caractéristiques de diamètre intérieur. La bride est placée sur un outillage de fixation à l’aide de trous coniques, puis une vis centrale est serrée pour appliquer une force vers l’extérieur, fixant le diamètre intérieur d’une pièce à usiner.

Fabriquées en acier 12L14 avec revêtement en oxyde noir (la taille n° 10 est en aluminium 7075-T6), ces brides usinables peuvent fixer des diamètres intérieur de 0,16" à 9,85" (4 à 250 mm).

Caractéristiques

  • Profil bas
  • Facile à usiner pour obtenir des dimensions personnalisées
  • Accès aux outils sur toute la longueur des bords extérieurs
  • Idéal pour les opérations secondaires sur les fraiseuses et les tours

Comprend

Taille n° 00 à n° 6
  1. Bride Xpansion DI
  2. Vis conique
  3. Vis à tête de bouton (BHCS)


Taille n° 7 à n° 10
  1. Bride Xpansion DI
  2. Vis conique
  3. Vis à tête de bouton (BHCS)
  4. Anneau(x) de verrouillage
     

Exemples d’applications

Adaptées aux applications de fraisage horizontal et vertical, ou comme mandrin d’expansion sur un tour, les brides Xpansion DI peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications.

Xpansion circulaire DI

Xpansion circulaire DI

Xpansion hexagonale DI

Brides TalonGrip™ (serrage d’une seule pièce)

Brides TalonGrip™

____________________________

Grâce à son bord dentelé, la bride TalonGrip™ produit plus de force de maintien qu’un outillage de fixation à surface lisse. Utilisez-les sur le côté fixe d’un outillage de fixation avec les brides Pitbull ou UniForce.

Caractéristiques

  • À utiliser sur des matériaux allant jusqu’à 40 HRC
  • Bride à profil bas pour un dégagement maximal de l’outil et un gaspillage minimal de matière
  • Conçu pour l’usinage agressif  

Exemples d’applications

Associé à des brides Pitbull

Brides VersaGrip™ (serrage d’une seule pièce)

Brides VersaGrip™

____________________________

Grâce à son bord dentelé, la bride VersaGrip™ produit plus de force de maintien qu’un outillage de fixation à surface lisse. Utilisez-les sur le côté fixe d’un outillage de fixation avec les brides Pitbull ou UniForce. Peut être utilisée pour maintenir des pièces de forme irrégulière sans outillage de fixation personnalisé.

Caractéristiques

  • Trempée à 55HRc
  • Bride à profil bas pour un dégagement maximal de l’outil et un gaspillage minimal de matière
  • Conçue pour l’usinage agressif 
  • Peut être utilisée pour maintenir des formes irrégulières
  • Version haute résistance avec plus de hauteur de serrage pour plus de force de maintien

Exemples d’applications

Associé à des brides Pitbull

Kits et outillage de fixation sur rail

Kits et outillage de fixation sur rail

____________________________

Les outillages de fixation sur rail constituent un moyen très polyvalent de serrer vos pièces à usiner. Ces outillages de fixation peuvent être rapidement reconfigurés pour de multiples applications et pièces à usiner afin de répondre au mieux aux besoins de votre atelier !

Caractéristiques

  • Compatible avec une multitude de pièces à usiner
  • Force de serrage élevée
  • Réglage rapide et facile
  • Disponible en longueurs de 400, 500 et 600 mm

Utilisation d’outillage de fixation sur rail avec des brides à ressort bas profil et des butées

Brides à ressort bas profil

1. Vis de blocage | 2. Brides à ressort bas profil | 3. Plaque de base | 4. Écrou en T | 5. Élément de fixation de rail

 

Butée de rail pour pièce à usiner

1. Vis de blocage | 2. Butée de rail | 3. Butée de rail avec écrou en T | 4. Élément de fixation de rail

 

Quel type de pièces puis-je maintenir à l’aide d’un outillage de fixation sur rail ?

Pièces carrées/rectangulaires

En utilisant les brides à ressort profil bas plates, dentelées ou à trous, il est possible de maintenir la pièce à usiner d’équerre en la serrant contre la butée du rail comme un coin.

Pièces rondes/sur mesure

Grâce à la bride à ressort profil bas à trous et aux mors doux sur rail, il est possible de serrer des pièces rondes et sur mesure, lorsque les mors doux sont adaptés à votre pièce à usiner.
 

Exemples d’applications

Cube de serrage monté

Monté sur table

Pinces à ressort et profil bas

Pinces à ressort et profil bas

____________________________

Les pinces à ressort et profil bas sont composées d’une cale en acier et d’une base à ressort, elles sont conçues pour serrer rapidement les pièces à usiner sur les plateaux de fixation. Serrage d’une ou deux pièces à usiner avec une seule pince.

Fonctionnalités

  • Pince à profil bas pour un accès maximal aux outils
  • Serrage d’une ou deux pièces avec une seule pince
  • Différents types de bords et tailles disponibles
  • Rapide à mettre en place et à personnaliser

Différentes arêtes à des fins différentes

  • Le bord dentelé est conçu pour réduire les marques sur la pièce à usiner tout en conservant une force de serrage élevée ; idéal pour les opérations secondaires.
  • Le bord dentelé s’enfonce dans le matériau de la pièce à usiner pour des coupes intensives ; idéal pour les opérations initiales.
  • Le bord à trous est doté de trous filetés sur les faces de serrage pour ajouter des entretoises compatibles avec la pince à ressort. Ce type de bord permet de serrer des pièces de différentes dimensions avec la même plaque de fixation en remplaçant les entretoises.

Bord plat

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord plat

 

Bord dentelé

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord dentelé 

 

Bord à trous

1. Vis de blocage | 2. Cale | 3. Bord à trous

 

Comment puis-je fixer des pièces à l’aide d’une pince à ressort et profil bas ?

Elles peuvent serrer plusieurs pièces et améliorer ainsi la production. Consultez ci-dessous les exemples d’utilisation de ces brides. 

Pièces carrées

En utilisant les pinces à ressort et profil bas, à bord plat ou dentelé, il est possible de maintenir des pièces carrées en plaçant la bride comme une cale, en serrant la pièce à usiner contre une butée usinée ou celle d’une autre pièce.

Pièces rondes

En utilisant la pince à ressort et profil bas, à bord à trous, avec une entretoise en vé, il est possible de serrer des pièces rondes ; l’entretoise en vé serre la pièce à usiner contre une butée usinée ou celle d’une autre pièce. 

Kits et outillage de fixation sur rail

Kits et outillage de fixation sur rail

____________________________

Les outillages de fixation sur rail constituent un moyen très polyvalent de serrer vos pièces à usiner. Ces outillages de fixation peuvent être rapidement reconfigurés pour de multiples applications et pièces à usiner afin de répondre au mieux aux besoins de votre atelier !

Caractéristiques

  • Compatible avec une multitude de pièces à usiner
  • Force de serrage élevée
  • Réglage rapide et facile
  • Disponible en longueurs de 400, 500 et 600 mm

Utilisation d’outillage de fixation sur rail avec des brides à ressort bas profil et des butées

Brides à ressort bas profil

1. Vis de blocage | 2. Brides à ressort bas profil | 3. Plaque de base | 4. Écrou en T | 5. Élément de fixation de rail

 

Butée de rail pour pièce à usiner

1. Vis de blocage | 2. Butée de rail | 3. Butée de rail avec écrou en T | 4. Élément de fixation de rail

 

Quel type de pièces puis-je maintenir à l’aide d’un outillage de fixation sur rail ?

Pièces carrées/rectangulaires

En utilisant les brides à ressort profil bas plates, dentelées ou à trous, il est possible de maintenir la pièce à usiner d’équerre en la serrant contre la butée du rail comme un coin.

Pièces rondes/sur mesure

Grâce à la bride à ressort profil bas à trous et aux mors doux sur rail, il est possible de serrer des pièces rondes et sur mesure, lorsque les mors doux sont adaptés à votre pièce à usiner.
 

Exemples d’applications

Cube de serrage monté

Monté sur table
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.