My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

Fixture_Clamps_PLP

MEHR KAUFEN, MEHR SPAREN BEI
MITEE-BITE

Kaufen Sie 5 Packungen und erhalten Sie einen Rabatt von 5 %

Kaufen Sie 10 Packungen und erhalten Sie einen Rabatt von 10 %

*gilt nicht für Niedrigprofil-Federklemmen

HAAS WERKZEUGHALTER-KLEMMVORRICHTUNGEN

Uniforce® Spannklemmen (Doppel-Keilspanner)

 

Uniforce® Spannklemmen kombinieren einen Stahlkeil und einen Aluminiumkanal, die entwickelt wurden, um zwei Teile mit gleicher Kraft schnell zu klemmen. Bearbeitbare Klemmen sind auch mit oder ohne Verriegelungsplatte erhältlich, sodass die Klemmbacken bearbeitet werden können, um das Werkstückprofil anzupassen.

Uniforce® Spannklemmen kaufen

ID Xpansion Clamps

ID Xpansion Clamps sind Klemmen, die das Festklemmen von Teilen über einen Innendurchmesser ermöglichen. Die maschinell bearbeitbare Klemme ermöglicht die Befestigung von ID-Merkmalen in individuellen Größen und Formen. Die Klemme wird mit Gewindebohrungen an einer Vorrichtung befestigt und eine zentrale Schraube wird angezogen, um eine nach außen gerichtete Kraft auszuüben, die den Innendurchmesser des Werkstücks sichert.

Klemmen ID XPANSION CLAMPS kaufen

Pitbull® Spannklemmen (Einzel-Klemme)


 

Pitbull® Niedrigprofil-Spannklemmen aus Stahl sind so konzipiert, dass sie ein einzelnes Teil mit maximaler Kraft klemmen.  Hohe vertikale und horizontale Klemmkräfte werden durch die einzigartige abgewinkelte Keilspannwirkung erzeugt. Bearbeitbare Klemmen sind ebenfalls erhältlich, komplett mit Einrichtstiften zur Unterstützung der Bearbeitung des Werkstückprofils.

Pitbull® Spannklemmen kaufen

TalonGrip™ Clamps

TalonGrip™ verwenden eine kerbverzahnte Kante, die mehr Haltekraft erzeugt als eine glatte Vorrichtungswand. Verwenden Sie diese auf der festen Seite einer Vorrichtung zusammen mit Pitbull- oder UniForce-Klemmen.

TalonGrip™ Clamps kaufen

Niedrigprofil-Federklemmen und -Schienen

Niedrigprofil-Federklemmen sind eine Kombination aus einem Stahlkeil und einer federbelasteten Basis, die zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Vorrichtungsplatten dient. Kann ein oder zwei Werkstücke mit einer Klemme einspannen. Erhältlich in flacher, gelochter und gezackter Ausführung.

Federklemmen kaufen

VersaGrip™ Clamps

VersaGrip™ verwenden eine kerbverzahnte Kante, die mehr Haltekraft erzeugt als eine glatte Vorrichtungswand. Verwenden Sie diese auf der festen Seite einer Vorrichtung zusammen mit Pitbull- oder UniForce-Klemmen. Kann verwendet werden, um unregelmäßig geformte Teile ohne benutzerdefinierte Befestigung zu halten.

VersaGrip™ Clamps kaufen
Uniforce® Spannklemmen (Zweiteilige Klemmung)

Uniforce® Spannklemmen

____________________________

Uniforce®  Spannklemmen sind eine Kombination aus Stahlkeil und Aluminiumkanal, die entwickelt wurde, um schnell zwei Teile mit gleicher Kraft zu klemmen.

Bearbeitbare Versionsklemmen sind ebenfalls erhältlich und können mit oder ohne Verriegelungsplatten erworben werden. Die Verriegelungsplatte hält die bearbeitbaren Backen in einer starren, geometrisch rechtwinkligen Position, um die Bearbeitung des Werkstückprofils zu ermöglichen. Nach der Bearbeitung der Backen wird die Verriegelungsplatte entfernt, bevor das Werkstück festgeklemmt wird.

Leistungsmerkmale

 

  • Anwendbar auf flachen oder runden Werkstücken 
  • Gefräste Tasche für die Installation von Klemmen ist nicht erforderlich 
  • Klemmen Sie zwei Teile gleichmäßig mit einer Klemme fest
  • Aluminium-Spannfläche hinterlässt eher keine Spuren auf dem Werkstück 

Lieferumfang

Nicht bearbeitbar

1. Kopfschraube | 2. Stahlkeil | 3. Aluminiumkanal (7075-T6)

Bearbeitbar

1. Kopfschraube | 2. Stahlkeil | 3. Bearbeitbare Spannbacke aus Aluminium (7075-T6)
| 4. Verriegelungsplatte (optional) | 5. Montageschrauben 

Wie kann ich Befestigungsteile mit Uniforce®-Klemmen befestigen?

Diese können schnell mehrere Teile einspannen, um die Produktion zu erhöhen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für diese verwendeten Klemmen.  

Rechtwinklige oder runde Teile

Mit den nicht bearbeitbaren Uniforce®- Klemmen kann das rundes oder rechtwinkliges Material gehalten werden, indem die Klemme als Keil fungiert und das Werkstück gegen einen bearbeiteten Werkstückanschlag drückt.

Profilteile

Mit den bearbeitbaren Klemmen können Profilteile geklemmt werden, indem das Profil des Werkstücks beidseitig in die Klemme eingearbeitet wird und das Werkstück gegen einen bearbeiteten Werkstückanschlag festgeklemmt wird. 

Pitbull® Spannklemmen (Einzel-Klemmen)

Pitbull® Spannklemmen

____________________________

Pitbull® Niedrigprofil-Stahlklemmen beißen und ziehen das Werkstück nach unten, um hohe vertikale und horizontale Klemmkräfte zu erzeugen. Bearbeitbare Klemmen sind ebenfalls erhältlich, komplett mit Einrichtstiften zur Unterstützung der Bearbeitung des Werkstückprofils.

Leistungsmerkmale

  • Anwendbar auf flachen oder runden Werkstücken 
  • Niedrigprofilklemme für maximalen Werkzeugzugang
  • Positive Spannkraft nach unten
  • Verschiedene Größen verfügbar
  • Bearbeitbare Versionen sind ebenfalls erhältlich

Unterschiedliche Kanten für verschiedene Zwecke

  • Messerkante – ist für das Einstechen in und Herunterdrücken von Werkstücken ausgelegt, um sie für die schwere Materialentfernung zu sichern, am besten für den ersten Betrieb.
  • Stumpfe Kante – ist für die Allzweckbearbeitung konzipiert und lässt weniger Markierungen auf dem Werkstück zurück; ideal für zweite Operationen.
  • Bearbeitbare Kante – besteht aus A2-Werkzeugstahl, der mit 43RC wärmebehandelt ist, und kann entsprechend dem Profil eines komplexen Werkstücks bearbeitet werden, um den Spannbereich zu vergrößern; ideal für zweite Operationen und Profilteile.

Messerkante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. O-Ring

 

Stumpfe Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. O-Ring

 

Bearbeitbare Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. O-Ring | 4. Bearbeitungs-Passstift
 

Anwendungsbeispiele

Klemmen Sie das Werkstück mit einer einzigen Klemme oder verwenden Sie mehrere Klemmen auf verschiedenen Seiten. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung dieser Klemme. 

Beispiel A:
Festklemmen eines Teils gegen einen Anschlag

Beispiel B:
Festklemmen eines Teils auf mehreren Seiten

Beispiel C:
 Festklemmen von Profilteilen auf mehreren Seiten

Niedrigprofil-Federklemmen

Niedrigprofil-Federklemmen

____________________________

Niedrigprofil-Federklemmen sind eine Kombination aus einem Stahlkeil und einer federbelasteten Basis, die zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Vorrichtungsplatten dient. Kann ein oder zwei Werkstücke mit einer Klemme einspannen.

Leistungsmerkmale

  • Niedrigprofil-Federklemme für maximalen Werkzeugzugang
  • Spannen von einem oder zwei Teilen mit einer Klemme möglich
  • Verschiedene Größen und Kantenarten erhältlich
  • Schnelles Einrichten und Anpassen

Unterschiedliche Kanten für verschiedene Zwecke

  • Die flache Kante wurde entwickelt, um Abdrücke auf dem Werkstück zu reduzieren und trotzdem eine hohe Spannkraft zu haben, am besten geeignet für Zweitoperationen.
  • Die gezackte Kante gräbt sich in das Werkstückmaterial ein und sorgt für eine hohe Schneidleistung, am besten für die ersten Arbeiten geeignet.
  • Die Lochkante hat Gewindelöcher an den Klemmflächen, um kompatible Abstandshalter zur Federklemme hinzuzufügen. Diese Kante ermöglicht das Spannen von Teilen mit unterschiedlichen Abmessungen mit der gleichen Vorrichtungsplatte, indem die Abstandshalter ausgetauscht werden.

Flache Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Flache Kante

 

Gezackte Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Gezackte Kante 

 

Lochkante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Lochkante

 

Wie kann ich Teile mit Niedrigporifl-Federklemmen befestigen?

Diese können schnell mehrere Teile einspannen, um die Produktion zu erhöhen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für diese verwendeten Klemmen.  

Rechtwinklige Teile

Mit den  flachen oder gezackten Niedrigprofil- Federklemmen kann das runde oder rechtwinklige Material gehalten werden, indem die Klemme als Keil dient und das Werkstück gegen einen maschinell bearbeiteten oder anderen Werkstückanschlag spannt.

Runde Teile

Mit der Flachprofil-Federklemme und dem V-Block-Distanzhalter können  runde Teile geklemmt werden, indem das V-Block-Distanzhalter das Werkstück gegen einen maschinellen oder sonstigen Werkstückanschlag spannt. 

ID Xpansion Clamps

ID Xpansion Clamps

____________________________

ID Xpansion Clamps sind Klemmen, die das Festklemmen von Teilen über einen Innendurchmesser ermöglichen. Die maschinell bearbeitbare Klemme ermöglicht die Befestigung von ID-Merkmalen in individuellen Größen und Formen. Die Klemme wird mit Gewindebohrungen an einer Vorrichtung befestigt und eine zentrale Schraube wird angezogen, um eine nach außen gerichtete Kraft auszuüben, die den Innendurchmesser des Werkstücks sichert.

Diese maschinell bearbeitbaren Klemmen bestehen aus 12L14-Stahl mit schwarzer Oxidschicht (Größe #10 ist aus 7075-T6-Aluminium hergestellt) und können Innendurchmesser von 0,16" bis 9,85" (4 bis 250 mm) sichern.

Leistungsmerkmale

  • Flaches Profil
  • Einfache Bearbeitung auf individuelle Größe
  • Werkzeugzugang zur vollen Länge aller Außenkanten
  • Ideal für Sekundärvorgänge auf Fräsen und Drehmaschinen

Lieferumfang

Größe #00 bis #6
  1. ID Xpansion Clamp
  2. Konische Schraube
  3. Halbrundkopfschraube (BHCS)


Größe #7 bis #10
  1. ID Xpansion Clamp
  2. Konische Schraube
  3. Halbrundkopfschraube (BHCS)
  4. Verriegelungsring(e)
     

Anwendungsbeispiele

Die ID Xpansion Clamps eignen sich für horizontale und vertikale Fräsanwendungen oder als Spreizdorn auf einer Drehmaschine und können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

ID Circular Xpansion

ID Circular Xpansion

ID Hexagonal Xpansion

TalonGrip™ Clamps (Einteiliges Klemmen)

TalonGrip™ Clamps

____________________________

TalonGrip™ verwenden eine kerbverzahnte Kante, die mehr Haltekraft erzeugt als eine glatte Vorrichtungswand. Verwenden Sie diese auf der festen Seite einer Vorrichtung zusammen mit Pitbull- oder UniForce-Klemmen.

Leistungsmerkmale

  • Verwendung auf Materialien bis 40 HRC
  • Klemme mit flachem Profil für maximalen Werkzeugabstand und minimale Verschwendung von Material
  • Entwickelt für aggressive Bearbeitung  

Anwendungsbeispiele

Gepaart mit Pitbull-Klemmen

VersaGrip™ Clamps (Einteiliges Klemmen)

VersaGrip™ Clamps

____________________________

VersaGrip™ verwenden eine kerbverzahnte Kante, die mehr Haltekraft erzeugt als eine glatte Vorrichtungswand. Verwenden Sie diese auf der festen Seite einer Vorrichtung zusammen mit Pitbull- oder UniForce-Klemmen. Kann verwendet werden, um unregelmäßig geformte Teile ohne angepasste Vorrichtung zu halten.

Leistungsmerkmale

  • Auf 55HRc gehärtet
  • Klemme mit flachem Profil für maximalen Werkzeugabstand und minimale Verschwendung von Material
  • Entwickelt für aggressive Bearbeitung 
  • Kann verwendet werden, um unregelmäßig geformte Teile zu halten
  • Heavy-Duty-Version mit größerer Klemmhöhe für mehr Haltekraft

Anwendungsbeispiele

Gepaart mit Pitbull-Klemmen

Schienenvorrichtungen und -sätze

Schienenvorrichtungen und -sätze

____________________________

Schienenvorrichtungen sind eine enorm vielseitige Möglichkeit, Ihre Werkstücke für die Bearbeitung einzuspannen. Diese Vorrichtungen können schnell für verschiedene Anwendungen und Werkstücke neu konfiguriert werden, um den Anforderungen Ihrer Werkstatt am besten zu entsprechen!

Leistungsmerkmale

  • Geeignet für mehrere Werkstücke
  • Hohe Klemmkraft
  • Schnelle und einfache Einrichtung
  • Erhältlich in den Längen 400 mm, 500 mm und 600 mm

Verwendung von Schienenbefestigungen mit Federklemmen und -anschlägen mit niedrigem Profil

Niederprofil-Federklemme

1. Kopfschraube | 2. Niederprofil-Federklemme | 3. Grundplatte | 4. T-Nutenstein | 5. Schienenvorrichtung

 

Werkstückschienenanschlag

1. Kopfschraube | 2. Schienenanschlag | 3. T-Nutenstein des Schienenanschlags | 4. Schienenvorrichtung

 

Welche Art von Teilen lassen sich mit Schienenvorrichtungen halten?

Quadratische/rechtwinklige Teile

Mit den flachen, kerbverzahnten oder gelochten Niedrigprofil-Federklemmen kann das runde oder rechtwinklige Material gehalten werden, indem die Klemme als Keil dient und das Werkstück gegen einen Werkstückanschlag spannt.

Runde/maßgefertigte Teile

Mit der Niedrigprofil-Federklemme und den weichen Spannbacken der Schiene können runde und maßgefertigte Teile eingespannt werden, wenn die weichen Spannbacken passend zu Ihrem Werkstück bearbeitet werden.
 

Anwendungsbeispiele

Spannwürfelmontage

Tischmontage

Niedrigprofil-Federklemmen

Niedrigprofil-Federklemmen

____________________________

Niedrigprofil-Federklemmen sind eine Kombination aus einem Stahlkeil und einer federbelasteten Basis, die zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Vorrichtungsplatten dient. Kann ein oder zwei Werkstücke mit einer Klemme einspannen.

Leistungsmerkmale

  • Niedrigprofil-Federklemme für maximalen Werkzeugzugang
  • Spannen von einem oder zwei Teilen mit einer Klemme möglich
  • Verschiedene Größen und Kantenarten erhältlich
  • Schnelles Einrichten und Anpassen

Unterschiedliche Kanten für verschiedene Zwecke

  • Die flache Kante wurde entwickelt, um Abdrücke auf dem Werkstück zu reduzieren und trotzdem eine hohe Spannkraft zu haben, am besten geeignet für Zweitoperationen.
  • Die gezackte Kante gräbt sich in das Werkstückmaterial ein und sorgt für eine hohe Schneidleistung, am besten für die ersten Arbeiten geeignet.
  • Die Lochkante hat Gewindelöcher an den Klemmflächen, um kompatible Abstandshalter zur Federklemme hinzuzufügen. Diese Kante ermöglicht das Spannen von Teilen mit unterschiedlichen Abmessungen mit der gleichen Vorrichtungsplatte, indem die Abstandshalter ausgetauscht werden.

Flache Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Flache Kante

 

Gezackte Kante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Gezackte Kante 

 

Lochkante

1. Kopfschraube | 2. Klemme | 3. Lochkante

 

Wie kann ich Teile mit Niedrigporifl-Federklemmen befestigen?

Diese können schnell mehrere Teile einspannen, um die Produktion zu erhöhen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für diese verwendeten Klemmen.  

Rechtwinklige Teile

Mit den  flachen oder gezackten Niedrigprofil- Federklemmen kann das runde oder rechtwinklige Material gehalten werden, indem die Klemme als Keil dient und das Werkstück gegen einen maschinell bearbeiteten oder anderen Werkstückanschlag spannt.

Runde Teile

Mit der Flachprofil-Federklemme und dem V-Block-Distanzhalter können  runde Teile geklemmt werden, indem das V-Block-Distanzhalter das Werkstück gegen einen maschinellen oder sonstigen Werkstückanschlag spannt. 

Schienenvorrichtungen und -sätze

Schienenvorrichtungen und -sätze

____________________________

Schienenvorrichtungen sind eine enorm vielseitige Möglichkeit, Ihre Werkstücke für die Bearbeitung einzuspannen. Diese Vorrichtungen können schnell für verschiedene Anwendungen und Werkstücke neu konfiguriert werden, um den Anforderungen Ihrer Werkstatt am besten zu entsprechen!

Leistungsmerkmale

  • Geeignet für mehrere Werkstücke
  • Hohe Klemmkraft
  • Schnelle und einfache Einrichtung
  • Erhältlich in den Längen 400 mm, 500 mm und 600 mm

Verwendung von Schienenbefestigungen mit Federklemmen und -anschlägen mit niedrigem Profil

Niederprofil-Federklemme

1. Kopfschraube | 2. Niederprofil-Federklemme | 3. Grundplatte | 4. T-Nutenstein | 5. Schienenvorrichtung

 

Werkstückschienenanschlag

1. Kopfschraube | 2. Schienenanschlag | 3. T-Nutenstein des Schienenanschlags | 4. Schienenvorrichtung

 

Welche Art von Teilen lassen sich mit Schienenvorrichtungen halten?

Quadratische/rechtwinklige Teile

Mit den flachen, kerbverzahnten oder gelochten Niedrigprofil-Federklemmen kann das runde oder rechtwinklige Material gehalten werden, indem die Klemme als Keil dient und das Werkstück gegen einen Werkstückanschlag spannt.

Runde/maßgefertigte Teile

Mit der Niedrigprofil-Federklemme und den weichen Spannbacken der Schiene können runde und maßgefertigte Teile eingespannt werden, wenn die weichen Spannbacken passend zu Ihrem Werkstück bearbeitet werden.
 

Anwendungsbeispiele

Spannwürfelmontage

Tischmontage

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.