My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VMC - Ballscrew - Backlash Test

Accueil du service Procédures d’aide VMC – Vis à billes – Test de jeu à l'inversion – NGC
Recently Updated Last updated: 11/01/2022

VMC – Vis à billes – Test de jeu à l'inversion – NGC


VMC – Vis à billes – Test de jeu à l'inversion – NGC

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Vis à billes sur l'axe X (3 étapes) 3. Vis à billes axe Y (3 étapes) 4. Vis à billes sur l'axe Z (3 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous explique comment faire un test de jeu à l'inversion d'axe sur les axes X, Y et Z d'une fraiseuse verticale.

Conditions préalables :

Appuyer sur [POWER ON].

Déplacez chaque axe au centre de sa plage de course.

Outils requis :

  • Indicateur à cadran pouvant mesurer 0,0001" (0,003 mm)

Vis à billes sur l'axe X

1

Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche le côté du boîtier de broche.

Appuyez sur [X.]

Appuyer sur [HAND JOG].

Appuyez sur [.001/.1]..

Faites avancer l’axe X jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).

Mettre le comparateur à zéro.

2

Appuyez sur [POSITION].

Appuyez sur [ORIGIN].

À l’écran, la valeur X pour OPERATOR affiche 0.

3

Déplacez l'axe X 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).

Déplacez l'axe X de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).

Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :

  • la valeur de l'indicateur
  • la position de l’axe X sur la console de commande

Si la différence est supérieure à 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.

Attention : Avant d’effectuer le test de jeu à l'inversion manuel, assurez-vous que la machine n’est pas dans un état d’alarme : Relâchez [EMERGENCY STOP], et appuyez [RESET] pour arrêter chaque alarme.

Effectuez un test manuel du jeu à l'inversion comme suit :

  1. En utilisant vos mains, poussez sur le côté droit de la table.
  2. Réglez l’indicateur sur 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le côté gauche de la table.

Si l’indicateur montre plus de 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.

Vis à billes axe Y

1

Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche l'avant du boîtier de broche.

Appuyez sur [Y].

Appuyez sur [HAND JOG].

Appuyez sur [.001/1.].

Faites avancer l’axe Y jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).

Réglez l’indicateur à cadran à 0.

2

Appuyez sur [POSITION].

Appuyez sur [ORIGIN].

A l'écran, la valeur Y de l’OPERATOR (OPÉRATEUR) indique 0.

3

Déplacez l'axe Y 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).

Déplacez l’axe Y 0,010" (0,25) mm) dans la direction négative (-).

Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :

  • la valeur de l'indicateur
  • le positionnement de l’axe Y sur la commande

Si la différence est supérieure à 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.

Attention : Avant d’effectuer le test de jeu à l'inversion manuel, assurez-vous que la machine n’est pas dans un état d’alarme : Relâchez [EMERGENCY STOP], et appuyez [RESET] pour arrêter chaque alarme.

Effectuez un test manuel du jeu à l'inversion comme suit :

  1. En utilisant vos mains, appuyez sur le devant de la table.
  2. Définissez l’indicateur à 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le dos de la table.

Si l’indicateur montre plus de 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.

Vis à billes sur l'axe Z

1

Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche la face du bouchon de broche.

Appuyez sur [Z].

Appuyez sur [HAND JOG].

Appuyez sur [.001/1.].

Faites avancer l’axe Z jusqu’à ce que le cadran montre environ 0,015" (0,38 mm).

Réglez l’indicateur à cadran à 0.

2

Appuyez sur [POSITION].

Appuyez sur [ORIGIN].

À l’écran, la valeur Z pour OPERATOR affiche 0.

3

Appuyer sur [.001/1.].

Faites avancer l’axe Z 0,010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).

Déplacez l'Axe Z de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).

Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :

  • la valeur de l'indicateur
  • le positionnement de l’axe Z sur la commande

Si la différence est supérieure à 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.