VMC - Ballscrew - Backlash Test

服务主页 方法程序 VMC - 滚珠丝杠 - 反向间隙测试 - NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

VMC - 滚珠丝杠 - 反向间隙测试 - NGC


VMC - 滚珠丝杠 - 反向间隙测试 - NGC

- 跳至部分 - 1. 简介 2. X 轴滚珠丝杠 (3 步骤) 3. Y 轴滚珠丝杠 (3 步骤) 4. Z 轴滚珠丝杠 (3 步骤) Back to Top

简介

此程序告诉您如何测试立式铣床的 X、Y 和 Z 轴上的轴反向间隙。

先决条件

按[POWER ON]。

将每个轴点动到其行程范围的中心。

所需工具:

  • 可测量 0.0001" 的拨号指示器 (0.003 mm)

X 轴滚珠丝杠

1

放置表盘指示器,使其接触主轴壳体侧面。

推 [X.]

推 [HAND JOG]。

推 [.001/1]。

旋转 X 轴,直到表盘显示大约 0.015" (0.38 mm)。

将指标设置为 0。

2

推 [POSITION]。

推 [ORIGIN]。

在显示器中, 操作员 的 X 值显示 0。

3

旋转 X 轴 0.010" (0.25 毫米)在正 (+) 方向。

旋转 X 轴 0.010" (0.25 毫米)在负 (-) 方向。

记录这两个值之间的差异:

  • 指标值
  • 控件上的 X 轴位置

如果差异大于 0.0002" (0.005 mm),反向间隙过大。

注意: 在执行手动反向间隙测试之前,请确保机器未处于警报状态:释放 [EMERGENCY STOP],并推 [RESET] 停止每个警报。

按照下列步骤执行手动反向间隙测试:

  1. 用手在工作台的右边推动。
  2. 将指标设置为 0。
  3. 用手在工作台的左边推动。

如果指标显示大于 0.0002" (0.005 mm),反向间隙过大。

Y 轴滚珠丝杠

1

放置表盘指示器,使其接触主轴壳体的前部。

按[Y]。

推 [HAND JOG]。

推 [.001/1.]。

旋转 Y 轴,直到表盘显示大约 0.015" (0.38 毫米)。

将指示器设置为 0。

2

按[POSITION]。

按[ORIGIN]。

在显示屏中,操作员的 Y 值显示  0。

3

旋转 Y 轴 0.010" (0.25 毫米)在正 (+) 方向。

旋转 Y 轴 0.010" (0.25 毫米)在负 (-) 方向。

记录这两个值之间的差异:

  • 指标值
  • 控件上的 Y 轴位置

如果差异超过 0.0002" (0.005 mm),反向间隙过大。

注意: 在执行手动反向间隙测试之前,请确保机器未处于警报状态:释放 [EMERGENCY STOP],并推 [RESET] 停止每个警报。

按照下列步骤执行手动反向间隙测试:

  1. 用手在工作台的前面推动。
  2. 将指标设置为 0。
  3. 用手在工作台的后面推动。

如果指标显示超过 0.0002" (0.005 mm),反向间隙过大。

Z 轴滚珠丝杠

1

将旋钮指示器放在其接触主轴盖的表面上。

按[Z]。

推 [HAND JOG]。

推 [.001/1.]。

旋转 Z 轴,直到表盘显示大约 0.015" (0.38 mm)。

将指示器设置为 0。

2

按[POSITION]。

推 [ORIGIN]。

在显示器中, 操作员 的 Z 值显示 0。

3

按[.001/1.]。

旋转 Z 轴 0.010" (0.25 毫米)在正 (+) 方向。

旋转 Z 轴 0.010" (0.25 毫米)在负 (-) 方向。

记录这两个值之间的差异:

  • 指标值
  • 控件上的 Z 轴位置

如果差异大于 0.0002" (0.005 mm),反向间隙过大。