MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VMC - Ballscrew - Backlash Test

Service Home Instructieprocedure VMC - Kogelomloopspil - Spelingtest - NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

VMC - Kogelomloopspil - Spelingtest - NGC


VMC - Kogelomloopspil - Spelingtest - NGC

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. X-as kogelomloopspil (3 stappen) 3. Y-as kogelomloopspil (3 stappen) 4. Z-as kogelomloopspil (3 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u een asspeling op de X-, Y- en Z-as van een verticale frees kunt testen.

Eerste vereiste

Druk op [POWER ON].

Jog elke as naar het midden van zijn verplaatsingsbereik.

Benodigde gereedschappen:

  • Klokindicator die kan 0,0001" (0,003 mm) kan meten

X-as kogelomloopspil

1

Plaats de wijzerplaat zodanig dat deze de zijkant van de spil behuizing raakt.

Druk op [X.]

Druk op [HAND JOG].

Druk op [0,001/1]..

Jog de X-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015" (0,38 mm) aangeeft.

Zet de klokindicator in op nul.

2

Druk op [POSITION].

Druk op [ORIGIN].

Op het display geeft de X-waarde voor BEDIENER 0 aan.

3

JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.

JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.

Noteer het verschil tussen deze twee waarden:

  • de indicatorwaarde
  • de positie van de X-as op het besturingselement

Als het verschil groter is dan 0,0002" (0,005 mm) is de speling te groot.

Let op: Voordat u de handmatige spelingtest uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de machine zich niet in een alarmtoestand bevindt: Release [EMERGENCY STOP], en push [RESET] om elk alarm te stoppen.

Voer als volgt een handmatige spelingtest uit:

  1. Duw met uw handen aan de rechterkant van de tafel.
  2. Stel de indicator in op 0.
  3. Druk met uw handen op de linkerzijde van de tafel.

Als de indicator meer dan 0,0002 aangeeft" (0,005 mm) is de speling te groot.

Y-as kogelomloopspil

1

Plaats de wijzerplaat zo dat deze de voorkant van de spil behuizing raakt.

Druk op [Y].

Druk op [HAND JOG].

Druk op [.001/1.].

JOG de Y-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015 weergeeft" (0,38 mm).

Stel de klokindicator in op 0.

2

Druk op [POSITION].

Druk op [ORIGIN].

Op het display, de Y-waarde voor GEBRUIKER toont 0.

3

JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.

JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.

Noteer het verschil tussen deze twee waarden:

  • de indicatorwaarde
  • De Y-aspositionering op de besturing

Als het verschil groter is dan 0,0002" (0,005 mm) is de speling te groot.

Let op: Voordat u de handmatige spelingtest uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de machine zich niet in een alarmtoestand bevindt: Release [EMERGENCY STOP], en push [RESET] om elk alarm te stoppen.

Voer als volgt een handmatige spelingtest uit:

  1. Druk met uw handen op de voorkant van de tafel.
  2. Stel de indicator in op 0.
  3. Druk met uw handen op de achterkant van de tafel.

Als de indicator meer dan 0,0002 aangeeft" (0,005 mm) is de speling te groot.

Z-as kogelomloopspil

1

Plaats de klokindicator van de wijzerplaat zodanig dat deze de zijde van de spil raakt.

Druk op [Z].

Druk op [HAND JOG].

Druk op [.001/1.].

Jog de Z-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015" (0,38 mm) aangeeft.

Stel de klokindicator in op 0.

2

Druk op [POSITION].

Druk op [ORIGIN].

Op het display geeft de Z-waarde voor BEDIENER 0 aan.

3

Druk op [.001/1.].

JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.

JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.

Noteer het verschil tussen deze twee waarden:

  • de indicatorwaarde
  • de Z-as positie op het besturingselement

Als het verschil groter is dan 0,0002" (0,005 mm) is de speling te groot.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.