VMC - Ballscrew - Backlash Test

サービス ホーム 手順 VMC - ボールスクリュー - バックラッシュテスト - NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

VMC - ボールスクリュー - バックラッシュテスト - NGC


VMC - ボールスクリュー - バックラッシュテスト - NGC

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. X軸ボールスクリュー (3 ステップ) 3. Y軸ボールスクリュー (3 ステップ) 4. Z軸ボールスクリュー (3 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、垂直ミルのX、Y、Z軸の軸バックラッシュをテストする方法を説明します。

前提条件:

[POWER ON] を押します。

各軸をその移動範囲の中心にジョグします。

必要な工具:

  • 0.0001"(0.003 mm)を測定できるダイヤルインジケーター

X軸ボールスクリュー

1

ダイヤルインジケーターをスピンドルハウジングの側面に接触するように配置します。

[X.]

を押します。

[HAND JOG] を押します。

[.001 /.1]を押します。。

ダイヤルが約0.015"(0.38 mm)を示すまでX軸をジョグします。

インジケータのダイヤルをゼロに設定します。

2

[POSITION] を押します。

[ORIGIN]を押します。

ディスプレイでは、 OPERATOR の X 値が 0 と表示されます。

3

X軸を正(+)方向に0.010インチ(0.25mm)ジョグします。

X軸を負(-)方向に0.010インチ(0.25mm)ジョグします。

これら2つの値の差を記録します。

  • インジケータの値
  • 制御上のX軸の位置

差が0.0002"(0.005 mm)より大きいと、バックラッシュが大きすぎます。

注意: 手動バックラッシュテストを実行する前に、機械がアラーム状態でないことを確認してください。[EMERGENCY STOP]を開放し、[RESET]を押して各アラームを停止します。

次のようにバックラッシュの手動テストを実行します。

  1. テーブルの右側を手で押します。
  2. インジケータを 0 に設定します。
  3. テーブルの左側を手で押します。

インジケータの表示が0.0002"(0.005 mm)より大きいと、バックラッシュが大きすぎます。

Y軸ボールスクリュー

1

ダイヤルインジケーターをスピンドルハウジングの前面に接触するように配置します。

[Y] を押します。

[HAND JOG] を押します。

[.001/1.]を押します。

ダイヤルが約0.015"(0.38 mm)を示すまでY軸をジョグします。

インジケータダイヤルをゼロに設定します。

2

[POSITION] を押します。

[ORIGIN] を押します。

ディスプレイでは、オペレーターのY値がゼロと表示されます。

3

Y軸を正(+)方向に0.010"(0.25 mm)ジョグします。

Z軸を負(-)方向に0.010"(0.25mm)ジョグします。

これら2つの値の差を記録します。

  • インジケータの値
  • 制御上のY軸の位置

差が0.0002"(0.005 mm)より大きいと、バックラッシュが大きすぎます。

注意: 手動バックラッシュテストを実行する前に、機械がアラーム状態でないことを確認してください。[EMERGENCY STOP]を開放し、[RESET]を押して各アラームを停止します。

次のようにバックラッシュの手動テストを実行します。

  1. テーブルの前面を手で押します。
  2. インジケータを 0 に設定します。
  3. テーブルの後ろを手で押します。

インジケータの表示が0.0002"(0.005 mm)より大きいと、バックラッシュが大きすぎます。

Z軸ボールスクリュー

1

ダイヤルインジケーターをスピンドルキャップの表面に接触するように配置します。

[Z] を押します。

[HAND JOG]を押します。

[.001 /.1]を押します。

ダイヤルが約0.015"(0.38mm)を示すまでZ軸をジョグします。

インジケータダイヤルをゼロに設定します。

2

[POSITION] を押します。

[ORIGIN] を押します。

ディスプレイでは、 OPERATOR の Z 値が 0 と表示されます。

3

[.001/1.] を押します。

Z軸を正(+)方向に0.010インチ(0.25mm)ジョグします。

Z軸を負(-)方向に0.010インチ(0.25mm)ジョグします。

これら2つの値の差を記録します。

  • インジケータの値
  • 制御上のZ軸の位置

差が0.0002"(0.005 mm)より大きいと、バックラッシュが大きすぎます。