My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 – En ligne – Anneau d’encodeur sans contact (NCE) – Remplacement – CUV – AD0305

Cône 40 – En ligne – Anneau d’encodeur sans contact (NCE) – Remplacement – CUV – AD0305

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 étapes) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/13/2026

Cône 40 – En ligne – Anneau d’encodeur sans contact (NCE) – Remplacement – CUV


AD0305

Révision B - 03/2026

Introduction

Cette procédure vous montrera comment remplacer l'anneau d'encodeur sans contact (NCE) 2" dans les moteurs de broche en ligne.

 Important : Lorsque vous remplacez un encodeur sans contact sous garantie, assurez-vous que l'ancienne pièce est retournée dans l'emballage de la pièce de remplacement ou que la garantie peut être annulée.

1. Anneau NCE

2.Tête de lecture NCE

3. Montage de tête de lecture NCE

4. T-0058 (Outil de retrait de l’anneau d’encodeur 2")

5. T-0059 (Outil de retrait de plaque d’encodeur 2")

Ce document s'applique aux kits de service suivants :

  • 93-3199A NCE 2" KIT GEN 2 SVC
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC KIT (TM and MM only)

Outils requis :

  • T-1635 OUTIL D'ORIENTATION DE BROCHE
  • T-0060 OUTIL DE DÉMONTAGE DE L’ANNEAU D’ENCODEUR 2"
  • Composé antigrippant

T-0060 comporte les pièces suivantes :

  • T-0058 OUTIL DE RETRAIT DE L’ANNEAU D’ENCODEUR 2"
  • T-0059 OUTIL DE RETRAIT DE LA PLAQUE D’ENCODEUR 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 DEMI-CLIQUET

Compatibilité machine :

  • Tous les CUV Haas

Non-Contact Encoder - Identification

Les encodeurs sans contact de génération 1 et de génération 2 ne sont pas compatibles et ne communiqueront pas les uns avec les autres. Si vous effectuez une mise à niveau d'un NCE de génération 1 vers un NCE de génération 2, la tête de lecture et l'anneau d'encodeur devront tous deux être remplacés. 

Les encodeurs sans contact de génération 2 peuvent être identifiés par le câble en queue de cochon attaché sur le côté de la tête de lecture [1]. Les encodeurs de génération 1 n'ont pas ce câble. 

Replacement

1

Appuyez sur [POWER OFF].

Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.

Retirez les protections de tête de broche.

Installez l’outil de verrouillage de broche (T-1635) sur la broche.

Pour les machines sans TSC, retirez l’assemblage du tube à air de broche [1].

Pour les machines avec TSC, retirez l'assemblage de l’union rotative TSC sans roulement [2].

2

Retirez ces pièces du haut de la broche :

  • Tête de lecture NCE [1]
  • Montage de tête de lecture NCE [2]

 IMPORTANT : Ne jetez pas le support de la tête de lecture [2]. Il sera réinstallé.

Placez T-0059 [5] au-dessus du moyeu NCE.

Utilisez les (2) vis d’assemblage à six pans creux (SHCS) d’1/4 x 20" [3] pour installer sans serrer les (2) parties de l’assemblage d’outils de retrait de l’anneau d’encodeur [4].

Appliquez le composé antigrippant [6] sur les (4) vis de fixation (SSS) d’1/4 x 20" [7]. Placez les (4) SSS [7] dans les trous filetés sur l’assemblage d’outils de retrait de l’anneau d’encodeur [8].

 Remarque : Vous serrerez ces vis à l'étape 5.

3

Assurez-vous que l'outil d'enlèvement de plaque d'encodeur s'adapte correctement sur le moyeu de moteur de broche.

4

Par 1 tour, resserrer le (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [1] dans un modèle d'étoile jusqu'à ce que l'anneau d'encodeur [3] soit retiré du moyeu de moteur de broche.

Retirez l’assemblage d’outils de retrait de l’anneau d’encodeur [2].

 Remarque :N’endommagez pas le moyeu de moteur de broche lorsque vous retirez l’assemblage [2].

Retirez l’outil de retrait de la plaque d’encodeur [4].

Retirez ces pièces de l’assemblage [2] :

  • (4) SSS d’1/4 - 20 x 1" [5]
  • (2) SHCS d’1/4 x 20" [6]
  • Anneau NCE [3].

5

Tournez l'assemblage de l'outil de retrait de l'anneau d'encodeur [2] à l'envers.

Placez l’anneau de remplacement NCE [3] sur le moyeu du moteur de broche.

Utilisez les (2) SHCS d’1/4 x 20" [1] pour installer les (2) parties de l’assemblage [2].

Appliquez le composé antigrippant [4] sur les (4) SHCS d’1/4 - 20 x 1 1/4" [5]. Installez le SHCS [5]. Resserrez le SHCS [5] dans un motif d’étoile.

 Remarque : Assurez-vous de serrer graduellement les vis jusqu'à ce que la lèvre à l'intérieur de l'anneau NCE [3] touche le haut du moyeu de moteur de broche.

6

Retirez le (4) 1/4 x 20" SHCS [1] et l'assemblage de l'outil de suppression de l'anneau d'encodeur [2].

Inspectez l’anneau NCE [3] pour détecter tout dommage.

 Remarque : Lorsque vous travaillez sur une machine avec l'encodeur de broche déconnecté, il est nécessaire de relancer le câble d'encodeur pour déplacer la broche. Consultez la procédure Cavalier d’encodeur de broche – Installation .

Retirez l'outil de verrouillage de la broche. 

Vérifiez le faux-rond du diamètre extérieur de l'anneau d'encodeur NTE 0,002" TIR.

7

Marquez le point élevé de l'anneau d'encodeur [1]. 

Installez ces pièces sur le moteur de broche :

  • Montage de la tête de lecture NCE [4]
  • (2) DOUCHETTE PLATE 0.170ID X 0.400OD [7]
  • Tête de lecture NCE [3]
  • (2) SHCS de 8 à 32" [2] (Ne serrez pas le SHCS [2]).
  • (4) SHCS de 10 à 32" [5]

8

Pour les encodeurs de type RLS, effectuez les étapes suivantes :

Placez une cale plastique de 0,3 mm [2] entre la tête de lecture de l’encodeur [1] et le point élevé marqué sur l’anneau d’encodeur [3].

Poussez la tête de lecture d’encodeur [1] vers l’anneau d’encodeur [2].

Serrez les (2) vis [4] pour la tête de lecture d’encodeur. Retirez la cale [2].

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Alignement de la génération 2 : Un alignement adéquat de la tête de lecture sur l'anneau d'encodeur est essentiel. Vérifiez que l'alignement axial et l'écart de course de l'anneau d'encodeur sont corrects.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Remarque : Si la tête de lecture et l'encodeur ne peuvent pas être alignés, le support d'alignement devra peut-être être remplacé. Voir Remplacer le support d'alignement ci-dessous. 

Remarque : Pour les encodeurs de génération 1, utilisez le tableau ci-dessous. 

Alignement de la génération 1 : Un alignement adéquat de la tête de lecture sur l'anneau d'encodeur est essentiel. L'alignement variera en fonction de la marque d'encodeur.  Utilisez le graphique fourni pour vous assurer que l'anneau d'encodeur et la tête de lecture sont correctement alignés.

FOURNISSEUR                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                         0,362 po "                                   0,360 po"

L'installation incorrecte de la broche peut créer un alignement axial incorrect de l’arbre moteur.  Mesurez la distance entre le haut de l'arbre du moteur et le haut des surfaces des trous de fixation du TSC du moteur.  Elle devrait être 1,291 ± 0,005.

Si l'arbre présente un alignement axial incorrect, le moteur de broche doit être remplacé.

Test

1

Pour les machines sans TSC, installez l’assemblage du tube à air de broche.

Pour les machines avec TSC, installez l’assemblage du raccord rotatif TSC sans roulement.

Retirez l'outil de verrouillage de la broche.

2

Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyer sur [ALL].

Appuyer sur [MDI].

Appuyez sur [ORIENT SPINDLE].

Pour les machines avec le changeur d’outil latéral et la commande Haas classique, consultez la procédure VMC – Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – Paramètre 257 .

Pour les machines avec le changeur d’outil latéral et la commande nouvelle génération, consultez la procédure Commande nouvelle génération – Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche .

Regardez la position des tocs de broche [1].

Appuyez sur [ORIENT SPINDLE].

Assurez-vous que les tocs de broche s’arrêtent à la même position [3].

Répétez cette étape deux fois pour vous assurer que la broche s’oriente toujours vers la même position.

Si la broche ne s’oriente pas correctement, l’écart entre l’anneau d’encodeur et la tête de lecture n’est pas correct. Répétez l'étape 8 de la procédure de remplacement.

3

Cette étape s'applique aux machines qui ont la commande Haas classique ou la commande de la prochaine génération. Les illustrations de cette étape montrent la commande Haas classique.

Faites fonctionner la broche à 25 % [1], 50 % [2] et 100 % [3] de la vitesse maximale.

 Remarque : dans cet exemple, la vitesse maximale est de 7 500 tr/min.

Assurez-vous que la vitesse de broche dans le code est la même que la vitesse de broche affichée sur l'écran.

Si ces vitesses de broche ne sont pas les mêmes, assurez-vous que les paramètres de l'encodeur sont corrects.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.