40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

サービス ホーム 手順 40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC-AD0305

40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC-AD0305

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 ステップ) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC


AD0305

改訂B - 2026年3月

Introduction

この手順では、インラインスピンドルモーターの2"非接触エンコーダー(NCE)リングを交換する方法を示します。

 重要:保証期間中に非接触式エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。

1.NCEリング

2.NCEリードヘッド

3.NCEリードヘッドマウント

4.T-0058(エンコーダリング削除ツール2")

5.T-0059(エンコーダープレート取り外しツール2")

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-3199A NCE 2" GEN 2 SVC KIT
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC KIT(TMおよびMMのみ対応)

必要な工具:

  • T-1635 SPINDLE ORENTATION TOOL
  • T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2"
  • 焼付き防止剤

T-0060には、次の部品があります。

  • T-0058 エンコーダーリング取り外しツール 2インチ
  • T-0059 エンコーダープレート取り外し工具 2インチ
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1ハーフドッグ

機械の互換性:

  • すべてのHaas VMC

Non-Contact Encoder - Identification

第1世代および第2世代の非接触エンコーダーは互換性がなく、相互に通信しません。第1世代NCEから第2世代NCEにアップグレードする場合は、読み取りヘッドとエンコーダーリングの両方を交換する必要があります。 

第2世代非接触エンコーダーは、読み取りヘッド[1]の側面に取り付けられているピグテールケーブルで識別できます。第1世代エンコーダーには、このケーブルはありません。 

Replacement

1

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

スピンドルにスピンドルロック工具(T-1635)を取り付けます。

TSCのない機械の場合は、スピンドルエアチューブアセンブリ[1]を取り外します。

TSC付きの機械の場合、ベアリングレスTSCロータリーユニオンアセンブリ[2]を取り外します。

2

これらの部品をスピンドルの上部から取り外します。

  • NCE読み取りヘッド[1]
  • NCEリードヘッドマウント[2]

 重要: 読み取りヘッドマウント[2]は廃棄しないでください。再取り付けされます。

NCEハブの上にT-0059 [5]を置きます。

(2)1/4 x 20"ソケットヘッドキャップネジ(SHCS)[3]を使用して、エンコーダリング取り外しツールアセンブリの(2)パーツを緩く取り付けます[4]。

焼付き防止剤[6]を(4)1/4 x 20"スタッドセットネジ(SSS)[7]に塗布します。(4)SSS [7]をエンコーダリング取り外しツールアセンブリ[8]のネジ穴に入れます。

 注意: 手順5でこれらのネジを締めます。

3

エンコーダプレート取り外しツールがスピンドルモーターハブに正しく取り付けられていることを確認します。

4

1回転ずつ(4)1/4-20 x 1"SSS [1]を星形に、エンコーダリング[3]がスピンドルモーターハブから外れるまで締めます。

エンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

 注意:アセンブリ[2]を取り外すときに、スピンドルモーターハブを損傷しないでください。

エンコーダプレート取り外しツール[4]を取り外します。

これらのパーツをアセンブリ[2]から取り外します:

  • (4)1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCEリング[3]。

5

エンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を上下に反転させます。

交換用のNCEリング[3]をスピンドルモーターハブに取り付けます。

(2)1/4 x 20" SHCS [1]を使用して、アセンブリ[2]の(2)パーツを取り付けます。

焼付き防止剤[4]を(4)1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]に塗布します。SHCS [5]を取り付けます。SHCS [5]を星型に締めます。

 注意: NCEリング[3]の内側の縁がスピンドルモーターハブの上部に接触するまで、ネジを徐々に締めてください。

6

(4)1/4 x 20" SHCS [1]およびエンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

NCEリング[3]に損傷がないか点検します。

 注意: スピンドルエンコーダーが接続されていない機械で作業している場合、エンコーダーケーブルをジャンプしてスピンドルを移動する必要があります。 スピンドルエンコーダージャンパー - 取り付け 手順を参照してください。

スピンドルロック工具を取り外します。 

エンコーダリングNTE 0.002" TIRの外径のランアウトを確認します。

7

エンコーダリング[1]のハイスポットをマークします。 

これらの部品をスピンドルモーターの上に取り付けます。

  • NCEリードヘッドマウント[4]
  • (2) ワッシャーフラット0.170ID X 0.400OD [7]
  • NCE読み取りヘッド[3]
  • (2)8-32" SHCS [2](SHCS [2]を締めないでください)。
  • (4)10-32" SHCS [5]

8

RLSタイプのエンコーダーの場合、次の手順を実行します。

エンコーダーリードヘッド[1]とエンコーダーリングにマークされたハイスポット[3]の間に0.3 mmのプラスチックシム[2]を置きます。

エンコーダーリードヘッド[1]をエンコーダーリング[2]に向けて押します。

エンコーダーリードヘッドの(2)ネジ[4]を締めます。シム[2]を取り外します。

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

第2世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。 エンコーダーリングの軸方向の整列とランニングギャップが正しいことを確認します。

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 注意: 読み取りヘッドとエンコーダーを位置合わせできない場合は、整列ブラケットを交換する必要がある場合があります。以下の整列ブラケットの交換を参照してください。 

注:第1世代エンコーダーの場合、以下の表を使用します。 

第1世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

ベンダー                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020/-0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079/-0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362インチ                                     0.360インチ

スピンドルが正しく取り付けられていない場合、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーターTSC取付け穴面の上部までの距離を測定します。1.291 ± .005である必要があります。

シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。

Test

1

TSCのない機械の場合は、スピンドルエアチューブアセンブリを取り付けます。

TSC付きの機械の場合、ベアリングレスTSCロータリーユニオンアセンブリを取り付けます。

スピンドルロック工具を取り外します。

2

[ENTER] を押します。

[ALL] を押します。

[MDI] を押します。

[ORIENT SPINDLE]を押します。

サイドマウントツールチェンジャーとクラシックHaas制御を搭載した機械については、 VMC-サイドマウントツールチェンジャー-スピンドル方向オフセット-パラメーター257 手順を参照してください。

サイドマウントツールチェンジャーと次世代制御を備えた機械については、 次世代制御-サイドマウントツールチェンジャー-スピンドル方向オフセット 手順を参照してください。

スピンドルドッグ [1] の位置を見ます。

[ORIENT SPINDLE]を押します。

スピンドルドッグが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。

この手順を2回繰り返して、スピンドルが常に同じ位置を向くようにします。

スピンドルの向きが正しくない場合は、エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップが正しくありません。交換手順のステップ8を繰り返します。

3

このステップはクラシックHaas制御または次世代制御を備えた機械に適用します。このステップの図は、クラシックHaas制御を示しています。

スピンドルを最高速度の 25% [1]、50% [2]、および 100% [3] で操作します。

 注意:この例では、最大速度は7500 RPMです。

コードのスピンドル速度がディスプレイ上のスピンドル速度と同じであることを確認します。

これらのスピンドル速度が同じでない場合は、エンコーダーパラメータが正しいことを確認してください。