MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-wymiana pierścienia stożka bezkontaktowego (NCE)--VMC-AD0305

40-wymiana pierścienia stożka bezkontaktowego (NCE)--VMC-AD0305

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 kroki) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

40-stożka -wymiana pierścienia z enkodera bezkontaktowego (NCE)-VMC


AD0305

Wersja A – 07.2025 r.

Introduction

Ta procedura pokaże Ci, jak wymienić pierścień 2" bezkontaktowego kodera (NCE) w rzędowych silnikach wrzeciona.

 Ważne: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.

1. pierścień NCE

2. głowica odczyta NCE

3. Uchwyt do odczytu głowicy NCE

4. T-0058 (narzędzie do usuwania pierścieni kodera 2”)

5. T-0059 (narzędzie do usuwania płytek kodera 2’’)

Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:

  • 93-3199A NCE 2 "GEN. 2 ZESTAW SERWISOWY

Wymagane narzędzia:

  • NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA WRZECIONA T-1635 
  • T-0060 NARZĘDZIE DO USUWANIA PIERŚCIENI KODERA 2"
  • Środek przeciwzatarciowy

T-0060 ma następujące części:

  • T-0058 NARZĘDZIE DO USUWANIA PIERŚCIENI KODERA 2"
  • T-0059 NARZĘDZIE DO USUWANIA PŁYTEK KODERA 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 POŁOWA PSA

Kompatybilność z maszyna:

  • Wszystkie VMC Haas

Non-Contact Encoder - Identification

Kodery bezkontaktowe generacji 1 i 2 nie są kompatybilne i nie będą się ze sobą komunikować. Jeśli modernizujesz z NCE generacji 1 do NCE generacji 2, głowica odczytu i pierścień kodera będą wymagały wymiany. 

Kodery bezkontaktowe generacji 2 można rozpoznać po kablu przyłączeniowym przymocowanym z boku głowicy odczytu [1]. Kodery generacji 1 nie mają tego przewodu. 

Replacement

1

Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.

W przypadku maszyn bez TSC należy wyjąć zespół rury powietrznej [1].

W przypadku maszyn z TSC, zdjąć znośny zespół obrotowy TSC [2].

2

Zdjąć te części z górnej części wrzeciona:

  • Głowica odczyta NCE [1]
  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [2]

 WAŻNE: Nie wyrzucaj mocowania głowicy odczytu [2]. Zostanie ponownie zainstalowane.

Umieść T-0059 [5] w górnej części piasty NCE.

Użyj (2) 1/4 x 20’’ śrub z łbem walcowym (SHCS) [3], aby luźno zamontować (2) części zespołu narzędzia do demontażu pierścienia kodera [4].

Nałożyć środek przeciwzatarciowy [6] na (4) śruby dwustronne 1/4 x 20’’ (SSS) [7]. Umieścić (4) SSS [7] w gwintowanych otworach w zespole narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [8].

 Uwaga: Wkręty te zostaną dokręcić w kroku 5.

3

Upewnij się, że narzędzie do wyjmowania płytek z nadajnikiem jest prawidłowo dopasowane do piasty silnika wrzeciona.

4

W krokach co 1 obrót dokręcić (4) 1/4-20 x 1’’ SSS [1] w szyku gwiazdy, aż pierścień kodera [3] zostanie wyjęty z piasty silnika wrzeciona.

Wyjąć zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2].

Uwaga: Nie należy uszkodzić piasty silnika wrzeciona przy usuwaniu zespołu [2].

Wyjąć narzędzie do wyjmowania płyty enkodera [4].

Wyjąć te części z zestawu [2]:

  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • Pierścień NCE [3].

5

Obrócić zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2] do góry nogami.

Założyć zamienny pierścień NCE [3] na piastę silnika wrzeciona.

Użyj (2) 1/4 x 20’’ SHCS [1], aby zamontować (2) części zespołu [2].

Nałożyć środek przeciwzatarciowy [4] na (4) 1/4-20 x 1 1/4’’ SHCS [5]. Zainstaluj SHCS [5]. Dokręcić SHCS [5] wzorem gwiazdy.

 Uwaga: Należy stopniowo dokręcać wkręty, aż warga wewnątrz pierścienia NCE [3] dotknie górnej części piasty silnika wrzeciona.

6

Odkręć śruby SHCS (4) 1/4 x 20’’ [1] i zespół narzędzia do demontażu pierścienia kodera [2].

Sprawdzić pierścień NCE [3] pod kątem uszkodzeń.

Podczas pracy na maszynie z odłączonym koderem wrzeciona, należy koniecznie zamontować zworkę dla kabla kodera. Patrz procedura Mostek kodera wrzeciona – montaż.

Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.

Sprawdź bicie średnicy zewnętrznej pierścienia kodera, NTE 0,002 TIR.

7

Zaznacz najwyższy punkt pierścienia kodera [1].

Zamontować te części na górze silnika wrzeciona:

  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [4]
  • (2) PODKŁADKA PŁASKA 0.170 śr. wew. X 0.400 śr. zew. [7]
  • Głowica odczyta NCE [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (nie dokręcać SHCS [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]

8

W przypadku koderów typu RLS wykonaj następujące kroki:

Włóż podkładek z tworzywa sztucznego 0,3 mm [2] między głowicą odczyselowa [1] i pierścieniem enkodera [3].

Wsuń głowicę nadajnika [1] w kierunku pierścienia enkodera [2].

Dokręcić (2) wkręty [4] dla głowicy odczytujących enkoder. Zdjąć podkładek [2].

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Wyrównanie generacji 2: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Sprawdź, czy wyrównanie osiowe i szczelina robocza pierścienia kodera są poprawne.

[A] 0,000 +/-0,045

[B] 0,012 + 0,008 – 0,004

 

 Uwaga: Jeśli głowica odczytu i koder nie mogą być wyrównane, może być konieczna wymiana wspornika wyrównania. Zobacz temat Wymiana wspornika wyrównania poniżej. 

Uwaga: W przypadku koderów generacji 1 należy użyć poniższej tabeli. 

Wyrównanie generacji 1: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera.  Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.

DOSTAWCA                               RLS  BAUMER

A                             0,020" +0,020/-0,039                 0,0453" +/- 0,019

B                             0,0118" +0,0079/-0,0039           0,0118 +/- 0,0039

C                                           0,362"                                     0,360"

Nieprawidłowy montaż wrzeciona może spowodować osiowe przesunięcie wału silnika. Zmierzyć odległość od szczytu wału silnika do szczytu powierzchni z otworami mocującymi TSC silnika.  Powinien wynosić 1,291 ± 0,005.

Jeżeli wał jest przesunięty osiowo, należy wymienić silnik wrzeciona.

Replace Alignment Bracket

Jeśli głowica odczytu i koder nie mogą być wyrównane, może być konieczna wymiana wspornika wyrównania.

Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR [1], zamów część 20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR.

Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2], zamów część 20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINE.

Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-7960A NCE READ HEAD MOUNT, DT 20K, ST [3], zamów część 20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20K.

Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6596A NCE READ HEAD MOUNT, 50T SPINDL [4], zamów część 20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50T. 

 

Test

1

W przypadku maszyn bez TSC należy zamontować zespół rury powietrznej wrzeciona.

W przypadku maszyn z TSC, zamontować znośny zespół obrotowy TSC.

Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.

2

Naciśnij [ZERO RETURN]. Push [WSZYSTKIE].

Naciśnij [MDI].

NACIŚNIJ [ORIENT SPIDLE].

W przypadku maszyn z bocznym zmieniaczem narzędzi i klasycznym sterowaniem Haas, patrz procedura  VMC- mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257. 

W przypadku maszyn z mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi oraz panelem sterowania nowej generacji, patrz  Panel sterowania nowej generacji - mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - przesunięcie orientacji wrzeciona 

Spójrz na pozycję wrzecionowych psów [1].

NACIŚNIJ [ORIENT SPIDLE].

Upewnij się, że psy wrzeciona zatrzymują się w tym samym położeniu [3].

Powtórz ten krok dwa razy, aby upewnić się, że wrzeciono zawsze orientuje się w tej samej pozycji.

Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo ustawione, odstęp między pierścieniem enkodera a głowicą odczytu nie jest prawidłowy. Powtórz krok 8 procedury wymiany.

3

Ten krok dotyczy maszyn, które mają klasyczny panel sterowania Haas lub panel następnej generacji. Ilustracje w tym kroku przedstawiają klasyczne sterowanie Haas.

Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.

UWAGA:W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.

Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu.

Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.