40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - 非接触式编码器 (NCE) 环 - 更换 - VMC - AD0305

40 锥度 - 内联 - 非接触式编码器 (NCE) 环 - 更换 - VMC - AD0305

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 步骤) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/13/2026

40 锥度铣床 - 内嵌 - 非接触式编码器 (NCE) 环 - 更换 - VMC


AD0305

版本 B - 2026 年 3 月

Introduction

此过程将向您展示如何更换内联主轴电机中的 2"非接触式编码器 (NCE) 环。

 重要: 在保修范围内更换非接触式编码器时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。

1.NCE 环

2.NCE 读取头

3.NCE 读头安装

4.T-0058(编码器环拆卸工具 2")

5.T-0059(编码器板拆卸工具 2")

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-3199A NCE 2" GEN 2 SVC KIT
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC 套件(仅限 TM 和 MM)

所需工具:

  • T-1635 主轴定向工具
  • T-0060 编码器拆卸总成 2"
  • 厘米
  • 防粘剂

T-0060 具有以下零件:

  • T-0058编码器环拆卸工具 2"
  • 厘米
  • T-0059 编码器板式拆卸工具 2"
  • 厘米
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 HALF DOG

机器兼容性:

  • 所有 Haas VMC

Non-Contact Encoder - Identification

第 1 代和第 2 代非接触式编码器不兼容,不会相互通信。如果要从第 1 代 NCE 升级到第 2 代 NCE,则需要更换读取头和编码器环。 

第二代非接触式编码器可以通过连接到读取头 【1】 侧面的尾纤电缆进行识别。第 1 代编码器没有此电缆。 

Replacement

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。

对于没有 TSC 的机床,拆下主轴气管组件 [1]。

对于具有 TSC 的机床,拆下无轴承 TSC 旋转单元组件 [2]。

2

从主轴顶部拆下这些零件:

  • NCE 读取头 [1]
  • NCE 读头安装 [2]

 重要须知: 请勿处置读取头支座 【2】。它将重新安装。

将 T-0059 [5] 放在 NCE 轮毂顶部。

使用 (2) 1/4 x 20" 套接字头盖螺钉 (SHCS) [3] 以松散地安装编码器环拆卸工具组件 [4] 的 (2) 部分。

将抗卡剂 [6] 涂抹到 (4) 1/4 x 20" 螺柱固定螺栓 (SSS) [7]。将 (4) SSS [7] 放入编码器环拆卸工具组件 [8] 上的螺纹孔中。

 注意: 您将在步骤 5 中拧紧这些螺钉。

3

确保编码器板拆卸工具正确贴合主轴电机轮毂。

4

以 1 圈为增量,以星形模式拧紧 (4) 个 1/4 - 20 x 1" SSS [1],直到从主轴电机轮毂上拆下编码器环 [3]。

拆下编码器环拆卸工具组件 [2]。

 注意: 拆卸组件 [2] 时,请勿损坏主轴电机轮毂。

拆下编码板拆卸工具 [4]。

从组件 [2] 上拆下这些零件:

  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE 环 [3]。

5

将编码器环拆卸工具组件 [2] 倒置。

将更换的 NCE 环 [3] 放在主轴电机轮毂上。

使用 (2) 1/4 x 20" SHCS [1] 以安装组件的 (2) 零件 [2]。

将防卡剂 [4] 涂抹到 (4) 个 1/4 - 20 x 1 1/4" SHCS [5] 上。安装 SHCS [5]。以星形模式拧紧 SHCS [5]。

 注意: 确保逐渐拧紧螺钉,直到 NCE 环 [3] 内的唇接触主轴电机轮毂的顶部。

6

拆下 (4) 1/4 x 20" SHCS [1] 和编码器环拆卸工具组件 [2]。

检查 NCE 环 [3] 是否有任何损坏。

 注意: 在断开主轴编码器的机床上工作时,必须跳转编码器电缆以移动主轴。请参阅 主轴编码器跳线 - 安装 程序。

拆下主轴锁工具。 

检查编码器环 NTE 0.002" TIR 的外径。

7

标记编码器环 [1] 的高点。

将这些部件安装在主轴电机的顶部:

  • NCE 读头安装 [4]
  • (2) 垫圈平面 0.170ID X 0.400OD [7]
  • NCE 读取头 [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2](不要拧紧 SHCS [2])。
  • (4) 10-32" SHCS [5]

8

对于 RLS 类型编码器,请执行以下步骤:

在编码器读取头 [1] 和编码器环 [3] 上标记的高点之间放置 0.3 mm 塑料垫片 [2]。

将编码器读头 [1] 推向编码器环 [2]。

拧紧编码器读头的 (2) 螺钉 [4]。拆下垫片 [2]。

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

第 2 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。 检查编码器环的轴向对齐和运行间隙是否正确。

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 注意: 如果读取头和编码器无法对齐,可能需要更换对齐支架。请参阅下面的更换校准支架。 

注意:对于第 1 代编码器,请使用下表。 

第 1 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。对齐方式将因编码器的品牌而异。 使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。

供应商                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                     0.360"

主轴安装不正确可能会使电机轴错位。测量从电机轴顶部到电机 TSC 安装孔表面的距离 应为 1.291 ± .005。

如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。

Test

1

对于没有 TSC 的机器,安装主轴气管组件。

对于带 TSC 的机床,安装无轴承 TSC 旋转单元组件。

拆下主轴锁工具。

2

推 [ZERO RETURN]。推 [ALL]。

按[MDI]。

按 [ORIENT SPINDLE]。

对于具有侧安装式换刀器和经典 Haas 控制器的机床,请参阅 VMC - 侧安装式刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257 程序。

对于具有侧安装式换刀器和下一代控制器的机床,请参阅 下一代控制器 - 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 程序。

查看主轴键的位置 [1]。

按 [ORIENT SPINDLE]。

确保主轴键止步在同一位置 [3]。

重复此步骤两次,以确保主轴始终位于同一位置。

如果主轴定位不正确,则编码器环和读取头之间的间隙不正确。重复更换过程的步骤 8。

3

此步骤适用于具有经典 Haas 控制器或下一代控制器的机床。此步骤中的插图显示了经典 Haas 控制器。

以最大速度的 25% [1]、50% [2] 和 100% [3] 操作主轴。

 注意:在此示例中,最大转速为 7500 RPM。

确保代码中的主轴速度与显示屏上的主轴速度相同。

如果这些主轴速度不同,请确保编码器参数正确。