40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

서비스 홈 방법 절차 40-테이퍼 - 인라인 - 비접촉식 인코더 (NCE) 링 - 교체 - VMC - AD0305

40-테이퍼 - 인라인 - 비접촉식 인코더 (NCE) 링 - 교체 - VMC - AD0305

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 단계) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

40-테이퍼- 인라인 - 비접촉식 인코더 (NCE) 링 - 교체 - VMC


AD0305

개정판 B - 2026년 3월

Introduction

이 절차는 인라인 스핀들 모터에서 2" 비접촉식 인코더(NCE) 링을 교체하는 방법을 보여줍니다.

 중요: 보증 기간 동안 비접촉식 인코더를 교체할 때는 교체 부품 패키징에 기존 부품을 반환해야 하며, 그렇지 않으면 보증이 무효화될 수 있습니다.

1. NCE 링

2. NCE 판독 헤드

3. NCE 판독 헤드 마운트

4. T-0058 (인코더 링 제거 도구 2")

5. T-0059 (인코더 플레이트 제거 도구 2")

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3199A NCE 2" GEN 2 SVC KIT
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC KIT(TM 및 MM만 해당)

필요한 도구:

  • T-1635 SPINDLE ORENTATION TOOL
  • T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2"
  • 안티 시즈 컴파운드

T-0060에는 다음과 같은 부품이 있습니다.

  • T-0058 인코더 링 제거 도구 2"
  • T-0059 인코더 플레이트 제거 도구 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 하프 도그

기계 호환성:

  • 모든 Haas VMC

Non-Contact Encoder - Identification

1세대 및 2세대 비접촉식 인코더는 호환되지 않으며 서로 통신할 수 없습니다. 1세대 NCE에서 2세대 NCE로 업그레이드하는 경우 판독 헤드와 인코더 링을 모두 교체해야 합니다. 

2세대 비접촉식 인코더는 판독 헤드 [1] 측면에 부착된 피그테일 케이블로 구분할 수 있습니다. 1세대 인코더에는 이 케이블이 없습니다. 

Replacement

1

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

스핀들 잠금 도구(T-1635)를 스핀들에 설치하십시오.

TSC가 없는 기계의 경우 스핀들 에어 튜브 어셈블리 [1]를 제거하십시오.

TSC가 없는 기계의 경우 무베어링 TSC 로터리 유니언 어셈블리 [2]를 제거하십시오.

2

스핀들 상단에서 다음 부품을 제거하십시오.

  • NCE 판독 헤드 [1]
  • NCE 판독 헤드 마운트 [2]

 중요:  판독 헤드 마운트[2]를 버리지 마십시오. 다시 설치해야 합니다.

T-0059 [5]를 NCE 허브 상단에 놓습니다.

(2)개의 1/4 x 20" 소켓 헤드 캡 나사 (SHCS) [3]를 사용하여 인코더 링 제거 도구 어셈블리의 [4]의 (2)개의 부품을 느슨하게 설치하십시오.

안티 시즈 컴파운드 [6]를 (4)개의 1/4 x 20" 스터드 세트 스크루 (SSS) [7]에 바릅니다. (4)개의 SSS [7]를 인코더 링 제거 툴 어셈블리 [8]의 나사 구멍에 넣으십시오.

 참고: 5단계에서 이 나사를 조입니다.

3

인코더 플레이트 제거 도구가 스핀들 모터 허브에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.

4

1바퀴 단위로 늘리면서 (4)개의 1/4-20 x 1" SSS [1]을 별 모양으로 인코더 링 [3]이 스핀들 모터 허브에서 제거 될 때까지 조입니다.

인코더 링 제거 도구 어셈블리 [2]를 제거하십시오.

참고: 어셈블리[2]를 제거할 때 스핀들 모터 허브를 손상시키지 마십시오.

인코더 플레이트 제거 도구 [4]를 제거하십시오.

어셈블리 [2]에서 다음 부품을 제거하십시오.

  • (4)개의 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2)개의 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE 링 [3].

5

인코더 링 제거 도구 어셈블리 [2]를 뒤집어 놓습니다.

교체용 NCE 링 [3]을 스핀들 모터 허브에 놓습니다.

(2)개의 1/4 x 20" SHCS [1]을 사용하여 어셈블리의 [2]의 (2)개의 부품을 설치합니다.

안티 시즈 컴파운드 [4]를 (4)개의 1/4 - 20 x 1 1/4" SHCS [5]에 바릅니다. SHCS [5]를 설치합니다. 별 모양으로 SHCS [5]를 조입니다.

 참고: NCE 링 [3] 안쪽의 립이 스핀들 모터 허브의 상단에 닿을 때까지 나사를 점차 조입니다.

6

(4)의 1/4 x 20" SHCS [1]와 인코더 링 제거 도구 어셈블리 [2]를 제거합니다.

NCE 링 [3]에 손상이 없는지 점검하십시오.

 참고: 스핀들 인코더가 분리된 기계에서 작업하는 경우 스핀들을 이동하려면 인코더 케이블을 건너뛰어야 합니다.  스핀들 인코더 점퍼 - 설치 절차를 참조하십시오.

스핀들 잠금 도구를 제거하십시오. 

인코더 링 NTE 0.002"TIR의 외경의 흔들림을 확인합니다.

7

인코더 링 [1]의 하이 스팟을 표시하십시오.

스핀들 모터 상단에 다음 부품을 설치하십시오.

  • NCE 판독 헤드 마운트 [4]
  • (2)개의 와셔 플랫 0.170ID X 0.400OD [7]
  • NCE 판독 헤드 [3]
  • (2개의) 8-32" SHCS [2] (SHCS [2]를 조이지 마십시오).
  • (4)개의 10-32" SHCS [5]

8

RLS 유형 인코더의 경우 다음 단계를 수행하십시오.

인코더 판독 헤드 [1]와 인코더 링 [3]에 표시된 하이 스팟 사이에 0.3mm 플라스틱 쉼 [2]를 놓습니다.

인코더 판독 헤드 [1]을 인코더 링 [2]쪽으로 밉니다.

인코더 판독 헤드의 (2)개의 나사 [4]를 조입니다. 쉼 [2]를 제거합니다.

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

2세대 정렬: 인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다.  인코더 링의 축 정렬 및 작동 간격이 올바른지 확인하십시오.

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 참고: 판독 헤드와 인코더를 정렬할 수 없는 경우 정렬 브래킷을 교체해야 할 수 있습니다. 아래의 정렬 브래킷 교체를 참조하십시오. 

참고: 1세대 인코더의 경우 아래 차트를 사용하십시오.

1세대 정렬: 인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다. 정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다.  제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

벤더                               RLS                                    바우머

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                     0.360"

스핀들을 잘못 설치하면 모터축이축 방향으로 정렬되지 않을 수 있습니다.  모터 샤프트 상단에서 모터 TSC 마운팅 구멍 표면 상단까지의 거리를 측정하십시오.  1.291이어야 합니다 ±.005.

샤프트가축 방향으로 정렬되지 않으면 스핀들 모터를 교체해야 합니다.

Test

1

TSC가 없는 기계의 경우 스핀들 에어 튜브 어셈블리를 설치합니다.

TSC가 없는 기계의 경우 무베어링 TSC 로터리 유니언 어셈블리를 설치합니다..

스핀들 잠금 도구를 제거하십시오.

2

[ENTER]을 누르십시오.

[ALL]을 누르십시오.

[MDI]를 누르십시오.

를 [ORIENT SPINDLE]누릅니다.

측면 장착 공구 교환장치와 클래식 Haas 제어장치가 있는 기계의 경우, VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257 절차를 참조하십시오.

측면 장착 공구 교환장치와 클래식 차세대 제어장치가 있는 기계의 경우, 차세대 제어장치 - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 절차를 참조하십시오.

스핀들 도그[1]의 위치를 확인하십시오.

를 [ORIENT SPINDLE]누릅니다.

스핀들 도그가 같은 위치[3]에 멈춰 있는지 확인하십시오.

스핀들이 항상 같은 위치를 향하도록 하려면 이 단계를 두 번 반복하십시오.

스핀들의 방향이 올바르게 설정되지 않으면 인코더 링과 판독 헤드 사이의 간격이 올바르지 않게 됩니다. 교체 절차의 8단계를 반복합니다.

3

이 단계는클래식 Haas 제어장치 또는 차세대 제어장치가 있는 기계에 적용합니다. 이 단계의 그림은 클래식 Haas 제어장치를 보여줍니다.

스핀들을 최대 속도의 25%[1], 50%[2] 및 100%[3]에서 작동하십시오.

참고: 이 예에서 최대 속도는 7500RPM입니다.

코드의 스핀들 회전수가 디스플레이의 스핀들 회전수와 같은지 확인하십시오.

이 스핀들 회전수가 동일하지 않으면 인코더 파라미터가 올바른지 확인하십시오.