MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Service Home Instructieprocedure 40-conus-inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging-VMC-AD0305

40-conus-inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging-VMC-AD0305

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 stappen) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

40-conus -inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging-VMC


AD0305

Revisie B - 03/2026

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u de 2" contactloze encoderring (NCE) in inline spilmotoren vervangt.

 Belangrijk: Bij het vervangen van een niet-contact-encoder onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de vervangende onderdeel verpakking wordt geretourneerd of dat de garantie vervalt.

1. NCE ring

2. NCE Lees hoofd

3. NCE Lees-hoofdsteun

4. T-0058 (encoder-ring Removal Tool 2")

5. T-0059 (encoder-Plate Removal Tool 2")

Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-3199A NCE 2" GEN 2 SVC KIT
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC KIT (alleen TM en MM)

Benodigde gereedschappen:

  • T-1635 SPINDLE ORENTATION TOOL
  • T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2"
  • Anti-Seizemiddel

T-0060 heeft de volgende onderdelen:

  • T-0058 encoder-ring VERWIJDERINGSGEREEDSCHAP 2"
  • T-0059 ENCODERPLAAT VERWIJDERINGSGEREEDSCHAP 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 HALVE KLAUW

Compatibiliteit van de machine:

  • Alle Haas-VMC's

Non-Contact Encoder - Identification

Generatie 1 en generatie 2 contactloze encoders zijn niet compatibel en zullen niet met elkaar communiceren. Als u een upgrade uitvoert van een generatie 1 NCE naar een generatie 2 NCE, moeten de leeskop en de encoderring beide worden vervangen. 

Generatie 2 contactloze encoders kunnen worden geïdentificeerd door de pigtail-kabel die aan de zijkant van de leeskop is bevestigd [1]. Generatie 1 encoders hebben deze kabel niet. 

Replacement

1

Druk op [E-STOP].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Verwijder de hoofddeksels van de spil.

Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.

Voor machines zonder TSC, verwijder de spil lucht-buismontage [1].

Voor machines met TSC, verwijder de draagloze TSC Rotary Union assemblage [2].

2

Verwijder deze onderdelen van de bovenkant van de spil:

  • NCE Lees hoofd [1]
  • NCE Lees-hoofdsteun [2]

 BELANGRIJK: Gooi de leeskopbevestiging [2] niet weg. Het wordt opnieuw geïnstalleerd.

Zet T-0059 [5] bovenop de NCE hub.

Gebruik de (2) 1/4 x 20" socket-Head dop schroeven (SHC'S) [3] om losjes de (2) delen van de encoder-ring Removal Tool assembly [4] te installeren.

Breng de anti-seize Compound [6] aan op de (4) 1/4 x 20" schroefset schroeven (SSS) [7]. Plaats de (4) SSS [7] in de schroefdraad gaten op het hulpmiddel voor het verwijderen van de encoder-Ring [8].

 Opmerking: U zal deze schroeven in stap 5 vastdraaien.

3

Zorg ervoor dat de encoder-Plate Removal Tool goed op de spil-motor hub past.

4

Draai in stappen van 1 Draai de (4) 1/4-20 x 1" SSS [1] in een ster patroon totdat de encoder Ring [3] uit de spil-motor hub wordt verwijderd.

Verwijder de verwijderingsgereedschap voor de encoderring [2].

Opmerking: beschadig de spilmotornaaf niet wanneer u de unit [2] verwijdert.

Verwijder de encoder-Plate Removal Tool [4].

Verwijder deze onderdelen uit de assembly [2]:

  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE Ring [3].

5

Draai de encoder-ring Removal Tool assembly [2] ondersteboven.

Plaats de vervangende NCE-Ring [3] op de spil-motor naaf.

Gebruik de (2) 1/4 x 20" SHCS [1] om de (2) delen van de montage [2] te installeren.

Breng de anti-seize Compound [4] aan op de (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Installeer de SHCS [5]. Draai de SHC'S [5] in een ster patroon.

 Opmerking: Zorg ervoor dat u de schroeven geleidelijk aandraait totdat de lip in de NCE-Ring [3] de bovenkant van de spil-motorhub raakt.

6

Verwijder de (4) 1/4 x 20" SHCS [1] en de encoder-ring Removal Tool assembly [2].

Inspecteer de NCE-Ring [3] op eventuele beschadigingen.

 Opmerking: Wanneer u werkt op een machine met de spilencoder losgekoppeld, is het noodzakelijk om de encoderkabel met hulpdraad te verbinden om de spil te verplaatsen. Verwijs naar de spil encoder hulpdraad - installatie procedure.

Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap. 

Controleer de uitloop van de buitendiameter van de encoder-ring NTE 0,002" TIR.

7

Markeer de hoogste positie van de encoder-ring [1]. 

Installeer deze onderdelen bovenop de spilmotor:

  • NCE leeskopbevestiging [4]
  • (2) PLATTE VULRING 0,170ID X 0,400OD [7]
  • NCE leeskop [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (zet de SHC'S niet vast [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]

8

Voor RLS-type coderingsprogramma's voert u de volgende stappen uit:

Zet een 0,3 mm plastic vulplaatje [2] tussen de leeskop van de encoder [1] en de hoogste positie gemarkeerd op de encoder-ring [3].

Duw de leeskop van de encoder [1] naar de encoder-ring [2].

Draai de (2) schroeven [4] aan voor de leeskop van de encoder. Verwijder het vulplaatje [2].

 

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Generatie 2 uitlijning: De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang.  Controleer of de axiale uitlijning en de loopspleet van de encoderring correct zijn.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Opmerking: Als de leeskop en encoder niet kunnen worden uitgelijnd, moet de uitlijnbeugel mogelijk worden vervangen. Zie Uitlijnbeugel vervangen hieronder. 

Opmerking: Gebruik voor generatie 1-encoders de onderstaande tabel. 

Generatie 1 uitlijning: De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang. De uitlijning is afhankelijk van het merk van de encoder.  Gebruik de meegeleverde grafiek om ervoor te zorgen dat de coderings-ring en de leeskop goed zijn uitgelijnd.

LEVERANCIER                               RLS                                    BAUMER

A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019

B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039

C                                           0,362"                                     0,360"

Onjuiste installatie van de spil kan axiaal de motoras verkeerd uitlijnen.  Meet de afstand van de bovenkant van de motoras tot de bovenkant van de TSC bevestigingsopeningsoppervlakken.  Het moet 1,291 ± 005 zijn.

Als de as axiaal verkeerd uitgelijnd is, moet de spilmotor worden vervangen.

Test

1

Voor machines zonder TSC, installeer de luchtbuisassemblage van de spil.

Voor machines met TSC, installeer de lagerloze TSC Rotary Union-assemblage.

Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.

2

Druk op [POWER OFF]. Druk op [ALL].

Druk op [POWER OFF].

Druk op [ORIENT SPINDLE].

Voor machines met de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en de klassieke Haas besturing, raadpleegt u de VMC - aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar -spiloriëntatie-offset - Parameter 257 -procedure.

Voor machines met de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en de volgende generatie besturing, raadpleegt u de Volgende generatie besturing - aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar -spiloriëntatie-offset -procedure.

Kijk naar de positie van de spilklauwen [1].

Druk op [ORIENT SPINDLE].

Zorg ervoor dat de spilklauwen op dezelfde positie stoppen [3].

Herhaal deze stap twee keer om ervoor te zorgen dat de spil zich altijd in dezelfde positie oriënteert.

Als de spil zich niet correct oriënteert, is de kloof tussen de encoder-ring en de leeskop niet correct. Herhaal stap 8 van de vervangingsprocedure.

3

Deze stap is van toepassing op machines met de klassieke Haas-bediening of de volgende generatie besturing. De illustraties in deze stap tonen de klassieke Haas-bediening.

Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.

 OPMERKING: in dit voorbeeld is de maximumsnelheid 7500 RPM.

Zorg ervoor dat de spilsnelheid in de code gelijk is aan de spilsnelheid op het display.

Als deze spilsnelheden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters correct zijn.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.