My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Početna stranica servisa Upute za izvršenje UMC hidraulički držač obratka - instalacija AD0499

UMC hidraulički držač obratka - instalacija AD0499

- Preskoči na odjeljak - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hidraulički držač obratka Ready - Ugradnja


AD0499

Revizija B – 6/2026.

Introduction

Ovaj postupak objašnjava kako instalirati sklop hidrauličkog držača obratka na UMC strojeve za ponovno pokretanje. 

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-1000455 HYD DRŽAČ OBRATKA
  •  ZA UGRADNJU NA TERENU ZA UMC 500
  • 93-1000456 HYD DRŽAČ OBRATKA
  •  ZA UGRADNJU NA TERENU ZA UMC 750
  • 93-1000457 DRŽAČ OBRATKA
  •  ZA UGRADNJU NA TERENU ZA UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Preduvjeti:

  • Verzija softvera 100.20.000.1110 ili novija
  • Ovaj se postupak odnosi samo na strojeve bez ponovnog pokretanja.

  • Vrata sa šarkama preko I/O PCB-a.
    Važno: 93-1000573 I/O SKLOP VRATA SA ŠARKAMA naručite vrata sa šarkama ako ne dolaze u kompletu.

Installation

1

Sklopite hidraulički razdjelnik kao što je prikazano:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-prsten 2-212 (4x)

Napomena: Ugradite četiri O-prstena u izmjenične utore na gornjoj strani bloka razdjelnika, ostavljajući jedan prazni utor između svakog ugrađenog O-prstena.

 

2

Povežite šipku s nastavkom šipke pomoću [2] SHCS 1/4-20 X 5/8. Pobrinite se da je O-prsten 2-011 [1] smješten u utorima osovine.

Vijke zavijte na njihove potrebne specifikacije.

 

3

Pritisnite zatik [1] u blok protiv okretanja [2] dok ne dođe do kraja. 

4

Sastavite spojnicu ploče [1] tako da ugradite tri SHCS vijka 5/16-18 x 1/2 [3] i Vise Ready Seal 57-1057 [2]. Oni će služiti kao čepovi za pneumatske vodove dok se škripac ne ugradi. 

Završite sastavljanje spojnice postavljanjem O-prstena 2-031 [4] u utor spojnice [5].

 

5

Zakrenite B os za +90 stupnjeva i uklonite poklopac [1]. Vratite B os u izvorni položaj na 0 stupnjeva.

6

Updated

Uklonite ploču slijedeći upute u odjeljku UMC Zamjena platforme C osi na poveznici u nastavku.

 UPOZORENJE: AKO NE SMANJITE TLAK U SUSTAVU PRIJE UKLANJANJA PLOČE, MOŽETE TRAJNO OŠTETITI KOČNICU UKLANJANJEM PLOČE.

Napomena: Obratite pažnju na orijentaciju ploče prije uklanjanja kako biste bili sigurni da ćete je kasnije ugraditi u istoj orijentaciji.

Zamjena ploče s UMC C osi
UMC rotacijska jedinica - Referentni vodič za težinu

7

Updated

Postavite ploču na radnu klupu i pričvrstite spojnicu [1] na ploču pomoću SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Dok se ploča nalazi na stolu, umetnite filcanu traku sadržanu u kompletu u utor [3]

NAPOMENA: Ako UMC ne izmjenjuje ploče, ponovno upotrijebite filcanu traku koja se već nalazi u utoru.

Vijke zavijte na njihove potrebne specifikacije.

8

Updated

Prilikom uporabe iste ploča:

Potrebno je izmjeriti visinu između vrha ploče i vrha spojnice kako bi se osiguralo pravilno naleganje prihvatnog pina držača obratka. 

Za mjerenje između dviju površina upotrijebite dubinski mikrometar. Mjerenje treba biti 0,7000 ± 0,0010" za strojeve proizvedene prije 22. 5. 2026. i 0,7560 ± 0,0010" za strojeve proizvedene nakon 22. 5. 2026. [1]. 

Napomena: Mjerenje se obavlja bez brtve.

Ugradite podloške P/N 59-2350 i 59-2351 prema potrebi kako biste postigli odgovarajuću visinu držača obratka. Podloške se ugrađuju između držača obratka i površine ploče [2].

9

Ugradite spojnicu na sklop osovine [1] pomoću 1/4-20 X 1 1/4 vijaka [3]. Pazite da se O-Prsteni 2-011 [2] nalaze u kanalima osovine, a ne tamo gdje se vijci pričvršćuju.

Vijke zavijte na njihove potrebne specifikacije.

10

Ugradite spojnicu i sklop ploče [2] na rotacijsku jedinicu pomoću vijaka M12 [1].

Pritegnite vijke, ali ih još nemojte do kraja zategnuti.

Slijedite poveznicu u nastavku na instalacijski odjeljak Zamjena ploče UMC C osi za cjelovite upute o tome kako ispravno instalirati ploču.

Zamjena ploče s UMC C osi

11

Zakrenite B osovina za 90 stupnjeva [1].

12

Pričvrstite blok protiv rotacije [3] na mjenjačku kutiju pomoću vijaka M6 [4].

Ako je glava za čitanje u konfiguraciji [1], morat ćete je postaviti u položaj [2]. To će zahtijevati ponovno postavljanje kompenzacija na stroju.

Ako je glava za čitanje u konfiguraciji [2], kompenzacije neće trebati ponovno postavljati.

Vijke zavijte na njihove potrebne specifikacije.

Molimo kontaktirajte servis u vezi posudbe uređaja za provjeru okreta.

13

Ugradite sklop osovine i razvodnika [1] pritiskom na zatik [2] u hidraulički razvodnik.

14

Ugradite sklop osovine na hidraulički razvodnik i pazite da obujmicu [2] postavite na utor osovine [1].

 

15

HPU kabeli bit će usmjereni u kutiju ispod upravljačkog ormarića, odakle će HPU imati radijus postavljanja od 6 stopa [1] tako da kupac ima slobodu smjestiti ga tamo gdje želi. Ovaj odjeljak kabela sadržavat će se u cjevovodu.

16

Ugradite selenoid mlaza zraka ploče [1] na ploču podmazivanja kao što je prikazano, usmjerite crijevo od selenoida preko vrha stroja i umetnite u metalni lim.

17

Slijedite dijagram ožičenja  za električne dijelove. Cijelo ožičenje će proći kroz kutiju ispod upravljačkog ormarića i na U/I ploču.

Ako stroj ne sadrži I/O VRATA SA ŠARKAMA, morat ćete ih instalirati, slijedite upute I/O POSTUPAK VRATA SA ŠARKAMA za upute kako ih instalirati.

Kabel nožne papučice također će biti usmjeren iz prednje obloge [1] stroja uz bočnu oblogu u okvir ispod upravljačkog ormarića i spojen na I/O ploču kao što je prikazano.

18

Instalirajte stranu crijeva s filtrima [1]  na HPU, postoje vezice koje pokazuju koje je crijevo za stezanje i otpuštanje.

CRVENA vezica označava hidraulično crijevo za STEZANJE.

ZELENA vezica označava hidraulično crijevo za OTPUŠTANJE.

19

Provedite hidrauličke vodove iz HPU-a [1] kroz središnji otvor tijela B osi. Dovod zraka [2] također će biti usmjeren zajedno s hidrauličkim vodovima.

20

Povucite crijeva kroz tijelo B osi i do hidrauličkog razvodnika kao što je prikazano. Upotrijebite vezice i stezaljke za kabele za uredno usmjeravanje kabela do hidrauličnog razvodnika.

Otvaranje stezaljke označenom zelenom bojom [1] ide u priključke kako je prikazano, a crijevo za stezanje označeno crvenom bojom [2] također je prikazano na slici. Zračni vod [3] spojit će se na lakatni priključak na razvodniku. 

NAPOMENA: Pobrinite se da uskladite crijevo za stezanje i otpuštanje s vezicama iste boje na priključcima razvodnika. 

21

Dodajte naljepnicu na spremnik HPU-a kao što je prikazano.

22

Vratite novi poklopac [2] i vratite rotacijsku jedinicu [1] na 0 stupnjeva na osi B.

23

Pričvrstite naljepnicu [1] (broj dijela: 29-1171) koja pokazuje pravilnu metodu čišćenja ploče i priključka za rotacijsku jedinicu na prednjoj strani UMC-a.

24

Pogledajte poveznicu za instaliranje opcije hidrauličkog škripca.

UMC hidraulični škripac - Instalacija/uklanjanje - AD0514

Update Configuration Files

Posjetite HBC.HAASCNC.COM za preuzimanje najnovije konfiguracijske datoteke.

Napomena: Samo se servisni tehničari certificirani od strane tvrtke Haas mogu prijaviti na ovo web-mjesto.

Učitajte konfiguracijsku datoteku zakrpe na upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE . 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.