My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Service hjemme How-to-procedure UMC hydraulisk emneholder - Installation AD0499

UMC hydraulisk emneholder - Installation AD0499

- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hydraulisk emneholder - Installation


AD0499

Revision B - 06/2026

Introduction

Denne procedure forklarer, hvordan hydraulisk emneholder-sæt installeres på UMC -genstart-maskiner. 

Denne procedure gælder for følgende sæt:

  • 93-1000455 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 500
  • 93-1000456 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 750
  • 93-1000457 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Forudsætninger:

  • Softwareversion 100.20.000.1110 eller nyere
  • Denne procedure gælder kun for genstartede maskiner.

  • En hængsel låge over i/O PCB.
    Vigtigt: 93-1000573 I/O DØRSAMLINGSHÆNGSEL bestil hængselsdøren, hvis den ikke kom i sættet.

Installation

1

Saml hydraulikmanifolden som vist:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MESSING

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-ring 2-212 (4x)

Bemærk: Installer de fire O-ringe i skiftevis riller på toppen af manifoldblokken, og lad en tom rille mellem hver installeret O-ring.

 

2

Forbind stangen til stangudvidelsen med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 sørg for, at O-ringen 2-011 [1] sidder i akslens huller.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

 

3

Tryk styrestiften [1] ind i antirotationsblokken [2], indtil den kommer ud. 

4

Saml plankoblingen [1] ved at installere de tre SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] og skruestik-forseglingen 57-1057 [2]. Disse vil fungere som propperne til de pneumatiske ledninger, indtil skruestikken er installeret. 

Afslut samlingen af koblingen ved at installere O-ring 2-031 [4] i koblingens fordybning [5].

 

5

Drej B-aksen +90 grader, og fjern dækslet [1]. Sæt B-aksen tilbage til dens oprindelige position ved 0 grader.

6

Updated

Fjern plan ved at følge afsnittet om fjernelse på linket Udskiftning af UMC C-akse-plan nedenfor.

 ADVARSEL: HVIS DU IKKE SÆNKER TRYKKET I SYSTEMET, FØR DU FJERNER PLATTEN, KAN DU BESKADIGE BREMSEN PERMANENT NÅR DU FJERNER PLATTEN.

Bemærk: Vær opmærksom på plattens retning, før du fjerner den for at sikre, at platten installeres i samme retning senere.

UMC C-akse Udskiftning af platte
UMC-drejeenhed – Vægtreferencevejledning

7

Updated

Placér platten på en bænk, og bolt koblingen [1] til platten ved hjælp af SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Mens platten er på bænken, skal du indsætte filtstrimlen, der er inkluderet i sættet, i rillen [3]

BEMÆRK: Hvis UMC ikke udskifter platter, skal du genbruge filtstrimlen, der allerede er i rillen.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

8

Updated

Når du bruger samme plan:

Højdemålingen mellem toppen af plan og toppen af koblingen skal tages for at sikre korrekt montering af emneholderens spud. 

Brug et dybdemikrometer til at måle mellem de to overflader. Målingen skal være 0,7000 ± ,0010" for maskiner bygget før 22/5/2026 og 0,7560 ± ,0010" for maskiner bygget efter 22/5/2026 [1]. 

Bemærk: Målingen udføres uden forseglingen.

Installer mellemlægsplader varenummer 59-2350 og 59-2351 efter behov for at opnå korrekt emneholderhøjde. Mellemlægsplader er installeret mellem emneholderen og plattens forside.[2].

9

Monter koblingen på akselsamlingen [1] ved at bruge 1/4-20 X 1 1/4 bolte [3]. Sørg for, at O-ringene 2-011 [2] er i akslens huller og ikke på steder, hvor boltene sidder fast.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

10

Monter koblings- og plattesamlingen [2] tilbage på rundbordet med M12-bolte [1].

Stram skruerne, men spænd dem ikke endnu.

Følg installationssektionen på Udskiftning af UMC C-akse-platter-linket nedenfor for at få fuld anvisning i korrekt geninstallering af platten.

UMC C-akse Udskiftning af platte

11

Drej B-aksen 90 grader [1].

12

Fastgør antirotationsblokken [3] til gearkassen ved hjælp af M6-boltene [4].

Hvis læsehovedet indgår i konfigurationen [1], skal du indstille det til positionen [2]. Dette vil kræve, at du bruger gentager kompensationerne på maskinen.

Hvis læsehovedet er i konfiguration [2], behøver kompenseringerne ikke at blive gentaget.

Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.

Kontakt serviceafdelingen for at låne en drejekontrolenhed.

13

Monter akslen og manifoldenheden [1] ved at trykke styrestiften [2] ind i den hydrauliske manifold.

14

Monter akselsamlingen på den hydrauliske manifold, sørg for at montere snapringen [2] på akselrillen [1].

 

15

HPU-kablerne føres til en kasse under styrekabinettet fra der, hvor HPU'en har en radius på 6 fod [1], så kunden har friheden til at placere den, hvor de har lyst. Disse kabler vil blive samlet i en kanal.

16

Installer solenoiden fra pallettens luftafblæsning [1] til smørepanelet som vist, før slangen fra solenoiden over toppen af maskinen og ind i pladedelene.

17

Følg ledningsdiagrammet  til de elektriske komponenter vil alle ledningsføringen komme gennem kassen under styrekabinettet og i/O-boardet.

Hvis maskinen ikke leveres med en I/O HÆNGSLET DØR, skal du installere de. Følg PROCEDURE FOR I/O-HÆNGSLET DØR for instruktioner om, hvordan du installerer den.

Et kabel til fodpedal vil også blive ført fra forskørtet [1] af maskinen langs sideskørtet til kassen under styrekabinettet og tilsluttet I/O-tavlen som vist.

18

Installer siden af slangen med filtrene [1]  til HPU, der er zip ties, der angiver, hvilken slange er fastspænding og unclamp.

Den RØDE kabelstrip angiver KLEMME hydraulikslangen.

Den GRØNNE kabelstrip angiver den FJERNEDE hydrauliske slange.

19

Før de hydrauliske slanger fra HPU [1] gennem gennemboringens i B-aksens base. Luftledningen [2] vil også blive ført sammen med de hydrauliske slanger.

20

Træk slangerne gennem B-aksens base og til den hydrauliske manifold som vist. Brug strips og kabelstrammer til at føre kablerne pænt til den hydrauliske manifold.

Den frigørelse, der er angivet med rødt [2], går i de viste fittings, og den fastspænding, der er angivet med orange [1], er også som vist. Luftfartsselskabet [3] vil fastgøres til albue monteringen på manifolden. 

BEMÆRK: Sørg for at matche klemmen og unclamp slangen med de samme farve zip ties på manifold fittings. 

21

Tilføj mærkatet til HPU-tanken som vist.

22

Sæt det nye dæksel [2] i igen, og drej rundbordet [1] til 0 grader på B-aksen.

23

Fastgør mærket [1] (varenr.: 29-1171), der viser den korrekte metode til rengøring af platten og rundbordsenhedens port på forsiden af UMC.

24

Se linket til montering af den hydrauliske skruestik.

UMC hydraulisk skruestik - Montering/afmontering - AD0514

Update Configuration Files

Besøg HBC.HAASCNC.COM for at downloade den seneste konfigurationsfil.

Bemærk: Kun Haas-certificerede serviceteknikere kan logge indpå denne hjemmeside.

Indlæs konfigurationspatch-filen i kontrolelementet. Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.