MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Service Home Instructieprocedure UMC Hydraulische Werkstukopspanning - Installatie AD0499

UMC Hydraulische Werkstukopspanning - Installatie AD0499

- Spring naar sectie - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC Hydraulische Werkstukopspanning gereed - Installatie


AD0499

Revisie B - 06/2026

Introduction

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de hydraulische werkstukopspanningseenheid installeert op UMC reboot-machines. 

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1000455 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 500
  • 93-1000456 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 750
  • 93-1000457 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Eerste vereiste

  • Softwareversie 100.20.000.1110 of hoger
  • Dit is alleen van toepassing op herstartbare machines.

  • Een scharnierdeur over de I/O-PCB.
    Belangrijk: 93-1000573 I/O DEUR COMPLEET SCHARNIEREND bestel de scharnierdeur als deze niet in de set zit.

Installation

1

Monteer het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MESSING

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-ring 2-212 (4x)

Opmerking: Installeer de vier O-ringen in afwisselende groeven aan de bovenkant van het verdeelstuk en laat een lege groef over tussen elke geïnstalleerde O-ring.

 

2

Verbind de staf met de stafverlenging met [2] SHCS 1/4-20 X 5/8, zorg ervoor dat de O-ring 2-011 [1] in de holtes van de as zit.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

 

3

Druk de paspen [1] in het antirotatieblok [2] totdat deze er aan de onderzijde uitkomt. 

4

Monteer de schijfkoppeling [1] door de drie SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] en de klem gerede verzegeling 57-1057 [2] te installeren. Deze dienen als pluggen voor de pneumatische leidingen totdat de klem is geïnstalleerd. 

Voltooi de montage van de koppeling door O-ring 2-031 [4] in de groef van de koppeling [5] te installeren.

 

5

Draai de B-as +90 graden en verwijder de kap [1]. Breng de B-as terug naar zijn oorspronkelijke positie op 0 graden.

6

Updated

Verwijder de schijf aan de hand van de paragraaf UMC vervangen C-as schijf zie link hieronder).

 WAARSCHUWING: ALS U HET SYSTEEM NIET ONTLUCHT VOORDAT U DE SCHIJF VERWIJDERT, KUNT U DE REM PERMANENT BESCHADIGEN WANNEER U DE SCHIJF VERWIJDERT.

Opmerking: Noteer de richting van de schijf voordat u deze verwijdert om ervoor te zorgen dat u de schijf later in dezelfde richting installeert.

UMC C-as schotel vervangen
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht

7

Updated

Plaats de schotel op een bank en schroef het koppelstuk [1] aan het plateau vast met SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Terwijl het plateau op de bank staat, plaatst u de viltstrip die in de set zit in de groef [3]

OPMERKING: Als het UMC geen platters uitwisselt, hergebruik dan de viltstrip die al in de groef zit.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

8

Updated

Bij gebruik van dezelfde schijf:

De hoogtemeting tussen de bovenkant van de schijf en de bovenkant van de koppeling moet worden uitgevoerd om een goede passing van de werkstukopspanning spud te garanderen. 

Gebruik een dieptemicrometer om tussen de twee oppervlakken te meten. De meting moet 0,7000 ± .0010" zijn voor machines gebouwd vóór 5/22/2026 en 0,7560 ± .0010" voor machines gebouwd na 5/22/2026 [1]. 

Opmerking: De meting wordt uitgevoerd zonder de afdichting.

Installeer indien nodig vulplaatjes artikelnummer 59-2350 en 59-2351 om de juiste hoogte van de werkstukopspanning te bereiken. De vulplaatjes worden geïnstalleerd tussen de werkstukopspanning en het vlak van de schijf [2].

9

Installeer de koppeling op de as-eenheid [1] met behulp van 1/4-20 X 1 1/4 bouten [3]. Zorg ervoor dat de O-ringen 2-011 [2] zich in de holtes van de as bevinden en niet waar de bouten vastzitten.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

10

Installeer de koppeling en de schoteleenheid [2] terug op de draaiknop met M12-bouten [1].

Draai de schroeven vast, maar koppel ze nog niet.

Volg het installatiegedeelte van het UMC C-as schotel vervangen hieronder gelinkt voor de volledige instructie over het correct opnieuw installeren van de schotel.

UMC C-as schotel vervangen

11

Draai de B-as 90 graden [1].

12

Bevestig het antirotatieblok [3] aan de tandwielkast met de M6-bouten [4].

Als de leeskop zich in configuratie [1] bevindt, moet u deze naar positie [2] klokken  hiervoor moet u de machine aan het einde van de installatie laseren.

Als de leeskop zich in configuratie [2] bevindt, hoeven de compensaties niet opnieuw te worden gedaan.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

Neem contact op met de service voor het lenen van een draaischijf.

13

Installeer de as en het verdeelstukeenheid [1] door de paspen [2] in het hydraulische verdeelstuk te drukken.

14

Installeer de asconstructie op het hydraulische verdeelstuk en zorg ervoor dat u de borgring [2] in de asgroef [1] installeert.

 

15

De HPU-kabels worden naar een kast onder de schakelkast geleid, van daaruit heeft de HPU een plaatsingsradius van 6 voet [1] zodat de klant de vrijheid heeft om deze te plaatsen waar hij wil. Dit kabeldeel wordt in een kabelgoot geplaatst.

16

Installeer het palletluchtstootventiel [1] op het smeerpaneel zoals afgebeeld, leid de slang van de ventiel over de bovenkant van de machine en in het plaatwerk.

17

Volg het bedradingsschema  voor de elektrische componenten zal alle bedrading door de kast onder de schakelkast en naar de I/O-kaart lopen.

Als de machine niet wordt geleverd met een I/O SCHARNIERENDE DEUR, moet u deze installeren, volg de instructies I/O SCHARNIERENDE DEUR PROCEDURE voor instructies voor het installeren.

Er wordt ook een voedingspedaalkabel van de voorkant [1] van de machine langs de zijwand naar de kast onder de schakelkast geleid en aangesloten op de I/O-kaart, zoals afgebeeld.

18

Installeer de zijkant van de slang met de filters [1]  aan de HPU zijn er kabelbinders die aangeven welke slang klem en ontklemd is.

De RODE ritssluiting geeft de CLAMP hydraulische slang aan.

De GROENE ritssluiting geeft de UNCLAMP hydraulische slang aan.

19

Leid de hydraulische leidingen van de HPU [1] door het midden door de boring van het B-aslichaam. De luchtleiding [2] wordt ook samen met de hydraulische leidingen geleid.

20

Trek de slangen door het huis van de B-as en naar het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld. Gebruik de zipties en kabelklemmen om de kabels netjes naar het hydraulische verdeelstuk te leiden.

De in groen [1] aangeduide ontkoppeling gaat naar de fittingen zoals afgebeeld, en de in rood aangeduide klemslang [2] is ook zoals afgebeeld. De luchtleiding [3] wordt bevestigd aan de elleboogfitting op het verdeelstuk. 

OPMERKING: Zorg ervoor dat de klem en het losmaken van de slang overeenkomen met de kabelbinders in dezelfde kleur op de spruitstukfittingen. 

21

Plak de sticker op de tank van de HPU zoals afgebeeld.

22

Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.

23

Bevestig de sticker [1] (PN: 29-1171) die de juiste methode toont voor het reinigen van het plateau en de roterende union-poort aan de voorkant van het UMC.

24

Raadpleeg de link om de optie Hydraulische bankschroef te installeren.

UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514

Update Configuration Files

Ga naar HBC.HAASCNC.COM om het nieuwste configuratiebestand te downloaden.

Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerd servicepersoneel kunnen op deze website inloggen.

Laad het configuratiepatchbestand in het besturingselement. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.