UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

服务主页 方法程序 UMC 液压工件夹具 - 安装 AD0499

UMC 液压工件夹具 - 安装 AD0499

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC 液压工件夹具就绪 - 安装


AD0499

版本 B - 2026 年 6 月

Introduction

此程序所述为如何在 UMC 重启机床设备安装液压工件夹具总成。

此过程适用于以下套件:

  • 93-1000455 液压工件夹具客户现场安装 UMC 500
  • 93-1000456 液压工件夹具客户现场安装 UMC 750
  • 93-1000457 液压工件夹具客户现场安装 UMC 1000
  • 93-1000769 液压工件夹具客户现场安装 UMC 1250
  • 93-1000770液压工件夹具客户现场安装 UMC 1500

 

先决条件

  • 软件版本 100.20.000.1110 或更高版本
  • 这仅适用于重启机床。

  • I/O PCB 上的铰链门。
    重要须知: 93-1000573 I/O 门总成组件 如果套件中没有铰链门,请订购铰链门。

Installation

1

如图示组装液压歧管:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O 型环 2-212 (4x)

注意:将四个 O 形环安装到歧管块顶面的交替凹槽中,在每个已安装的 O 形环间留下一个空凹槽。

 

2

使用[2] SHCS 1/4-20 X 5/8 将员工连接至分级,确保 O 形环 2-011 [1]位于轴孔内。

将螺栓拧紧至所需规格。

 

3

将定位销[1]压入防旋转块[2],直至其接触底部。 

4

通过安装三个 SHCS 5/16-18 X 1/2 [3]和台虎钳就绪密封件 57-1057 [2] 组装转盘联轴器[1]。其将用作气动管路插头,直到完成台虎钳安装。

通过将 O 形环 2-031 [4]安装至联轴器 [5] 凹槽内,完成组装。

 

5

将 B 轴旋转 +90 度,然后拆下盖子[1]。将 B 轴返回 0 度的初始位置。

6

Updated

遵照以下链接的UMC C 轴转盘更换的“拆卸”一节,卸下转盘。

 警告:如未在移除转盘前对系统减压,则可能因移除转盘而永久损坏制动系统。

注意:在拆卸之前,请注意转盘的方向,以确保稍后以相同的方向安装转盘。

UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南

7

Updated

将盘片置于工作台上,然后使用 SHCS 1 / 4-20 X 5/8 [2]将联轴器[1]固定至转盘。

当转盘放在工作台上时,将套件中包含的毛毡条插入凹槽[3]内

注意::如果 UMC 不更换转盘,请重新使用已经在凹槽中的毛毡条。

将螺栓拧紧至所需规格。

8

Updated

使用同一转盘时:

需要测量转盘顶部和联轴器顶部之间的高度,以确保工件夹具喷头正确安装。 

使用深度千分尺在两个表面之间进行测量。对于 5/22/2026 之前制造的机床,测量值应为 0.7000 ± .0010",对于 5/22/2026 【1】 之后制造的机床,测量值应为 0.7560 ± .0010"。 

注意:在没有密封的情况下进行测量。

根据需要安装垫片 P/N 59-2350 与 59-2351,以实现适当的工件夹具高度。垫片安装在工件夹具与转盘面[2]之间。

9

使用 1 / 4-20 X 1 1/4 螺栓[3]将耦合器安装到轴组件[1]。确保 O 形环 2-011 [2]位于轴孔内,而非螺栓固定的位置。

将螺栓拧紧至所需规格。

10

使用 M12 螺栓[1]将联轴器和转盘组件[2]安装回转盘。

拧紧螺钉,但切勿向下拧。

请按以下UMC C 轴转盘更换 连接的安装部分,获取关于适当重新安装转盘的完整说明。
UMC C 轴转盘更换

11

将 B 轴旋转 90 度[1]。

12

使用 M6 螺栓[4]将防转块[3]安装至变速箱。

如果读取头处于配置[1],则需要将其计时到位置[2],这要求您重新对机床设备执行补偿操作。

如果读取头处于配置[2],则无需重新进行补偿操作。

将螺栓拧紧至所需规格。

有关借用旋转检查器的信息,请联系服务部门。

13

将定位销[2]压入液压歧管内,以安装轴和歧管组件[1]。

14

将轴组件安装至液压歧管,确保将卡环[2]安装到轴槽[1]中。

 

15

HPU 电缆将引至控制柜箱内,此处的 HPU 半径为 6 英尺[1],因此客户可以自由地将其放置在所需位置。该部分电缆将包含在导管内。

16

如图所示,将托盘吹气螺线管[1]安装至润滑面板,将软管从螺线管穿过机床顶部进入钣金内。

17

遵循电气部件接线图,所有的布线都将穿过控制柜下面的盒子并到达 I/O 板。

如果机床未配备 I/O 铰链门,则需要安装,请按照 I / O 铰链门程序 有关安装方法的说明。

对踏板电缆布线时,从机床前裙板[1]沿侧裙板布至控制柜箱内,并如图示连接至 I/O 板。

18

将带有过滤器的软管一侧 [1] 安装在 HPU 上,有扎带指示哪个软管是夹紧和哪个软管是松开。

红色扎带表示夹紧液压软管。

绿色扎带表示松开液压软管。

19

将液压管路从 HPU [1]穿过 B 轴体的中心孔。空气管道[2]也将与液压管路一起部署。

20

如图示拉动软管穿过 B 轴主体和液压歧管。使用扎带和电缆夹将电缆整齐地布线至液压歧管。

如图所示,用绿色 [1] 表示夹具松开;用红色 [2] 表示夹紧软管。空气管道 [3] 将连接到歧管上的弯头接头。 

注意::确保将夹紧软管和松开软管与歧管接头上相同颜色的扎带相匹配。 

21

如图所示,将贴花添加到 HPU 的油箱中。

22

重新安装新盖板[2],然后将转台[1]沿 B 轴返回 0 度。

23

贴上贴纸 [1](PN: 29-1171),其显示了清洁 UMC 前面的转盘和转台接头端口的正确方法。

24

请参考链接以安装液压台虎钳选件。

UMC 液压虎钳 - 安装/拆卸 - AD0514

Update Configuration Files

访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。

注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。

将配置补丁文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。