My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Sistem de suport piesă hidraulic UMC – Montare AD0499

Sistem de suport piesă hidraulic UMC – Montare AD0499

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Sistem de suport piesă hidraulic UMC – Instalare


AD0499

Revizia B - 06/2026

Introduction

Această procedură vă va explica cum să montați ansamblul sistemului hidraulic de suport piesă pe mașinile resetate UMC. 

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-1000455 SISTEM DE SUPORT PIESĂ HIDRAULIC
  • INSTALARE LA CLIENT UMC 500
  • 93-1000456 SISTEM DE SUPORT PIESĂ HIDRAULIC
  •  INSTALARE LA CLIENT UMC 750
  • 93-1000457 SISTEM DE SUPORT PIESĂ HIDRAULIC
  •  INSTALARE LA CLIENT UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Condiţii obligatorii:

  • Necesită versiunea software 100.20.000.1110 sau o versiune ulterioară.
  • Această procedură se aplică numai pentru repornirea mașinilor.

  • O ușă cu balama peste PCB I/O.
    Important: 93-1000573I/O  UȘĂ CU BALAMALE, comandați ușa cu balamale dacă nu a venit în trusă în această configurație.

Installation

1

Asamblați colectorul hidraulic conform ilustrației:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] Garnitură inelară 2-212 (4x)

Notă: Instalați cele patru garnituri inelare în caneluri alternative de pe fața superioară a blocului colector, lăsând o canelură goală între fiecare garnitură inelară instalată.

 

2

Conectați axul la extensia axului utilizând [2] SHCS 1/4-20 X 5/8. Asigurați-vă că garnitura inelară 2-011 [1] se află în cavitățile axului.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

 

3

Apăsați știftul de centrare [1] în blocul anti-rotație [2] până când acesta iese în afară. 

4

Asamblați cuplajul platoului montând [1] prin instalarea celor trei SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] și a sigiliului pentru menghină 57-1057 [2]. Acestea vor avea rol de bușoane pentru liniile pneumatice până când se montează menghina. 

Finalizați asamblarea cuplajului prin montarea garniturii inelare 2-031 [4] în canelura cuplajului [5].

 

5

Rotiți axa B la +90 de grade și scoateți capacul [1]. Readuceți axa B în poziția inițială la 0 grade.

6

Updated

Scoateți platoul parcurgând secțiunea de eliminare din capitolul Înlocuire platou axa C UMC de mai jos.

 AVERTIZARE: IDACĂ NU DEPRESURIZAȚI SISTEMUL ÎNAINTE DE A SCOATE PLATOUL, PUTEȚI DETERIORA DEFINITIV FRÂNA PRIN ÎNDEPĂRTAREA PLATOULUI.

Notă: Rețineți orientarea platoului înainte de demontare, pentru a vă asigura că îl veți monta ulterior în aceeași poziție.

Înlocuire platou axa C UMC
Unitate rotativă UMC – Ghid de referință pentru greutate

7

Updated

Așezați platoul pe un banc și fixați cuplajul [1] pe platou folosind SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

În timp ce platoul se află pe banc, introduceţi banda de pâslă inclusă în trusa în canelură [3]

NOTĂ: Dacă UMC nu își schimbă platourile, refolosiți banda de pâslă deja în canelură.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

8

Updated

Când utilizați același platou:

Măsurarea înălțimii dintre partea superioară a platoului și partea superioară a cuplajului trebuie efectuată pentru a asigura potrivirea corespunzătoare a suportului sistemului de suport piesă.

Utilizați un micrometru de adâncime pentru a măsura între cele două suprafețe. Măsurătoarea trebuie să fie0,7000 ± .0010" pentru mașinile construite înainte de 22/5/2026 și 0,7560 ± .0010" pentru mașinile construite după 22/5/2026 [1]. 

Notă: Măsurătoarea este efectuată fără etanșare.

Instalați bailagurile P/N 59-2350 și 59-2351 după cum este necesar pentru a obține înălțimea corespunzătoare a sistemului de suport piesă. Bailagurile sunt instalate între sistemul de suport piesă și fața platoului [2].

9

Montați cuplajul pe ansamblul axului [1] folosind șuruburi 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Asigurați-vă că garniturile inelare 2-011 [2] se află în cavitățile axului și nu în locul de atașare a șuruburilor.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

10

Montați cuplajul și ansamblul platoului [2] înapoi pe rotativă folosind șuruburi M12 [1].

Strângeți șuruburile, dar nu le torsionați încă.

Parcurgeți secțiunea de instalare Înlocuire platou axa C UMCde mai jos pentru instrucțiunile complete privind modul corect de remontare a platoului.

Înlocuire platou axa C UMC

11

Rotiți axa B la 90 de grade [1].

12

Atașați blocul anti-rotație [3] la cutia de viteză folosind șuruburile M6 [4].

În cazul în care capul cititorului este în configurare [1], va trebui să îl fixați în poziție [2] , pentru a face acest lucru va trebui să refaceți compensările mașinii.

Dacă capul cititorului este în configurare [2], compensațiile nu vor trebui refăcute.

Strângeți șuruburile conform specificațiilor.

Vă rugăm să contactați asistența pentru a împrumuta un verificator pivotant.

13

Montați ansamblul axului și al colectorului [1] apăsând știftul de centrare [2] în colectorul hidraulic.

14

Montați ansamblul axului în colectorul hidraulic. Asigurați-vă că montați inelul de fixare [2] pe canelura axului [1].

 

15

Cablurile HPU vor fi direcționate către o cutie sub compartimentul de comandă, iar de acolo HPU va avea o rază de amplasare de 6 ft [1] astfel încât clientul să aibă libertatea de a-l poziționa unde dorește. Această secțiune a cablurilor va fi inclusă într-o conductă.

16

Montați solenoidul jetului de aer al paletei [1] pe panoul de lubrifiere conform ilustrației, direcționați furtunul de la solenoid peste partea superioară a mașinii și în capacul cu tablă.

17

Parcurgeți diagrama de cablare pentru  pentru componentele electrice. Toate cablurile se vor deplasa prin cutia de sub compartimentul de comandă și înspre placa I/O.

Dacă mașina nu se livrează cu o UȘĂ CU BALAMALE I/O, va trebui să o montați, consultați PROCEDURĂ UȘĂ CU BALAMALE I/O pentru instrucțiuni privind modul de instalare.

Un cablu al pedalei va fi, de asemenea, direcționat de la mantaua frontală [1] a mașinii de-a lungul mantalei laterale în cutia de sub compartimentul de comandă și va fi conectat la placa I/O conform ilustrației.

18

Montați partea furtunului cu filtrele [1]  la HPU, există coliere de plastic care indică care furtun este fixat și desprins.

Legătura cu fermoar ROȘIE indică furtunul hidraulic de STRÂNGERE.

Legătura cu fermoar VERDE indică furtunul hidraulic DESTRÂNGERE.

19

Direcționații liniile hidraulice de la HPU [1] prin orificiul central al corpului axei B. Linia de aer [2] va fi, de asemenea, direcționată împreună cu liniile hidraulice.

20

Trageți furtunurile prin corpul axei B și înspre colectorul hidraulic conform ilustrației. Utilizaţi colierele din plastic şi clemele cablurilor pentru a direcţiona cablurile la colectorul hidraulic.

Furtunul de desprindere marcat cu verde [1] intră în racorduri conform ilustrației, iar furtunul clemelor marcat cu roșu [2] se conectează, de asemenea, conform ilustrației. Linia aeriană [3] se va atașa la racordul cot de pe colector. 

NOTĂ: Asiguraţi-vă că potriviţi furtunul de fixare şi destrângere cu legăturile de plastic de aceeaşi culoare de pe racordurile colectorului. 

21

Adăugați autocolantul în rezervorul HPU, conform ilustrației.

22

Remontați noul capac [2] și readuceți rotativa [1] la 0 grade pe axa B.

23

Atașați autocolantul [1] (PN: 29-1171) care prezintă metoda corectă pentru curățarea platoului și portului racordului rotativ din partea frontală a UMC.

24

Vă rugăm să consultați link-ul pentru instalarea opțiunii Menghină hidraulică.

Menghină hidraulică UMC - Instalare/Îndepărtare - AD0514

Update Configuration Files

Vizitați HBC.HAASCNC.COM pentru a descărca cel mai recent fișier de configurare.

Notă: Numai tehnicienii de service certificați Haas se pot conecta la acest site.

Încărcați fișierul cu calea de configurare pe unitatea de comandă. Consultați: procedura  UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE  

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.