MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC hidravlično vpenjanje obdelovanca - Namestitev AD0499

UMC hidravlično vpenjanje obdelovanca - Namestitev AD0499

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hidravlično vpenjanje obdelovanca - Namestitev


AD0499

Introduction

Ta postopek bo razložil, kako namestiti sklop hidravličnega vpenjanja obdelovanca na stroje UMC za ponovni zagon. 

Ta postopek velja za naslednje komplete:

93-1000455 HID. VPENJANJE OBDELOVANCA,  NAMESTITEV NA TERENU, UMC 500
93-1000456  HID. VPENJANJE OBDELOVANCA,  NAMESTITEV NA TERENU, UMC 750
93-1000457  HID. VPENJANJE OBDELOVANCA,  NAMESTITEV NA TERENU, UMC 1000

Predpogoji

  • Različica programske opreme 100.20.000.1110 ali novejše
  • Ta postopek velja samo za stroje s ponovnim zagonom.
  • Šarnirska vrata za omaro s ploščo tiskanega vezja vhod/izhod (I/O PCB).
    Pomembno: 93-1000573 SKL TEČAJNIH VRAT ZA I/O naročiti, če tega ni bilo v kompletu.

Installation

1

Sestavite hidravlični razdelilnik, kot je prikazano:

[1] NASTAVEK POLY3/8F NPT1/4M 90 MEDENINA

[2]  NASTAVEK ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-obroček 2-212 (4x)

 

2

Povežite drog do podaljška droga s pomočjo [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 in se prepričajte, da je O-obroč 2-011 [1] nameščen v odprtinah gredi.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

 

3

Pritisnite centrirni zatič [1] v blok proti vrtenju [2], dokler se ne spusti. 

4

Sestavite spojnik pladnja z namestitvijo SHCS 5/16-18 X 1/2 [1] in O-obroč 2-011 [2], ki bodo služili kot vtiči na hidravličnih vodih, dokler ni nameščeno vpenjanje obdelovanca. 

Zaključite s sestavljanjem spojnika z vgradnjo O-obroča 2-031 [3] v utor na spojniku [4].

5

Os B zavrtite za +90 stopinj in odstranite pokrov [1]. Os B vrnite v prvotni položaj na 0 stopinj.

6

Pladenj odstranite tako, da sledite navodilom v razdelku  Zamenjava pladnja C-osi UMC  spodaj.

 OPOZORILO: ČE ZAVORE NE SPROSTITE IN NE ODKLOPITE VODOV, LAHKO Z ODSTRANITVIJO PLADNJA TRAJNO POŠKODUJETE ZAVORE.

UMC zamenjava pladnja C-osi
Rotacijska enota UMC – Referenčni vodnik za težo

7

Pladenj postavite na klop in privijte spojnik [1] na pladenj pomočjo SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Ko je pladenj na klopi, v utor vstavite trak iz filca, ki je vključen v komplet [3]

OPOMBA: Če UMC ne izmenjuje pladnjev, ponovno uporabite trak iz filca, ki je že v utoru. 

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

8

S pomočjo vijakov 1/4-20 X 1 1/4 [3] namestite spojnik na sklop gredi [1]. Prepričajte se, da so O-obroči 2-011 [2] v odprtinah gredi in ne tam, kjer so vijaki pritrjeni.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

9

S pomočjo vijakov M12 [1] namestite spojnik in pladenj [2] nazaj na rotacijsko enoto.

Privijte vijake, vendar še ne uporabite navornega ključa.

Sledite navodilom v razdelku Zamenjava pladnja C-osi UMC spodaj za celotna navodila za pravilno namestitev pladnja.

UMC zamenjava pladnja C-osi

10

Os B zavrtite za 90 stopinj [1].

11

S pomočjo vijakov M6 [4] pritrdite blokado proti vrtenju [3] na menjalnik.

Če je bralna glava v konfiguraciji [1], jo boste morali postaviti v položaj [2] , kar bo zahtevalo ponovitev kompenzacij na stroju.

Če je bralna glava v konfiguraciji [2], kompenzacij ni treba ponavljati.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

 Obrnite se na servis glede najema vrtljive kljuke.

12

Namestite sklop gredi in razdelilnika [1] s pritiskom na centrirni zatič [2] v hidravličnem razdelilniku.

13

Namestite sklop gredi na hidravlični razdelilnik in se prepričajte, da namestite zatični obroč [2] na utor gredi [1].

 

14

Kabli HPU bodo preusmerjeni v škatlo pod krmilno omarico, od tam pa bo imel HPU polmer 6 čevljev za postavitev [1], tako da ima stranka prosto izbiro, da ga namesti, kamor želi. Ta del kablov bo vsebovan v kanalu.

15

Namestite selenoid sistema izpihovanja palet [1] na ploščo maziva, kot je prikazano, potisnite cev od selenoida nad zgornji del stroja in nato do jeklene plošče.

16

Sledite shemi ožičenja pri električnih komponentah, da bodo vse žice potekale skozi škatlo pod krmilno omarico in na I/O ploščo.

Če stroj ne vsebuje I/O TEČAJNIH VRAT, jih boste morali namestiti, zato sledite navodilom POSTOPEK I/O TEČAJNIH VRAT za namestitev.

Kabel pedala bo tudi speljan od sprednjega krila [1] stroja vzdolž stranskega krila v škatlo pod kontrolno omarico in povezan z I/O ploščo, kot je prikazano.

17

Namestite stran cevi s filtri [1]  na HPU; obstajajo vezice, ki kažejo, katera cev je za vpenjanje in stiskanje.

RDEČA vezica označuje hidravlično cev CLAMP.

ZELENA vezica označuje hidravlično cev UNCLAMP.

18

Hidravlične vode iz HPU [1] napeljite skozi osrednjo izvrtino na ohišju B-osi. Zračni vod [2] bo prav tako napeljan vzdolž hidravličnega voda.

19

Potegnite cevi skozi ohišje B-osi in do hidravličnega razdelilnika, kot je prikazano. Za pravilno napeljavo kablov do hidravličnega razdelilnika uporabite vezice in objemke za kable.

Sponka, označena z zeleno barvo [1], se ujema z nastavki, kot je prikazano, prav tako pa je prikazana sponka označena z rdečo barvo [2]. Zračni vod [3] se pritrdi na pravokotni nastavek na razdelilniku. 

OPOMBA: Prepričajte se, da se ujemata vpenjalna in odpeta cev z isto barvo objemk na priključkih razdelilnika. 

20

Dodajte nalepko v rezervoar hidravličnega agregata, kot je prikazano.

21

Znova namestite nov pokrov [2] in vrnite rotacijsko enoto [1] na 0 stopinj na osi B.

22

Pritrdite nalepko [1] (št. dela: 29-1171), ki prikazuje pravilen način čiščenja vrtljivega pladnja in čelne odprtine rotacijske zveze na sprednji strani enote UMC.

23

Za namestitev opcije hidravličnega primeža glejte povezavo.

Hidravlični primež UMC - Namestitev/Odstranitev - AD0514
Izbirna možnost - Aktivacijska koda + popravek - NGC (krmilnik naslednje generacije)

24

Poglejte povezavo, da preverite/naložite popravke, povezane z namestitvijo.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.