UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

서비스 홈 방법 절차 UMC 유압 공작물 고정 - 설치 AD0499

UMC 유압 공작물 고정 - 설치 AD0499

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC 유압 공작물 고정 준비 - 설치


AD0499

개정판 B - 2026년 6월

Introduction

이 절차는 UMC 재부팅 기계에 유압 공작물 고정 어셈블리를 설치하는 방법을 설명합니다.

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000455 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 500
  • 93-1000456 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 750
  • 93-1000457 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

필요 조건:

  • 소프트웨어 버전 100.20.000.1110 이상
  • 이 절차는 재부팅 기계에만 적용됩니다.

  • I/O PCB 위의 힌지 도어.
    중요: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED 키트에 들어 있지 않은 경우 힌지 도어를 주문하십시오.

Installation

1

그림과 같이 유압 매니폴드를 조립합니다.

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-Ring 2-212 (4x)

참고: 네 개의 O-링을 매니폴드 블록의 상단면에 있는 교대 홈에 설치하고 설치된 각 O-링 사이에 하나의 빈 홈을 남겨둡니다.

 

2

 [2] SHCS 1/4-20 X 5/8를 사용하여 스태프 연장부에 스태프를 연결합니다. O-링 2-011 [1]은 샤프트 캐비티에 장착되어야 합니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

 

3

다우얼 핀 [1]이 바닥에 닿을 때까지 회전 방지 블록 [2]로 누릅니다. 

4

3개의 SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] 및 Vise Ready Seal 57-1057 [2]를 설치하여 플랫터 커플러 [1]를 조립합니다. 이는 바이스가 설치될 때까지 공압 라인의 플러그 역할을 합니다.

커플러 [5]의 홈에 O-링 2-031 [4]을 설치하여 커플러 조립을 마칩니다.

 

5

B축을 +90도 회전하고 덮개 [1]를 제거합니다. B축을 0도의 원래 위치로 되돌립니다.

6

Updated

아래에 링크된 UMC C축 플래터 교체의 제거 섹션을 따라 플래터를 제거하십시오.

경고: 플래터를 제거하기 전에 시스템의 압력을 낮추지 않으면 플래터를 제거하며 브레이크를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.

참고: 플랫터를 제거하기 전에 플랫터 방향을 기록하여 나중에 동일한 방향으로 설치할 수 있도록 합니다.

UMC C축 플래터 교체
UMC 회전 장치 – 중량 참조 가이드

7

Updated

플래터를 벤치에 놓고 SHCS 1/4-20 X 5/8 [2]를 사용하여 커플러 [1]을 플래터에 볼트로 고정합니다.

플랫터가 벤치에 있는 동안 키트에 포함된 펠트 스트립을 홈 [3]에 삽입합니다.

참고: UMC가 플랫터를 교환하지 않는 경우 이미 홈에 있는 펠트 스트립을 재사용하십시오.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

8

Updated

동일한 플랫터를 사용하는 경우:

공작물 고정 스퍼드가 올바르게 장착되도록 플랫터 상단과 커플러 상단 사이의 높이를 측정해야 합니다. 

깊이 마이크로미터를 사용하여 두 표면 사이를 측정합니다. 2026년 5월 22일 이전에 제작된 기계의 경우 측정값은 0.7000 ± .0010", 2026년 5월 22일 이후 [1]에 제작된 기계의 경우 측정값은 0.7560 ± .0010"이어야 합니다.

참고: 측정은 씰을 제거한 상태에서 수행됩니다.

적절한 공작물 고정 높이를 얻기 위해 필요에 따라 쉼 P/N 59-2350 및 59-2351을 설치합니다. 쉼은 공작물 고정과 플랫터 면 [2]사이에 설치됩니다.

9

1/4-20 X 1 1/4 볼트 [3]을 사용하여 커플러를 샤프트 어셈블리 [1]에 설치합니다. O-링 2-011 [2]는 볼트가 부착된 곳이 아니라 샤프트 캐비티 안에 있어야 합니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

10

M12 볼트 [1]을 사용하여 커플러와 플래터 어셈블리 [2]를 로터리에 다시 설치합니다.

나사를 조이되, 아직 토크를 가하지는 마십시오.

플래터를 올바르게 재설치하는 방법에 대한 전체 지침은 아래에 링크된  UMC C축 플래터 교체의 설치 섹션을 따르십시오.

UMC C축 플래터 교체

11

B축을 90도 회전합니다 [1].

12

M6 볼트 [4]를 사용하여 회전 방지 블록 [3]을 기어 박스에 부착합니다.

읽기 헤드가 구성 [1]에 있는 경우 위치 [2]로 클럭해야 합니다. 이렇게 하려면 기계에 보정 작업을 다시 해야 합니다.

읽기 헤드가 구성 [2]에 있는 경우 보정을 다시 수행 할 필요가 없습니다.

필요한 사양에 맞게 볼트에 토크를 가합니다.

스위블 체커 대여에 대해서는 서비스 센터에 문의하십시오.

13

다우얼 핀 [2]를 유압 매니폴드로 눌러 샤프트 및 매니폴드 어셈블리 [1]을 설치합니다.

14

샤프트 어셈블리를 유압 매니폴드에 설치합니다. 스냅 링 [2]는 샤프트 홈 [1]에 설치해야 합니다.

 

15

HPU 케이블은 제어 캐비닛 아래의 상자로 배선됩니다. 여기서부터는 HPU가 6피트 배치 반경[1]을 가지므로 고객은 이를 원하는 곳에 배치할 수 있습니다. 이 케이블 섹션은 도관에 포함됩니다.

16

그림과 같이 팔레트 공기 분사장치 솔레노이드 [1]을 윤활 패널에 설치하고 솔레노이드의 호스를 기계 상단과 판금으로 배선합니다.

17

전기 구성 요소의 경우 배선도를 따르십시오.  모든 배선이 제어 캐비닛 아래의 상자를 통해 I/O 보드로 연결됩니다.

기계에 I/O 힌지형 도어가 제공되지 않는 경우 이를 설치해야 합니다. 설치 방법은 I/O 힌지형 도어 절차를 따르십시오.

또한, 풋 페달 케이블은 측면 스커트를 따라 기계의 전면 스커트 [1]에서 제어 캐비닛 아래에 있는 상자로 배선되고 그림과 같이 I/O 보드에 연결됩니다.

18

필터 [1] 가 있는 호스의 측면을 HPU에 설치하십시오. 어떤 호스가 클램프이며 클램프 해제인지 나타내는 짚 타이가 있습니다.

빨간색 짚 타이는 클램프 유압 호스를 나타냅니다.

녹색 짚 타이는 클램프 해제 유압 호스를 나타냅니다.

19

HPU [1]에서 B축 바디 보어의 중앙을 통해 유압 라인을 배선합니다. 공기 라인 [2]도 유압 라인과 함께 배선됩니다.

20

그림과 같이 B축 본체를 통해 유압 매니 폴드로 호스를 당깁니다. 짚 타이와 케이블 클램프를 사용하여 케이블을 유압 매니폴드로 깔끔하게 배선합니다.

녹색 [1]으로 표시된 클램프 해제는 그림과 같이 피팅으로 가고 빨간색 [2]으로 표시된 클램프 호스도 그림과 같습니다. 에어라인 [3]은 매니폴드의 엘보 피팅에 부착됩니다. 

참고: 클램프 및 클램프 해제 호스를 매니폴드 피팅의 동일한 색상 짚 타이와 일치시키십시오. 

21

그림과 같이 HPU의 탱크에 라벨을 추가합니다.

22

새 커버 [2]를 다시 설치하고 로터리 [1]을 B축에서 0도까지 되돌립니다.

23

UMC 전면에 있는 플랫터 및 로터리 유니온 포트를 청소하는 올바른 방법을 보여주는 데칼 [1](PN: 29-1171)을 부착합니다.

24

유압 바이스 옵션을 설치하려면 링크를 참조하십시오.

UMC 유압 바이스 - 설치/제거 - AD0514

Update Configuration Files

최신 구성 파일을 다운로드하려면 HBC.HAASCNC.COM을 방문하십시오.

참고: Haas 공인 서비스 기술자만이 사이트에 로그인 할 수 있습니다.

구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대 제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드 절차를 참조하십시오.