UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

サービス ホーム 手順 UMC油圧保持具 - 取り付け AD0499

UMC油圧保持具 - 取り付け AD0499

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC油圧保持具対応 - 設置


AD0499

改訂B - 2026年6月

Introduction

この手順では、UMCリブート機械に油圧式保持具アセンブリを取り付ける方法について説明します。 

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-1000455 HYD WORKHOLDING
  • FIELD INSTALL UMC 500
  • 93-1000456 HYD WORKHOLDING
  • FIELD INSTALL UMC 750
  • 93-1000457 HYD WORKHOLDING
  • FIELD INSTALL UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

前提条件:

  • ソフトウェアバージョン100.20.000.1110以上
  • これは、再起動する機械にのみ適用されます。

  • I/O PCB 上のヒンジドア。
    重要: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGEDがキットに含まれていない場合は、ヒンジドアを注文してください。

Installation

1

図のように油圧マニホールドを組み立てます。

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-Ring 2-212 (4x)

注記: 4つのOリングを、マニホールドブロックの上面の溝にひとつおきに取り付け、取り付けた各Oリングの間に空の溝を1つ残します。

 

2

[2] SHCS 1/4-20 X 5/8を使用してスタッフエクステンションにスタッフを接続し、Oリング2-011 [1]がシャフトの空洞に装着されていることを確認します。

仕様の要求に合わせたトルクでボルトを締めます。

 

3

ドウェルピン[1]を回転防止ブロック[2]に底をつくまで押し込みます。

4

SHCS 5/16-18 X 1/2 [3]およびビス対応シール57-1057 [2]を取り付けてプラッタカップラ[1]を組み立てます。これらは、ビスが取り付けられるまで、空圧式ラインへのプラグとして機能します。

カップラ[5]の溝にOリング2-031 [4]を取り付けて、カップラの組み立てを完了します。

 

5

B軸を+90度回転させ、カバー[1]を取り外します。B軸を0度の元の位置に戻します。

6

Updated

以下にリンクされているUMC C軸プラッタ交換の取り外しのセクションに従って、プラッタを取り外します。

 警告:プラッタを取り外す前にシステムを減圧しないと、プラッタの取り外しでブレーキが永久に損傷する可能性があります。

注記:プラッタを取り外す前に、プラッタの向きをメモして、後で同じ向きでプラッタを取り付けるようにしてください。

UMC C軸プラッタの交換
UMCロータリーユニット–重量リファレンスガイド

7

Updated

プラッタをベンチに置き、SHCS 1/4-20 X 5/8 [2]を使用して、カップラ[1]をプラッタにボルトで固定します。

プラッタがベンチに置いて、キットに含まれているフェルトストリップを溝[3]に挿入します

注意:UMCがプラッタを交換しない場合は、すでに溝にあるフェルトストリップを再利用します。

仕様の要求に合わせたトルクでボルトを締めます。

8

Updated

同じプラッタを使用する場合:

保持具のスパッドの適切な収まり具合を確認するには、プラッタの上部とカップラの上部の間の高さ測定を行う必要があります。

深度マイクロメーターを使用して、2つの表面の間を測定します。測定値は、2026年5月22日より前に製造された機械では0.7000±0.0010"、2026年5月22日より後に製造された機械では0.7560±0.0010"である必要があります[1]。

注記: 測定はシールなしで行います。

必要に応じてシム P/N 59-2350 と 59-2351 を取り付け、適切な保持具の高さにします。シムは、保持具とプラッタ面[2]の間に取り付けます。

9

1/4-20 X 1 1/4ボルト[3]を使用して、カップラをシャフトアセンブリ[1]に取り付けます。Oリング2-011 [2]がシャフトの空洞内にあり、ボルトが取り付けられている場所にはないことを確認してください。

仕様の要求に合わせたトルクでボルトを締めます。

10

M12ボルト[1]を使用して、カップラとプラッタアセンブリ[2]をロータリーに戻します。

この時点では、トルクをかけずに、ボルトを軽く締め付けておきます。

プラッタを正しく再取り付けする方法の詳細については、以下にリンクされているUMC C軸プラッタの交換の取り付けのセクションに従ってください。

UMC C軸プラッタの交換

11

B軸を90度回転します[1]。

12

M6ボルト[4]を使用して、回転防止ブロック[3]をギアボックスに取り付けます。

読み取りヘッドが構成[1]にある場合、それを位置[2]に時回転する必要があります。これには、機械の補正を再度実行する必要があります。

読み取りヘッドが構成[2]にある場合、補正をやり直す必要はありません。

仕様の要求に合わせたトルクでボルトを締めます。

スイベルチェッカーの借り入れについては、サービスにお問い合わせください。

13

ドウェルピン[2]を油圧マニホールドに押し込んで、シャフトとマニホールドアセンブリ[1]を取り付けます。

14

シャフトアセンブリを油圧マニホールドに取り付け、スナップリング[2]をシャフトの溝[1]に取り付けます。

 

15

HPUケーブルは、そこから制御キャビネットの下のボックスに配線します。HPUの配置半径[1]は6フィートであるため、顧客は自由に好きな場所に配置できます。このケーブルのセクションは電線管に含まれます。

16

図に示されているように、パレットエアーブラストソレノイド[1]を潤滑パネルに取り付け、ホースをソレノイドから機械の上部を通り、シートメタルへと配管します。

17

電気コンポーネントについては、配線図に従ってください。すべての配線は、制御キャビネットの下のボックスを通ってI/Oボードに到達します。

機械にI/Oヒンジ式ドアが備わっていない場合は、取り付ける必要があります。取り付け方法については、I/Oヒンジ式ドアの手順 に従ってください。

フットペダルケーブルも、機械のフロントスカート[1]からサイドスカートに沿って制御キャビネットの下のボックスに配線し、図のようにI/Oボードに接続します。

18

ホースの側面をフィルター[1]で  HPUに取り付けます。どのホースがクランプされているか、クランプされていないかを示す結束バンドがあります。

赤い結束バンドは、クランプ油圧ホースを示します。

緑の結束バンドは、アンクランプ油圧ホースを示します。

19

HPU [1]からの油圧ラインを、B軸本体の中央貫通ボアを通して配管します。エアライン[2]も油圧ラインとともに配管します。

20

図のように、ホースをB軸本体から油圧マニホールドへと引っ張ります。結束バンドとケーブルクランプを使用して、ケーブルを油圧マニホールドにきれいに配線します。

緑[1]で示されているアンクランプは、図のように継手に進み、赤[2]で示されているクランプホースも示されているとおりです。エアーライン[3]は、マニホールドのエルボーフィッティングに取り付けます。 

注意:クランプホースとアンクランプホースの色が、マニホールドフィッティングの結束バンドの色と一致することを確認してください。 

21

図のように、HPUのタンクにデカールを追加します。

22

新しいカバー[2]を再度取り付け、ロータリー[1]をB軸上で0度に戻します。

23

プラッタとロータリーユニオンポートの正しい清掃方法を示すステッカー[1] (PN:29-1171)をUMCの前面に貼ります。

24

油圧ビスオプションを取り付けるには、リンクを参照してください。

UMC油圧ビス - 取り付け/取り外し - AD0514

Update Configuration Files

最新の設定ファイルをダウンロードするには、HBC.HAASCNC.COMにアクセスします。

注意:Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。

コントロールに構成パッチファイルを読み取ります。 次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。