My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Domov servisu Postupy Hydraulické upnutie obrobku UMC – inštalácia AD0499

Hydraulické upnutie obrobku UMC – inštalácia AD0499

– Preskočiť na sekciu – Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Príprava na hydraulické upnutie obrobku UMC – inštalácia


AD0499

Revízia B – 06/2026

Introduction

Tento postup vysvetľuje, ako nainštalovať zostavu hydraulického upnutia obrobku na strojoch s reštartom UMC. 

Tento postup sa vzťahuje na nasledujúce sady:

  • 93-1000455 HYD. UPNUTIE OBROBKU
  •  INŠTALOVANÉ NA MIESTE UMC 500
  • 93-1000456 HYD. UPNUTIE OBROBKU
  •  INŠTALOVANÉ NA MIESTE UMC 750
  • 93-1000457 HYD. UPNUTIE OBROBKU
  •  INŠTALOVANÉ NA MIESTE UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Predpoklady:

  • Verzia softvéru 100.20.000.1110 alebo vyššia
  • Tento postup platí len pre stroje s reštartom.

  • Závesné dvere nad vstupno-výstupnou DPS.
     Dôležité:93-1000573I/O  ZOSTAVA ZÁVESNÝCH DVERÍ objednajte závesné dviere, ak neboli dodané v súprave.

Installation

1

Zostavte hydraulický rozvod podľa obrázka:

[1] ARMATÚRA POLY3/8F NPT1/4M 90 MOSADZ

[2]  ARMATÚRA ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] Tesniaci krúžok 2-212 (4x)

Poznámka: Nainštalujte štyri tesniace krúžky do striedajúcich sa drážok na hornej strane bloku rozvodu, pričom medzi každým nainštalovaným tesniacim krúžkom nechajte jednu prázdnu drážku.

 

2

Pripojte hriadeľ k rozšíreniu hriadeľa pomocou skrutiek [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 a uistite sa, že O-krúžok 2-011 [1] je usadený v dutinách hriadeľa.

Skrutky utiahnite na požadované hodnoty.

 

3

Stlačte vodiaci kolík [1] do bloku proti rotácii [2], až kým nebude dnu. 

4

Zostavte spojovač platne [1] inštaláciou troch skrutiek SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] a tesnenia na prípravu na zverák 57-1057 [2], ktoré slúžia ako zátky k pneumatickým vedeniam, kým nie je nainštalovaný zverák.

Montáž spojovača dokončite inštaláciou O-krúžku 2-031 [4] do drážky spojovača [5].

 

5

Otočte os B o 90 stupňov a odstráňte kryt [1]. Vráťte os B do pôvodnej polohy na 0 stupňoch.

6

Updated

Odstráňte platňu podľa časti s postupom na výmenu platne osi C UMC, ktorá je uvedená nižšie.

 VAROVANIE: AK SYSTÉM NEVYPUSTÍTE TLAK PRED ODSTRÁNENÍM PLATNE, MÔŽETE TRVALO POŠKODIŤ BRZDU ODSTRÁNENÍM PLATNE.

Poznámka: Pred odstránením si poznačte orientáciu platne, aby ste sa uistili, že ste platňu neskôr nainštalovali v rovnakej orientácii.

Výmena platne na osi C UMC
Otočná jednotka UMC – referenčná príručka hmotnosti

7

Updated

Umiestnite platňu na lavicu a naskrutkujte spojovač [1] na platňu pomocou skrutiek SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Kým je platňa na stole, vsuňte plstený pás, ktorý je súčasťou súpravy v drážke [3]

POZNÁMKA: Ak UMC nevymieňa platne, znovu použite plstený pás už v drážke.

Skrutky utiahnite na požadované hodnoty.

8

Updated

Pri použití tej istej platne:

Je potrebné vykonať meranie výšky medzi hornou časťou platne a hornou časťou spojovača, aby sa zaistilo správne uchytenie čapu upnutia obrobku. 

Na meranie medzi dvomi povrchmi použite hĺbkový mikrometer. Nameraná hodnota by mala byť 0,7000 ±0,0010" pre stroje vyrobené pred 5/22/2026 a 0,7560 ±0,0010" pre stroje vyrobené po 5/22/2026 [1]. 

Poznámka: Meranie sa vykonáva bez tesnenia.

Podľa potreby nainštalujte vyrovnávacie podložky P/N 59-2350 a 59-2351 na dosiahnutie správnej výšky upnutia obrobku. Vyrovnávacie podložky sa inštalujú medzi upnutie obrobku a čelo platne [2].

9

Inštalujte spojovač na zostavu hriadeľa [1] pomocou skrutiek 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Uistite sa, že O-krúžky 2-011 [2] sú v dutinách hriadeľa a nie v miestach, kde sú pripevnené skrutky.

Skrutky utiahnite na požadované hodnoty.

10

Inštalujte zostavu spojovača a platne [2] späť na otočné zariadenie pomocou skrutiek M12 [1].

Utiahnite skrutky, ale ešte ich nezaťahujte nadol.

Postupujte podľa inštalačnej časti Výmena platne s osou C UMC, ktorej odkaz nájdete nižšie s úplnými pokynmi na správne nainštalovanie platne.

Výmena platne na osi C UMC

11

Otočte os B o 90 stupňov [1].

12

Pomocou skrutiek M6 [4] pripevnite antirotačný blok [3] k prevodovke.

Ak je čítacia hlava v konfigurácii [1], budete ju musieť nastaviť do polohy [2]. To si bude vyžadovať, aby prerobili korekcie na stroji.

Ak je čítacia hlava v konfigurácii [2], korekcie sa nemusia zmeniť.

Skrutky utiahnite na požadované hodnoty.

Kontaktujte servis a požiadajte o požičanie kontroly otáčania.

13

Inštalujte zostavu hriadeľa a rozvodu [1] zatlačením vodiaceho kolíka [2] do hydraulického rozvodu.

14

Inštalujte zostavu hriadeľa do hydraulického rozvodu, nezabudnite namontovať poistný krúžok [2] do drážky hriadeľa [1].

 

15

Káble HPU budú vedené do skrinky pod ovládacou skrinkou, odkiaľ bude mať HPU polomer umiestnenia 6 stôp [1], aby ho zákazník mohol umiestniť tam, kde chce. Táto časť káblov bude umiestnená v potrubí.

16

Nainštalujte solenoid prúdu vzduchu palety [1] do mazacieho panela, ako je to znázornené, a hadicu zo solenoidu nasmerujte cez hornú časť stroja do plechu.

17

Postupujte podľa schémy zapojenia , v prípade elektrických komponentov sa všetky káble dostanú do skrinky pod ovládacou skrinkou a do I/O dosky.

Ak stroj neprichádza so ZAVESENÝMI DVERAMI I/O, budete ich musieť nainštalovať, postupujte podľa pokynov na inštaláciu POSTUP ZAVESENÝCH DVERÍ I/O.

Kábel nožného pedála bude tiež vedený z predného lemu [1] stroja pozdĺž bočnej lemu do skrinky pod ovládacou skrinkou a pripojený k I/O doske, ako je to znázornené.

18

Nainštalujte bočnú stranu hadice s filtrami [1]  do HPU. Existujú viazacie pásky, ktoré indikujú, ktorú hadicu upnúť a ktorú uvoľniť.

ČERVENÁ viazacia páska označuje hydraulickú hadicu CLAMP (UPNÚŤ).

ČERVENÁ viazacia páska označuje hydraulickú hadicu UNCLAMP (UVOĽNIŤ).

19

Hydraulické vedenia veďte od HPU [1] cez stredový priechodný otvor tela osi B. Vzduchové vedenie [2] bude vedené aj spolu s hydraulickými vedeniami.

20

Hadice ťahajte cez telo osi B a do hydraulického rozvodu podľa obrázka. Na úhľadné vedenie káblov k hydraulickému rozvodu použite viazacie pásky a káblové svorky.

Uvoľnenie označené nazeleno [1] prechádza armatúrami, ako je znázornené, a upínacia hadica označená červenou farbou [2] prechádza tiež podľa obrázka. Vzduchová linka [3] sa pripevní na stupňovú spojku na rozvode. 

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste spárovali hadicu na upnutie a uvoľnenie s rovnako s farebnými viazacími páskami na spojkách rozvodov. 

21

Pridajte štítok do nádrže HPU podľa obrázka.

22

Inštalujte opäť nový kryt [2] a otočné zariadenie [1] otočte na 0 stupňov na osi B.

23

Pripojte štítok [1] (PN: 29-1171), ktorý zobrazuje správny spôsob čistenia platne a portu rotačnej spojky na prednej strane stroja UMC.

24

Pri inštalácii voliteľného hydraulického zveráka si pozrite odkaz.

Hydraulický zverák UMC – Inštalácia/odstránenie – AD0514

Update Configuration Files

Navštívte stránku HBC.HAASCNC.COM a stiahnite si najnovší konfiguračný súbor.

Poznámka: Na túto stránku sa môžu prihlásiť iba certifikovaní servisní technici spoločnosti Haas.

Načítajte konfiguračný opravný súbor do riadenia. Pozrite si postup RIADENIE ĎALŠEJ GENERÁCIE ‒ KONFIGURAČNÝ SÚBOR ‒ STIAHNUŤ/ VLOŽIŤ . 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.