My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Instalacja AD0499

Hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Instalacja AD0499

- Przejdź do sekcji - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Gotowy hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Instalacja


AD0499

Wersja B – 06.2026

Introduction

Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować zespół hydraulicznego uchwytu roboczego w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem. 

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-1000455 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 500
  • 93-1000456 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 750
  • 93-1000457  INSTALACJA HYDRAULICZNEGO UCHWYTU ROBOCZEGO UMC 1000 W TERENIE
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500

 

Warunek wstępny

  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1110 lub nowsza
  • Ta procedura dotyczy wyłącznie maszyn z ponownym uruchomieniem.

  • Drzwi zawiasów na PCB I/O.
    Ważne: 93-1000573 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.

Installation

1

Zamontować kolektor hydrauliczny, jak pokazano:

[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MOSIĄDZ

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] O-ring 2-212 (4x)

Uwaga: Zamontować cztery o-ringi w naprzemiennych rowkach na górnej powierzchni bloku kolektor, pozostawiając jeden pusty rowek między każdym zainstalowanym o-ringiem.

 

2

Podłączyć łatę do przedłużeniem za pomocą [2] SHCS 1 / 4-20 X 5/8 i upewnić się, że O-ring 2-011 [1] jest osadzony we wnękach wału.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

 

3

Wcisnąć kołek ustalający [1] w blokadę przeciwobrotową [2] do oporu. 

4

Zmontuj łącznik płyty [1], przykręcając trzy śruby SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] i uszczelnienie przygotowane pod kątem imadła 57-1057 [2]. Elementy te będą służyć jako wtyczki do linii pneumatycznych do czasu zamontowania imadła. 

Zakończ montaż łącznika, instalując O-ring 2-031 [4] w rowku łącznika [5].

 

5

Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.

6

Updated

Usuń płytę, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana płyty osi C UMC, do której link podano poniżej.

 OSTRZEŻENIE: JEŚLI NIE OBNIŻYSZ CIŚNIENIA W SYSTEMIE PRZED WYJĘCIEM PŁYTY, MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ USUNIĘCIE PŁYTY.

Uwaga: Zwróć uwagę na orientację płyty przed jej usunięciem, aby później zainstalować ją w tej samej orientacji.

Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze

7

Updated

Położyć talerz na stole i przykręcić łącznik [1] do talerza za pomocą SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Gdy płyta stoi na stole, włóż filcowy pasek znajdujący się w zestawie w rowek [3]

UWAGA: Jeśli UMC nie wymienia płyt, użyj ponownie filcowego paska już w rowku.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

8

Updated

W przypadku korzystania z tej samej płyty:

Należy wykonać pomiar wysokości między górną częścią płyty a górną częścią sprzęgła, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie sworznia uchwytu roboczego. 

Użyj głębokościomierza mikrometrycznego, aby wykonać pomiar między dwiema powierzchniami. Pomiar powinien wynosić 0,7000 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych przed 22.05.2026 r. i 0,7560 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych po 22.05.2026 r. [1]. 

Uwaga: Pomiar jest wykonywany bez uszczelnienia.

W razie potrzeby zamontować podkładki regulacyjne o numerach części 59-2350 i 59-2351, aby uzyskać prawidłową wysokość uchwytu roboczego. Podkładki regulacyjne są instalowane między uchwytem roboczym a powierzchnią płyty [2].

9

Zamontować łącznik na zespole wału [1] za pomocą śrub 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Upewnić się, że O-ringi 2-011 [2] znajdują się we wnękach wału, a nie w miejscu mocowania śrub.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

10

Zamontować zespół łącznika i talerza [2] z powrotem na zespole obrotowym za pomocą śrub M12 [1].

Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.

Postępować zgodnie z sekcją dotyczącą  wymiany talerza osi C UMC , do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować talerz.

Wymiana talerza osi C UMC

11

Obrócić oś B o 90 stopni [1].

12

Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].

Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2]. Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny

.

Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia krętlika.

13

Zamontować zespół wału i kolektora [1], wciskając kołek ustalający [2] do kolektora hydraulicznego.

14

Zamontować zespół wału do kolektora hydraulicznego, pamiętając o zamontowaniu pierścienia sprężynującego [2] w rowku wału [1].

 

15

Kable HPU zostaną poprowadzone do skrzynki pod szafą sterowniczą, a stamtąd HPU będzie miał promień umieszczenia wynoszący 6 stóp [1], tak aby klient miał swobodę umieszczenia go w dowolnym miejscu. Ta sekcja kabli będzie umieszczona w kanale.

16

Zamontować elektrozawór nadmuchu powietrza palety [1] do panelu smarowania, jak pokazano na rysunku, poprowadzić wąż od elektrozaworu przez górną część maszyny i do blachy.

17

Postępować zgodnie ze schematem połączeń  w przypadku komponentów elektrycznych całe okablowanie będzie przechodziło przez skrzynkę pod szafą sterowniczą i do karty WE/WY.

Jeśli maszyna nie jest wyposażona w DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, należy je zainstalować, postępując zgodnie z PROCEDURĄ DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, aby uzyskać instrukcje, jak je zainstalować.

Kabel pedału nożnego zostanie również poprowadzony od osłony przedniej [1] maszyny wzdłuż osłony bocznej do skrzynki pod szafą sterowniczą i podłączony do karty WE/WY, jak pokazano na rysunku.

18

Zamontuj stronę węża z filtrami [1]  do HPU. Występują opaski zaciskowe wskazujące, który wąż jest do zaciskanania i zwalniania.

CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZACISKANIA.

CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZWALNIANIA.

19

Poprowadzić przewody hydrauliczne od HPU [1] przez środkowy otwór korpusu osi B. Wraz z przewodami hydraulicznymi poprowadzona zostanie również linia powietrza [2].

20

Przeciągnąć węże przez korpus osi B i do kolektora hydraulicznego, jak pokazano. Użyj opasek zaciskowych, aby starannie poprowadzić kable do kolektora hydraulicznego.

Wąż zwalniania oznaczony na zielono [1] prowadzi do złączek, jak pokazano, a wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] prowadzi, jak pokazano. Przewód powietrzny [3] zostanie podłączony do złączki kolankowej na kolektorze. 

UWAGA: Należy dobrze dopasować wąż zaciskania i zwalniania z opaskami o tym samym kolorze na złączkach kolektora. 

21

Naklej naklejkę na zbiornik HPU, jak pokazano.

22

Ponownie założyć nową pokrywę [2] i ustawić zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.

23

Zamocuj naklejkę [1] (nr kat.: 29-1171) która pokazuje prawidłową metodę czyszczenia płyty i portu złącza obrotowego z przodu UMC.

24

Skorzystaj z łącza, aby zainstalować opcję hydraulicznego imadła.

Imadło hydrauliczne UMC - Montaż/Demontaż - AD0514

Update Configuration Files

Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM. 

Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.

Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.