My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-2YT

PRZEWODNIK [PRZEDINSTALACYJNY]

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5. Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

VF-2YT

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia

  • Schemat
  • Wskazówki dotyczące podnoszenia
  • Powietrze/prąd elektryczny/chłodziwo/transport
  • Dopasowanie produktów obrotowych
  • Dodatkowe zasoby
  • Additional Resources

Przedinstalacyjna lista kontrolna

Pobierz przedinstalacyjną listę kontrolą w wersji do druku

Wprowadzenie


Prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji ułatwia i przyspiesza instalację maszyny. Zbierz następujące informacje:

  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
    • Jeżeli musisz wylać nowy fundament, upewnij się, czy dysponujesz odpowiednim czasem umożliwiającym osiągnięcie właściwej wytrzymałości przez beton (28 dni).
  • Wyczyść miejsce instalacji. Zapewnij czystą drogę umożliwiającą doprowadzenie maszyny na miejsce.
  • Upewnij się, czy masz doprowadzone właściwe okablowanie elektryczne i kanał powietrzny do miejsca, w którym maszyna zostanie zainstalowana.
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
Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 150 mm, jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:

  • Beton należy wylać bezpośrednio na poziom.
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 240 barów.
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 25 mm.
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2700 barów.
  • Wykop należy wykonać przy płaskim gruncie. Usunąć luźne materiały z wykopu. Zapobiegnie to osiadaniu.
  • Postępować zgodnie ze wszystkimi miejscowymi kodeksami i przepisami budowlanymi.
  • Płyta ciągła

☑ Kotwienie

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności skrawania firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny

Zestawy do kotwienia maszyn oferuje w sprzedaży HFO. Zestawy te nie są zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi budynków, sejsmicznymi ani określonymi na potrzeby instalacji sprzętu nieruchomego. Jeżeli konieczne jest spełnienie tych specyfikacji, skontaktuj się ze specjalistą.

  • Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące kotwienia i informacje na temat zakresu pokrycia kotew. 

☑ Ustawienie maszyny

Do przeniesienia maszyny można użyć wózka widłowego, rolkowego lub suwnicy. Należy pamiętać, że urządzenie używane do podnoszenia maszyny musi mieć odpowiedni udźwig.

Podczas planowania ustawienia maszyny należy zapoznać się z tą listą:

  • Ustaw maszynę na ciągłej płycie betonowej.
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 300 mm od krawędzi płyty betonowej.
  • Zabezpiecz maszynę przed drganiami pochodzącymi od innych maszyn lub źródeł.
  • Nie ustawiaj maszyny na nieodpowiednich powierzchniach. Obejmują one powierzchnie asfaltowe, ceglane, drewniane lub zabrudzone.
  • Jeżeli zamierzasz ustawić maszynę na posadzce leżącej na poziomie innym niż poziom ziemi, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie konstrukcji.

Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 1 m między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.

Za końcową procedurę poziomowania odpowiada serwisant z HFO.

☑ Lokalizacja podzespołów opcjonalnych

Upewnij się, czy w miejscu ustawienia maszyny dostępna jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby umieścić podzespoły opcjonalne, takie jak:
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
KONIECZNE JEST, ABY PRZYGOTOWANIE I PODNOSZENIE MASZYNY BYŁO REALIZOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. WSKAZÓWKI MAJĄ TYLKO CHARAKTER POGLĄDOWY.

WAŻNE: seria VF – punkty mocowania kolumny górnej to główne punkty podnoszenia, które podczas całego procesu podnoszenia powinny nieustannie być skierowane pionowo względem posadzki.  Wszystkie najważniejsze punkty podnoszenia przedstawiono na plakacie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wypoziomowania maszyny podczas jej podnoszenia wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu. Łańcuchy podczepiane z przodu do podstawy pomagają zachować stabilność maszyny i nie powinny przyjmować głównego obciążenia. Maszynę należy podnosić powoli do momentu naciągnięcia wszystkich łańcuchów, po czym należy podnieść ją, uważając aby była stabilna. Przed rozpoczęciem pracy przez maszynę należy zdjąć z niej uchwyty i osprzęt do podnoszenia, chyba że określono inaczej. Zestawy do podnoszenia są dostępne dla większości maszyn. W skład tych zestawów wchodzą uchwyty do podnoszenia i osprzęt mocujący. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie wszystkich łańcuchów i rozpórek, jakie są wymagane do prawidłowego podniesienia maszyny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z miejscowym fabrycznym salonem sprzedaży firmy Haas (HFO). Uchwyty i osprzęt do podnoszenia należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby konieczne było ponowne przemieszczenie maszyny. Korzystaj tylko z osprzętu do podnoszenia zapewnianego przez firmę Haas. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia tego osprzętu skontaktuj się z HFO. Informacje dotyczące podnoszenia, właściwe dla danego modelu, można znaleźć na plakacie umieszczonym w tylnej części maszyny.

Zapoznaj się z plakatem dotyczącym podnoszenia. Przymocuj łańcuchy i uchwyt do podnoszenia w pokazany sposób. Pamiętaj, aby łańcuchy nie stykały się z blaszaną obudową ani przewodami elektrycznymi. Pamiętaj o używaniu rozpórek. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza rozpórek.

Wymagania dotyczące powietrza | Wymiary transportowe | Specyfikacje elektryczne

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Paleta eksportowa 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Waga 7800 lb 3539.0 kg
Paleta krajowa z przenośnikiem 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Paleta eksportowa z przenośnikiem 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Waga z przenośnikiem 9360 lb 9360 lb
Paleta krajowa z 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Waga z 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg
Pobierz wszystkie wymiary transportowe (PDF)

Wymagania dotyczące powietrza, określone przez firmę Haas dla jej maszyn

Prawidłowa praca maszyny wymaga doprowadzenia do niej czystego i suchego powietrza o minimalnym ciśnieniu oraz objętości. Zapoznaj się z poniższą tabelą.

  • Położenie wlotu powietrza można sprawdzić na schemacie maszyny dostępnym na stronie  http://haascnc.com.

Uwaga: w przypadku dodatkowych przyłączy powietrza należy przewidzieć je po stronie wejściowej (nieregulowanej) filtra/regulatora powietrza lub zaworu odcinającego powietrze.

  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 75 l i przystosowanej do pracy ciągłej.
  • Sprężarka musi zapewniać moc 2 KM (1,5 kW) dla każdej maszyny (np. w przypadku instalacji 5 maszyn wymagana jest sprężarka o mocy 10 KM (7,5 kW)).

* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara, należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.

chłodziwo


Przestroga:
 nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.

Uwaga: należy zawsze dbać o mieszankę chłodziwa, aby koncentrat chłodziwa pozostawał na akceptowalnym poziomie. Nieprawidłowe mieszanki chłodziwa mogą powodować korozję elementów maszyny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korozją.

  • Zapoznaj się z dokumentem Chłodziwo do przyrządów maszyn dostępnym na stronie www.haascnc.com/video. Cykl filmów dotyczących chłodziwa do przyrządów maszyn zapewnia kompletne informacje dotyczące konserwacji chłodziwa.
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
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
  • Uwaga: niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Uziemienie

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i właściwego działania maszyny należy przewidzieć przewód uziemiający.
  • Oddzielny przewód uziemiający należy podłączyć do podwozia maszyny. Przewód musi mieć taki sam rozmiar jak przewód służący do doprowadzania zasilania. Minimalny przekrój poprzeczny przewodu musi wynosić 10 mm² (AWG #7).
  • Przewód uziemiający wymaga zasilania z głównego uziemienia budynku.
  • Nie używaj kanału jako przewodu uziemiającego.
  • Nie wykorzystuj rury z zimną wodą ani pręta uziomowego do zasilania magistrali uziemiającej maszyny

Zasilanie 3-fazowe

  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • Zasilanie 3-fazowe jest wykorzystywane w wielu maszynach. Może to być zasilanie typu trójkąt lub gwiazda.
  • Źródło zasilania wymaga uziemienia. W przypadku zasilania typu gwiazda należy wykorzystać jedną odnogę lub odnogę środkową. Zasilanie typu trójkąt wymaga wykorzystania odnogi neutralnej.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.

Zasianie jednofazowe

  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • W przypadku niektórych maszyn można wykorzystywać zasilanie jednofazowe. Zapoznaj się z powyższą tabelą „Specyfikacje elektryczne”.
  • Doprowadzane zasilanie musi mieć od 208 do 240 V AC, a jego wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.

Rozmiar przewodów

  • Wymagany rozmiar przewodów zależy od ich długości. Zapoznaj się z miejscowymi kodeksami elektrycznymi.

Wyłącznik

  • Pamiętaj, aby wyłącznik łączący się z maszyną być zgodny ze specyfikacją określoną przez firmę Haas. Zapoznaj się z kolumną z „Ampery przy pełnym obciążeniu” w powyższej tabeli „Specyfikacja elektryczna”.
  • Należy użyć następnego większego wyłącznika przemysłowego, który jest zgodny z miejscowymi kodeksami i przepisami.

Przetworniki fazowe

  • Nie używaj przetwornika fazowego, chyba że jest on potrzebny.
  • Przetworniki fazowe mogą ograniczyć moc maszyny o więcej niż połowę.

Tabela zgodności stołów obrotowych

ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HA2TS VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C3 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C4 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5CS VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SP VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210SP VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA5 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C2 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C3 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160-2 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR200Y VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TRT100 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT160 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT100 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT210 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C4-T VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C2-T VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
LT260 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA5 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA6 VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HDD255 VF-2YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

* Jeżeli nie wymieniono produktu obrotowego, nie jest zgodny z tą frezarką.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.