My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC - B Axis to XYZ Axes Alignment

B Axis to XYZ Axes Alignment

Jak zidentyfikować układ uchylno-obrotowy wieloczęściowy i jednoczęściowy   

1) Maszyny UMC z wieloczęściowym układem uchylno-obrotowym    wyprodukowane mniej więcej przed 11/2022  będą miały tę konfigurację

2) Jednoczęściowy system uchylno obrotowy:    maszyny UMC wyprodukowane po ok. 11/2022  będą miały tę konfigurację

1

Zdjąć podparcie Trunnion A-Frame:

Wykręć wkręty [1] mocujące podparcie układów uchylno-obrotowych A-Frame [2] do podstawy i wyjmij podkładki spomiędzy podparcia ramy a podstawy.

Obróć podparcie ramy A [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyczyścić krawędź podstawy [3].

Wyciągnąć podparcie ramy A z łożysk.

 UWAGA: Podparcie ramy A może spowodować podciśnienie na łożyskach. Użyj zip-tie, aby Podważ uszczelkę [4] otwartą.

 Uwaga: Aby podnieść podparcie Trunnion, Skorzystaj z pomocy innej osoby. Wsparcie waży 85 funtów (39 kg).

2

Zmierz równoległość osi B obrotu z płaszczyzną Y-Z:

W przypadku maszyny z klasycznym układem sterowania Haas Zmień Parametr 151:20 (Oś B CHK TRAVL LIM) na 0.

W przypadku maszyny z kontrolą następnej generacji Zmień Parametr 6,021 (Oś B CHK TRAVL LIM) na wartość FAŁSZ.

Zmierz równoległość talerza z płaszczyzną Y-Z z osią B przy 90 °, a następnie oś B na-90 °, jak pokazano na rysunku.

Ustaw oś Y w następującej pozycji początkowej:

UMC-500: Y = 0, zamiatanie 15”, 3. powierzchnia rowka teowego T od góry

UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0, zamiatanie 18", 3. powierzchnia rowka teowego T od góry

UMC-1250:  Y=-1,0, zamiatanie 28", 3. powierzchnia rowka teowego T od góry

UMC-500PP: Y=-4,0, zamiatanie 7"

UMC-750PP: Y=-2", przemiatanie 15"

UMC-1000PP: Y=-4", przemiatanie 15"

Porównaj wyniki w B 90 ° i B-90 °. Wyniki powinny być…

  • Symetrycznie względem płaszczyzny Y-Z, kierunek dodatni lub ujemny
  • Mniej niż 0,0010"/20 w"

Jeśli wyniki są symetryczne względem płaszczyzny Y-Z i są mniejsze niż 0,0010"/20 cali: Przejdź do kroku 5.

Jeśli wyniki są symetryczne względem płaszczyzny Y-Z, ale są większe niż 0,0010"/20 cali: Przejdź do kroku 4.

 Ostrzeżenie: Jeżeli wyniki [3] nie są symetryczne względem płaszczyzny Y-Z, oś B musi być wyrównana: Przejdź do kroku 3.

3

Wyrównać oś B obrotu równolegle do płaszczyzny Y-Z:

Poluzować (6) [1], które zabezpieczą oś B obrotową do odlewu bazowego.

 Uwaga: Trzymaj wkręty dostatecznie przylegać, aby sterować dopasowaniami.

Wyreguluj przednie i tylne wkręty ustalające [2], aż pomiary wykonane w kroku 2 będą symetryczne względem płaszczyzny Y-Z.

Dokręcanie (6) wkrętów [1]. Patrz Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas.

Sprawdź pomiary w kroku 2 po torqued sworznie.

4

Wyrównaj oś C obrotu prostopadle do osi B obrotu:

Zdejmij dolną pokrywę dostępową osi C.

Poluzować (12) [1], które posiadają korpus osi C do powierzchni talerza osi B.

Dosięgnąć dolnych (4) śrubek przez port dostępowy osi C.

Jeśli oś B jest symetryczna w kierunku dodatnim [4], zamontować podkładkowe podkładki [2] o odpowiednim rozmiarze za górną (2) bolcami.

Jeżeli oś B jest symetryczna w kierunku ujemnym [5], zamontować podkładkowe podkładki [2] o odpowiedniej wielkości za dolną (2) bolcami.

Dokręć (12) wkrętów do 80 ft-lbs (108 nm).

Odciąć nadmierny materiał podkładek.

Sprawdzić pomiary w kroku 2 po dokręciu sworzni.

5

Wyrównać osiowy wał nośne z osią B obrotu:

Ustawić (2) wskaźniki na zewnętrznym wyścigu łożyska nośnej Trunnion [2], jak pokazano na rysunku.

Oznacz miejsce na zewnętrznym wyścigu, gdzie jeden z igły wskaźnik kontaktuje się z powierzchnią.

Po przeniesieniu osi B do 90 ° lub-90 ° należy ponownie wyrównać zaznaczony punkt z igłą, aby wykluczyć błąd bicia łożyska z pomiarów.

Weź odczyty, gdy B jest w 90 ° i B w-90 °. Porównaj odczyty. 

 Ostrożność: Podczas robienia odczytów Hamulec osi B musi być zaciśnięty.

Odchylenie między wynikami, gdy B wynosi 90 °, a at-90 ° musi być mniejsza niż 0,001" na każdym wskaźniku.

 Uwaga: Wskaźnik na Stronie łożyska zmierzyą wyrównanie od góry do dołu, a wskaźnik na Do góry łożyska będą mierzyć wyrównanie do boku.

____

Dla modeli z wieloczęściowym układem uchylno-obrotowym

Poluzować (6) wkręty [3] na podparciu korpusu C AXIS. Trzymaj wkręty dostatecznie przylegać do regulacji.

Wyregulować (8) Zestaw wkrętów [4], aż odchylenie pomiędzy B przy 90 ° i B przy-90 ° znajduje się w przedziale 0,001".

Dokręć (6) wkręty [2] na podparciu korpusu C AXIS do 80 ft-lbs (108 nm).

Sprawdź wyrównanie po torqued sworznie.

____

Dla modeli z jednoczęściowym czopem uchylno obrotowym

Wyregulować obrotowo do B90. Ustaw wskaźnik na podświetlonej powierzchni, jak pokazano na dolnym schemacie

Obrócić oś B o 180 stopni (90 do -90).

Wybieg (NTE 0,010” TIR)

 Uwaga: jeśli pomiar nie mieści się w tolerancji, skontaktuj się z pomocą techniczną

6

Zainstaluj i podkładamy podparcie Trunnion A-Frame:

Przesunąć oś B do 90 °.

Ustawić wskaźnik [1] na obrabianej powierzchni korpusu osi C. Ustaw wskaźnik na 0.

Użyj plastikowych opasek na zamek [2], aby Podważ uszczelkę otwartą podczas montażu podparcie A-Frame. Dzięki temu niechciane powietrze i smar z zespołu.

Zamontować podparcie czopów A-Frame [3] na łożyskach.

Zdejmij opaski kablowe.

Obróć podparcie Trunnion w prawo, aż będzie pionowe.

 Uwaga: Ciężar podparcie ramy A spowoduje, że Trunnion będzie opadać. Ilość SAG jest mierzona wskaźnikiem, który wcześniej był konfigurował z boku korpusu osi C.

____

Wieloczęściowe czopy uchylno-obrotowe

Dopasuj podkładki regulacyjne [4] między podporą typu A i odlanym korpusem, aby usunąć opadnięcie, aż wskaźnik odczyta 0.

Gdy odczyt wskaźnika wynosi 0, należy dokręć (4) wkręty. Patrz Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas.

Sprawdź, czy odczyt po śrubach jest skręcona. W razie potrzeby ponownie Dostosuj podkładki, aż wskaźnik odczyta 0.

____

Dla modeli z jednoczęściowym czopem uchylno obrotowym

Określ ilość podkładek regulacyjnych [4] potrzebną do podniesienia ramienia układu uchylno-obrotowego, aby na wskaźniku był odczyt 0,005".

Wartość wskaźnika [1] zmieni się po dokręceniu wspornika.

Gdy wskaźnik nadal znajduje się na miejscu:

  • Dokręć śruby podporowe czopa uchylno obrotowego do odpowiednich wartości.
  • Sprawdź wskaźnik, aby upewnić się, że odczytuje się między zakresem

Podniesione ramię uchylno-obrotowe (0,005” do 0,010”). 

 UWAGA: W przypadku jednoczęściowych układów uchylno-obrotowych położenie podkładki można również wykorzystać do skorygowania prostopadłości osi C względem płaszczyzny X-Y zamiast podkładek regulacyjnych w ciągnikach siodłowych.

 Ostrożność: Użyj równej ilości podkładek z każdej strony podparcie A-Frame. Nierówne podkładki powodują podparcie ramy A, aby wyciągnąć z boku Trunnion.

Sprawdź, czy oś B wyrównania obrotu do płaszczyzny Y-Z (krok 2). Poluzować sworznie i w razie potrzeby nacisnąć na bok podparcie ramy A, aby skorygować oś B do wyrównania płaszczyzny Y-Z.

7

Ustaw prostopadłość osi B do płaszczyzny X/Y

Przesuwanie osi do

UMC-750........X= -10,5" & Y=0."

UMC-1000......X=-17.0" & Y=-0."

Zerowanie wskaźnika [1], na bloku uziemienia [2], 1/2" od krawędzi ztyłu płyty (Mag-Base na wrzecionie) z C na 0 stopni

Obróć oś C do +180°

Przesuń oś Y i blok uziemienia w kierunku ujemnym osi Y, aż do uzyskania odległości 1/2" od krawędzi płyty i wykonać pomiar prostopadłości

Dopasuj podkładki regulacyjne, aż średni błąd między końcami nie będzie większy niż 0,0005".

 UWAGA: W przypadku jednoczęściowych układów uchylno-obrotowych, położenie podkładki pod podparciem łożyska może być również użyte do skorygowania prostopadłości osi C względem płaszczyzny X-Y zamiast podkładek regulacyjnych ciągnika siodłowego

Uwaga: Podkładek albo dwa przednie ciężarówki lub dwa tylne ciężarówki z równym podkładek.

Uwaga: Użyć podkładek pod jeden samochód w czasie, aby utrzymać kwadratowość X do Y.

Sprawdź pomiary po torqued wszystkich śrubek.

Sprawdź wyrównanie X do Y w kroku 2.

8

Ustaw odsunięcia narzędzia:

Korekcja wymiany narzędzia osi B [1]

W przypadku klasycznych układów sterowania Haas zmień parametr 213. 

W przypadku kontrolek następnej generacji przejdź do: Ustawienia>Zakładka pokrętła>Podświetl pokrętło i naciśnij  [INSERT][INSERT]  lub zmień  parametr 6.078

(KOREKCJA WYMIANY NARZĘDZIA B), aby ustawić układ uchylno-obrotowy (oś B) równolegle do osi X

Dla modeli z wieloczęściowym czopem uchylno obrotowym

(NTE 0,001/10”; NTE 0,0020” ogólnie)

Dla modeli z jednoczęściowym czopem uchylno obrotowym

(NTE 0,0005/10”; NTE 0,0010” ogólnie)

___

Korekcja wymiany narzędzia osi C [2]

W przypadku klasycznych układów sterowania Haas zmień parametr 523.

Układ sterowania nowej generacji Ustawienia>Zakładka pokrętła>Podświetl pokrętło i naciśnij  [INSERT][INSERT]  lub zmień  parametr 7.078

(KOREKCJA WYMIANY NARZĘDZIA C), aby ustawić rowek teowy T stołu (oś C) równolegle do osi X

Dla modeli z wieloczęściowym czopem uchylno obrotowym

(NTE 0,001/10”; NTE 0,0020” ogólnie)

Dla modeli z jednoczęściowym czopem uchylno obrotowym

(NTE 0,0005/10”; NTE 0,0010” ogólnie)

9

Sprawdź prostopadłość osi C do płaszczyzny X/Y:

Wyrównaj wskaźnik wyśrodkowany nad otworem osi C z osią Y na -10.

Wyregulować dodatnio w osi Y i wyrównać wskaźnik na środku ostatniej sekcji płyty i zrobić znak w tym miejscu z zmywalnym markerem.

Włóż blok 1-2-3, jak pokazano, i ustaw wskaźnik na zero.

Usuń blok i obróć płytę o 90 stopni, zgodnie z zaznaczonym punktem ze wskaźnikiem.

Włóż blok z powrotem między wskaźnik a płytę. Zanotuj odczyt.

Powtórz poprzednie dwa kroki, wykonując odczyty z płytą w 180, 270 i 360 stopni.

Wieloczęściowy czop uchylno obrotowy:  (NTE  0,0005")

Jednoczęściowy czop uchylno obrotowy: (NTE  0,001")

10

Zmierzyć przecięcie osi B i osi C:

Aby wykonać ten krok, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, do której łącze znajduje się w instrukcji.

Regulacja przecięcia osi B i C

11

Wyrównaj tarczę hamulcową osi B.

Uwaga: Nie rób tego kroku, jeśli pracujesz na maszynie SS.

Obsługuj ten kod w Mdi w celu zwolnienia hamulca:

M11

Poluzować wszystkie wkręty tarczy hamulcowej [1] i dokręcić je do 5 ft-lbs (7 nm).

Obsługuj ten kod w Mdi w celu zamocowania hamulca:

M10

Poczekaj 10 sekund.

Dokręć sworznie. Patrz Specyfikacje HAAS momentu dokręcenia mocowań.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.