My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
20000 Alarm System Notifications / Messages

Serwis – Strona główna Alarmy/aktualności serwisowe 20000 Alarmy/komunikaty
5 stycznia 2018 r.: 20000 Alarmy/komunikaty

Alarmy 20000 są tylko komunikatami informacyjnymi. Są one zwykle generowane przy zasilaniu i wyświetlane tylko w historii alarmów. Informacji tych używają nasi programiści do debugowania. Jest to wyłącznie komunikat informacyjny; nie trzeba wymieniać żadnych części. Zazwyczaj nie wymagają żadnych akcji usługi. Wyjątkiem są komunikaty o błędach karty pamięci SD. Oznacza to, że urządzenie ma opcję pamięci rozszerzonej, ale część SD procesora nie działa poprawnie.

Będzie to powszechne podczas aktualizacji pre-2018 maszyny do nowego oprogramowania dla 20003 nie wykryto karty dźwiękowej messaged/alarm być generowane na mocy w historii alarmów. Nowe elementy sterujące są wyposażone w komponenty audio do użytku z filmami maszynowymi. Nowe oprogramowanie sprawdzi, czy komponenty są zainstalowane przy zasilaniu. Nie działania usługi ma zostać podjęta dla tej wiadomości.

Zdarzenie

Tytuł

Opis

20000

Zmiana parametru

Układ sterowania zgłasza zmianę parametru. 

20001

Zdarzenie inicjalizacji

Układ sterowania zgłasza zdarzenie inicjalizacji. 

20002

Zmieniony element

Układ sterowania zgłasza zmianę elementu. 

20003

Za mało miejsca SD

Oznacza to, że urządzenie ma opcję pamięci rozszerzonej, ale część SD procesora nie działa poprawnie.

20004

Problem języka

Układ sterowania zgłasza powiadomienie o języku. 

20005

Zmiana korekcji

Układ sterowania zgłasza zmianę korekcji.

20006

Komunikat informacyjny

Układ sterowania zgłasza komunikat informacyjny.

20007

Usterka wentylatora wrzeciona

Częstotliwość wysyłania tej wiadomości będzie wykorzystana do celów debugowania. Sprawdź, czy wentylator wrzeciona jest uruchomiony.

20008

Odzyskiwanie YD

Ten komunikat pojawia się w historii alarmów, ponieważ formant wykrył, że informacje zwrotne styczników TRÓJKĄT-GWIĄZDA są niepoprawne, ale nie są wystarczająco długie, aby wygenerować alarm 4,9973. Sprawdź wszystkie połączenia terminali WYE/DELTA upewnij się, że mają one szczelne połączenie. Sprawdź, czy zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowej lokalizacji. Dowiedz się, czy te komunikaty występują podczas ciężkich cięć. Nie wymieniaj żadnych części, jeśli te komunikaty nadal występują, wygeneruj raport o błędach i wyślij go pocztą elektroniczną do usługi Haas.

20009

Brak zasilania CNC

Układ sterowania zgłasza wyłączenie zasilania CNC.

20010

Brak karty dźwiękowej

Nie wykryto karty dźwiękowej.

20011

Przegrzanie transformatora

Ostrzeżenie: Limit temperatury transformatora został przekroczony.

20012

Przegrzanie elektroniki

Ostrzeżenie: Temperatura szafy osiągnęła limit.

20013

Zespół paletowy nie pracuje

Brak programu, brak palety.

20014.0

SIO Utrata łączności z magazynem narzędzi

Przywrócono łączność. Płytka PCB magazynu narzędzi na płytce we/wy została wykryta i komunikuje się prawidłowo z główną płytką PCB we/wy.

20014.1

SIO Utrata łączności z magazynem narzędzi

Utrata łączności Płytka PCB magazynu narzędzi nie została wykryta przy włączeniu zasilaniu.

20015

Symulowane zdarzenie we/wy

nd.

20016

Nie wykryto ekranu dotykowego

Nie wykryto ekranu dotykowego.

20017

Zdarzenie klucza bezpieczeństwa

nd.

20018

Aktualizacja robota

Robot został zaktualizowany
20019

Zdarzenie sondy narzędziowej

Użyto sondy narzędziowej
20020

Podane zadanie APL nie zostało uruchomione 

Ostrzeżenie:  Brakuje programu NC określonego przez zadanie lub wystąpił problem z samym zadaniem.  Jeśli było to jedyne zadanie APL, również zostałby wyświetlony alarm, ale jeśli napotkano to w ramach harmonogramu APL, zadanie zostanie pominięte, a błąd zostanie odnotowany na karcie harmonogramu APL.
20021

Zdarzenie robota

Robot wygenerował ostrzeżenie. Dowiedz się więcej na temat podkodów 20021 z Przewodnika rozwiązywania problemów HRP .
20022

Poziom chłodziwa spadł poniżej 50% 

Poziom chłodziwa spadł poniżej 50%.
20023

Poziom chłodziwa przywrócony do powyżej 50%

Poziom chłodziwo przekroczył 50%.
20024

Ciśnienie powietrza osiągnęło wartość progową ostrzeżenia

Ciśnienie powietrza zbliża się do wartości parametru 1292. Wyzwala 10 PSI poniżej wartości parametru 1292. Sprawdź ciśnienie powietrza przychodzącego.
20025

Ciśnienia powietrza przekroczyło wartość progową

Ciśnienie powietrza przekracza wartość parametru 1292.
20026

Zdarzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wykryło coś (uszkodzone lub naprawione)
20027

Zdarzenie oprogramowania

Oprogramowanie wykonało sekwencję w niewłaściwej kolejności

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.