20000 Alarm System Notifications / Messages

サービス ホーム サービスアラート/ニュース 20000アラームメッセージ
2018年1月5日 20000アラームメッセージ

20000アラームは、あくまで情報メッセージです。これらは通常、電源投入時に生成され、アラーム履歴にのみ表示されます。この情報は、ソフトウェア開発者がデバッグ目的で使用します。 これはあくまで情報メッセージであり、部品を交換する必要はありません。通常、保守作業は必要ありません。ただし、SDメモリーカードの障害メッセージの場合は異なります。これは、機械に拡張メモリオプションがあるが、プロセッサのSD部分が正しく動作していないことを示しています。 

2018年バージョンより前の機械を新しいソフトウェアに更新した場合は、電源投入時、アラーム履歴に「20003サウンドカードが検出されませんでした」というメッセージ/アラームが生成されるのが一般的です。新しい制御には、機械のビデオで使用するオーディオコンポーネントが装備されています。新しいソフトウェアは、電源投入時にコンポーネントがインストールされているかどうかを確認します。このメッセージに対して行う保守作業はありません。

イベント

題名

説明

20000

パラメータの変更

制御はパラメータの変更を報告しています。

20001

初期化イベント

制御はInitialization Event (初期化)イベントを報告しています。 

20002

アイテムの変更

制御はItem Changed (アイテムの変更)を報告しています。 

20003

SDに十分なスペースがありません

これは、機械に拡張メモリオプションがあるが、プロセッサのSD部分が正しく動作していないことを示しています。

20004

言語の問題

制御はLanguage Notification (言語通知)を報告しています。 

20005

オフセットの変更

制御はオフセットの変更を報告しています。

20006

情報メッセージ

制御は情報メッセージを報告しています。

20007

スピンドルファンの故障

このメッセージの周波数は、デバッグの目的で使用されます。実行するように指示されたら、スピンドルファンを点検します。

20008

YDリカバリー

スターデルタ接触子のフィードバック状態が正しくないが、アラーム4.9973を生成するのに十分ではないことが制御で検出されたため、このメッセージがアラーム履歴に表示されます。すべてのWYE / DELTA端子接続をチェックして、しっかりと接続されていることを確認します。変圧器のタップが正しい位置にあることを確認してください。これらのメッセージが大きな切削中に発生するかどうかを確認します。これらのメッセージが引き続き発生する場合は、部品を交換しないでください。エラーレポートを生成し、Haasサービスに電子メールで送信してください。

20009

CNC電源ダウン

制御がCNC電源ダウンを報告しています。

20010

サウンドカードなし

サウンドカードが検出されませんでした。

20011

トランス過熱

警告:変圧器が温度の限度を超えました。

20012

電子回路の過熱

警告:キャビネットの温度が限度に達しています。

20013

パレットプールが実行されていません

プログラムがありません、パレットがありません。

20014.0

SIOツールチェンジャーの通信イベント

通信が復元されました。I/O PCB上のツールチェンジャーPCBが検出され、メインI/O PCBと正しく通信しています。

20014.1

SIOツールチェンジャーの通信イベント

通信が失われました。電源投入時にツールチェンジャーPCBが検出されませんでした。

20015

シミュレートされたIOイベント

非適用

20016

タッチスクリーンが検出されません

タッチスクリーンが検出されませんでした。

20017

セキュリティキーイベント

非適用

20018

ロボットの更新

ロボットが更新されました。
20019

工具プリセットイベント

工具プリセットが使用されました。
20020

指定されたAPLジョブが実行されません 

警告:ジョブで指定されたNCプログラムが欠落していたか、またはジョブ自体に問題がありました。これが唯一のAPLジョブである場合もアラームが発生しますが、APLスケジューラの一部としてこれが発生した場合、ジョブはスキップされ、APLスケジューラタブにエラーが表示されます。   
20021

ロボットイベント

ロボットが警告を生成しました。20021サブコードの詳細については、HRPトラブルシューティングガイドを参照してください。
20022

クーラントレベルが50%を下回りました 

クーラントレベルが50%未満に低下しました。
20023

クーラントレベルが50%以上に復元されました

クーラントレベルが50%を超えました。
20024

Air Pressure (空気圧) が警告しきい値に達しました

空気圧がパラメータ1292の値に近づいています。パラメータ1292の値より低い10 PSIでトリガします。流入空気圧をチェックしてください。
20025

空気圧がしきい値を超えました

空気圧がパラメータ1292の値を超えています。
20026

サージプロテクターイベント

サージプロテクターが何かを検出しました(故障または修理済み)
20027

ソフトウェアイベント

ソフトウェアが順序どおりに実行しませんでした。