20000 Alarm System Notifications / Messages

服务主页 服务提醒/新闻 20000 警报/信息
2018 年 1 月 5 日 20000 警报/信息

20000 个警报仅是信息性消息。这些通常在通电时生成,并且仅在警报历史记录中显示。我们的软件开发人员将此信息用于调试之用。 这只是一条信息性消息,无需更换任何零件。它们通常不需要任何服务操作。SD 存储卡故障消息除外。这表示计算机具有扩展内存选项,但处理器的 SD 部分未正常工作。 

在将2018年之前机床更新20003软件时,在警报历史已记录中,通电时生成未检测到声卡的消息/警报,这很常见。新控件配有音频组件,可用于机器视频。新软件将检查组件是否在通电时安装。不对此消息执行任何服务操作。

事件

标题

说明

20000

参数更改

 控制器报告参数更改。

20001

初始化事件

控制器正在报告初始化事件。 

20002

项目已更改

控制器报告“项目已更改”。 

20003

SD 空间不足

这表示计算机具有扩展内存选项,但处理器的 SD 部分未正常工作。

20004

语言问题

控制器正在报告“语言通知”。 

20005

偏置已更改

控制器报告“偏置已更改”。

20006

消息信息

控制器正在报告有信息消息。

20007

主轴风扇故障

此消息重复出现将用于调试目的。命令运行时检查主轴风扇。

20008

YD 恢复

由于控制器检测到 WYE/DELTA 接触器反馈状态错误,但是其长度不足以生成 4.9973 警报,因此该信息显示在报警历史记录中。检查所有星/三角端子连接,确保其紧密连接。检查变压器分接头是否位于正确位置。了解重型切削期间是否会出现该错误。如果消息依然存在,切勿更换任何部件,请生成错误报告,并通过电子邮件发送至 Haas Service 部门。

20009

数控断电

该控制器正在报告数控断电。

20010

无声卡

检测到“无声卡”。

20011

变压器过热

警告 变压器超过温度限值。

20012

电子器件过热

警告 机柜温度达到限值。

20013

多托盘未运行

缺少程序和托盘。

20014.0

SIO 换刀装置通信事件

通信已恢复。检测到 I/O PCB 上的换刀装置 PCB,并与主 I/O PCB 正确通信。

20014.1

SIO 换刀装置通信事件

通信丢失。打开电源时未检测到换刀装置 PCB。

20015

模拟 IO 事件

N/A

20016

未检测到触屏

未检测到触屏。

20017

安全密钥事件

N/A

20018

机器人更新

机器人已更新
20019

对刀仪事件

使用了对刀仪。
20020

指定的 APL 作业未运行 

警告: 作业指定的 NC 程序缺失或作业本身出现问题。  如果这是唯一的 APL 作业,您也会收到警报,但如果这是 APL 调度程序的一部分,则作业将被跳过,并将在 APL 调度程序选项卡中注明此错误。
20021

机器人事件

机器人生成警告:有关 20021 子代码的更多信息,请参阅 HRP 故障排除指南。
20022

冷却液液位降至 50% 以下 

冷却液液位降至 50% 以下。
20023

冷却液液位恢复到 50% 以上

冷却液液位超过 50%。
20024

气压达到警告阈值

气压接近参数 1292 值。触发 10 PSI 低于参数 1292 值。检查进气压力。
20025

气压超过阈值

气压超过参数 1292 值。
20026

电涌保护器事件

电涌保护器检测到某些东西(故障或维修)。
20027

软件事件

软件乱序执行。