MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188

Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-caixa de velocidades-auxílio de montar-AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

40-Taper -caixa de velocidades-ajuda de montar


AD0188

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1990

40-Taper-caixa de velocidades-auxílio de montar-AD0188

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation (4 passos) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top

Introduction

 

Cada caixa de engrenagens de reposição da Haas Factory foi totalmente testada antes de sair da fábrica.  É da responsabilidade dos agentes de instalação assegurar-se de que a caixa de engrenagem anterior foi completa e corretamente isolada antes de instalar o novo artigo de substituição.

A falha em garantir que a causa raiz da falha anterior resultará em danos aos componentes recém-instalados e não será coberta pela garantia da Haas

Installation

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

1

Antes de instalar uma caixa de velocidades de substituição, tem de encontrar o tipo de sensores na caixa de velocidades antiga. Se a caixa de engrenagem antiga tiver interruptores mecânicos [1] e a caixa de engrenagem de substituição tiver sensores de proximidade [2] retire os interruptores mecânicos da caixa de engrenagem antiga e instale-os na caixa de engrenagem de substituição.

Consulte o passo 3.

Nota: A caixa de velocidades com micro interruptores [3] é retrocompatível compatível com a caixa de velocidades que utilizou sensores mecânicos ou de proximidade. Utilize o cabo adaptador PN 33-1382 que vem com a caixa de velocidades para ligar os micro interruptores ao suporte de terminais.

2

Faça este passo se a caixa de engrenagem antiga tiver interruptores mecânicos [1] e se instalar  uma caixa de engrenagem de substituição com sensores de proximidade.

  1. Retire os (4) parafusos [3] do reservatório de óleo [2].
  2. Retire o amortecedor de deslocamento [4].
  3. Transfira os interruptores mecânicos [1] para a nova caixa de engrenagem.

Se os interruptores mecânicos [5] da caixa de velocidades antiga ficar danificado:

  1. Desligue os cabos do interruptor mecânico [5] do suporte do terminal.
  2. Meça a resistência dos cabos de ligação mecânica. Contactos abertos devem medir cerca de 100 kOhms. A medição de contacto fechado deve estar entre 0-3 Ohms.

3

Retire estas peças e inspecione-as cuidadosamente antes de as transferir para o conjunto da caixa de engrenagem de substituição:

  1. Bomba de óleo da transmissão
  2. Pacote de solenoide e suporte do conector

    Nota: Em máquinas CALM, o suporte do conector é instalado atrás do spindle. O pacote de solenóide está no CALM Armário. Nem exigir a remoção.

  3. Codificador do veio
  4. Correia da movimentação do spindle
  5. Sensores de proximidade de alta/baixa engrenagem ou interruptores mecânicos
  6. Escudo meados de da correia

Remova o conjunto de orientação do pino de disparo, se ele estiver instalado e instale-o na caixa de velocidades de substituição.

Consulte o gráfico abaixo para outros itens a serem considerados ao substituir a caixa de engrenagem.  Limpe e inspecione todos os itens reutilizados para garantir o funcionamento correcto da nova montagem da caixa de velocidades.

 

Componentes para verificar Acção
Mangueira de ar Instalar novo
1/4" Tubos de ar para alta/baixa engrenagem Instalar novo
Cabo do ventilador Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Cabo de alta/baixa engrenagem Instalar novo (limpar e verificar conectores)
Fluxo de óleo/cabo de pressão Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Cabo de comutação de nível de óleo Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Cabo do codificador Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Fã Limpe, inspecione, re-use/substitua na circunstância
Codificador do spindle Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Correia (s) de acionamento Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Correia do codificador Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Bomba de óleo Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Lavar as linhas de óleo e a bomba
Limpar o filtro do óleo
Alta/Baixa engrenagem/Pré-carga/disparo Válvula de pino  Instale novo para não CALM, reutilize para CALM
Pino de disparo montagem de orientação Inspecione, reutilize/substitua na circunstância
Transmissão do spindle (sem escovas) Actualização do vector drive
Substituir os cabos solenoide de mudança
Substituir solenoide de mudança
Verificar e/ou substituir E/S
Verificar os parâmetros para o fornecedor de Lincoln ou Baldor
Definir parâmetro 75 (velocidade de mudança de velocidade) para zero
Transmissão do spindle (escova) Substituir cabos
Substituir solenoide de mudança
Verificar e/ou substituir a placa de E/S
Verificar os parâmetros para o fornecedor de Lincoln ou Baldor
Definir parâmetro 75 (velocidade de mudança de velocidade) para zero
Comando do spindle - Guia de resolução de problemas CHC

Para obter mais assistência no comando do spindle, consulte o guia de resolução de problemas do comando do spindle.

4

Se o codificador da caixa de velocidades antiga for um codificador com cinto [2]:

  1. Retire o codificador com cinto [2] da caixa de engrenagem antiga.
  2. Instale o conjunto do codificador com cinto [2] no impasse [1].

se a codificação da caixa de engrenagem antiga não for um codificador com cinto [2], retire o impasse [1].  Mova o codificador para a nova caixa de velocidades.

Se o conjunto do solenoide do ar tem um regulador 35-psi [3] no lado da entrada do solenoide de deslocamento, remova-o.  Substitua o regulador de ar de 35-psi [3] pelo encaixe em T [4].  Em máquinas CALM, o regulador de ar [7] está no armário CALM.

Se o conjunto do solenoide do ar tem um regulador de ar ajustável, ajuste a pressão de ar para 80 psi.

Instale o encaixe [5] no lado da alta engrenagem do conjunto do solenoide do ar.  Instale a mangueira [6] do conjunto de deslocamento do óleo de ar para o encaixe [5].

Parameter Setup

Informações de upgrade de software:

Atualize o software M18.xx para o software principal M18.xx e o software Mocon mais recentes. Atualização M17. XX software para o mais recente software Mocon. Não atualize o software principal.

Certifique-se de que estes parâmetros estão correctos:

  • Altere o Parâmetro 1305 para 3.
  • Altere o Parâmetro 1304 para 10.
  • Altere o Parâmetro 130 de 1000 para 1300.
  • Altere o Parâmetro 75 para 2 para software 9.08 ou anterior
  • Altere o Parâmetro 75 para 30 para software 9.09 ou posterior

Esta tabela aplica-se a uma caixa de engrenagem 16DP-65T: Números de peça 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B

Insira o valor para o Parâmetro 150 para a sua caixa de engrenagem com base nas RPM do spindle e nos valores dos parâmetros listados:

16DP-65T parâmetro 150 gráfico
RPM Parâmetro 131: Parâmetro 183: Parâmetro 1287: Parâmetro 1288: Parâmetro 150:
5000 5000 16667 N/A N/A 1212
7500 7500 20000 N/A N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 N/A N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 N/A N/A 2424

A tabela a seguir aplica-se aos parâmetros para kits de motor Baldor/ABB: 

  • 93-4777 SPINDLE MTR CONE ISO30 CORREIA 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T CONE ISO40 VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB

Altere os parâmetros 180 e 181 para os seguintes valores:

Configuração do motor Parâmetro Valor

ESTRELA/TRIÂNGULO

ou

WYE fixo

180

180 * Par183 / 26667

Nota: Veja o exemplo abaixo

181 38

DELTA fixo

e

Vector drive 40HP

180

150 * Par183 / 26667

Nota: Veja o exemplo abaixo

181 37

Exemplo para o Parâmetro 180:

Parâmetro 180 = 180 * (Parâmetro 183 / 26667) 

Assim, se o Parâmetro 183 na máquina = 25000, Parâmetro 180 para Baldor/ABB = 168,74, então arredonde para 169.

40 Taper Gearbox Lubrication System

O vídeo mostra como funciona o sistema de lubrificação da caixa de engrenagem de cone ISO40.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.