40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188

サービス ホーム 手順 40 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具 - AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

40 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具


AD0188

_以下から構築された機械に適用されます。1990 年 1 月

40 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具 - AD0188

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation (4 ステップ) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top

Introduction

 

Haas工場の各交換用ギアボックスは、工場を出る前に完全にテストされています。新しい交換品を取り付ける前に、以前のギアボックスのトラブルシューティングが十分に正しく行われていることを確認するのは、取り付け担当者の責任です。

以前の障害の根本原因を確認しないと、新しく取り付けられたコンポーネントが損傷する結果となり、Haas 保証ではカバーされません。

Installation

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

1

交換用のギアボックスを取り付ける前に、古いギアボックス内のセンサーの種類を見つける必要があります。古いギアボックスにメカニカルスイッチ[1]があり、交換用ギアボックスに近接センサー[2]がある場合は、メカニカルスイッチを古いギアボックスから取り外し、交換用ギアボックスに取り付けます。

手順 3 をご参照ください。

注:マイクロスイッチ付きギアボックス [3] は、機械式センサーまたは近接センサーを使用したギアボックスと下位互換性があります。ギアボックスに付属のアダプターケーブル PN 33-1382 を使用して、マイクロスイッチを端子ブラケットに接続します。

2

古いギアボックスにメカニカルスイッチ[1]がある場合は、この手順を行い、近接センサー付きの交換用ギアボックスを取り付けます。

  1. オイルタンク [2] から 4 本のボルト [3] を取り外します。
  2. シフトダンパー [4] を取り外します。
  3. メカニカルスイッチ [1] を交換用ギアボックスに移します。

古いギアボックスのメカニカルスイッチ [5] が損傷しているように見える場合:

  1. メカニカルスイッチケーブル [5] を端子ブラケットから外します。
  2. メカニカルスイッチケーブルの抵抗を測定します。オープンコンタクトの測定値は 100 kΩです。クローズドコンタクトの測定値は0〜3Ωである必要があります。

3

これらの部品を取り外し、交換用ギアボックスアセンブリに移す前に徹底的に検査します。

  1. 変速機オイルポンプ
  2. ソレノイドパックとコネクタブラケット

    注:CALM機械では、コネクタブラケットはスピンドルの後ろに取り付けられています。電磁パックは CALMキャビネットにあります。どちらも削除する必要はありません。

  3. スピンドルエンコーダー
  4. スピンドル駆動ベルト
  5. 高/低ギア近接センサーまたは機械式スイッチ
  6. ミッドベルトシールド

ショットピンオリエンテーションアセンブリが取り付けられている場合は取り外し、交換用のギアボックスに取り付けます。

ギアボックスを交換するときに考慮すべきその他の項目については、以下の表を参照してください。すべての再利用されたアイテムを徹底的に清掃および検査し、新しいギアボックスアセンブリが適切に動作するようにします。

 

チェックするコンポーネント アクション
エアホース 新規取付け
ハイ/ローギア用の1/4インチのエアホース 新規取付け
ファンケーブル 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
高/低ギアケーブル 新規取付け(コネクターの清掃とチェック)
オイルフロー/圧力ケーブル 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
オイルレベルスイッチケーブル 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
エンコーダーケーブル 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
ファン 清掃、検査し、状態に応じて再利用ないし交換
スピンドルエンコーダー 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
駆動ベルト 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
エンコーダーベルト 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
オイルポンプ 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
フラッシュオイルラインとポンプ
オイルフィルターの清掃
ハイ/ローギア/プリチャージ/ショットピンバルブ 非CALM用は新規に取付けて、 CALM用は再利用してください
ショットピンオリエンテーションアセンブリ 検査し、状態に応じて再利用ないし交換
スピンドル駆動(ブラシレス) ベクトル駆動のアップグレード
シフト電磁ケーブルを交換
シフトソレノイドを交換
I/O のチェックないし交換
リンカーンまたはバルドールベンダーのパラメータを検証
パラメータ 75(ギア変更速度)をゼロに設定
スピンドル駆動(ブラシなし) ケーブルを交換
シフトソレノイドを交換
I/O のチェックないし交換
リンカーンまたはバルドールベンダーのパラメータを検証
パラメータ 75(ギア変更速度)をゼロに設定
スピンドル駆動 - トラブルシューティングガイド CHC

スピンドルドライブの詳細については、スピンドルドライブのトラブルシューティングガイドを参照してください。

4

古いギアボックスのエンコーダーがベルト付きエンコーダーである場合 [2]:

  1. 古いギアボックスからベルト付きエンコーダー[2]を取り外します。
  2. ベルト付きエンコーダーアセンブリ [2] をスタンドオフ [1] に取り付けます。

古いギアボックスからのエンコーダーがベルト付きエンコーダー[2]でない場合は、スタンドオフ[1]を取り外します。エンコーダーを新しいギアボックスに移動します。

エア電磁アセンブリのシフトソレノイドの入力側に35 psiレギュレーター[3]がある場合は、それを取り外します。35psiのエアレギュレーター[3]をT型フィッティング[4]に交換します。CALM機械上では、エアレギュレーター[7]はCALMキャビネットにあります。

エアソレノイドアセンブリに調整可能なエアレギュレーターがある場合は、空気圧を80psiに設定します。

エアソレノイドアセンブリのハイギア側にフィッティング[5]を取り付けます。エアオーバーオイルシフトアセンブリから取付金具 [5] にホース [6] を取り付けます。

Parameter Setup

ソフトウェアアップグレード情報:

M18.xxソフトウェアを最新のM18.xxメインソフトウェアとMoconソフトウェアにアップグレードします。 M17.xx ソフトウェア を最新の Mocon ソフトウェアにアップグレードします。メインソフトウェアを更新しないでください。

パラメータが正しいことを確認します。

  • パラメータ1305を3に変更します。
  • パラメータ1304を10に変更します。
  • パラメータ130を1000から1300に変更します。
  • 9.08以前のソフトウェアについては、パラメータ75を2に変更します
  • 9.09以降のソフトウェアについては、パラメータ75を30に変更します

この表は、16DP-65Tギアボックス:部品番号93‑30‑9990B、93‑30‑9991B、93‑30‑9992B、93‑30‑9993B、93‑30‑9993C、93‑30‑9994B、93‑30‑9994C、93‑30‑11022A、93‑30‑11022Bに適用されます。

スピンドルRPMと以下にリストされているパラメータの値に基づいて、ギアボックスのパラメータ150に対する値を入力します。

16DP-65T パラメータ 150 チャート
RPM パラメータ 131: パラメータ 183: パラメータ 1287: パラメータ 1288: パラメータ 150:
5000 5000 16667 非適用 非適用 1212
7500 7500 20000 非適用 非適用 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 非適用 非適用 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 非適用 非適用 2424

次の表は、Baldor/ABBモーターキットのパラメータに適用されます。

  • 93-4777スピンドルMTR 30Tベルト30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF、SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

モーター設定 パラメータ 値

WYE/DELTA

または

固定WYE

180

180 * Par183 / 26667

注: 下の例を参照してください

181 38

固定DELTA

および

40HP - ベクトル駆動

180

150 * Par183 / 26667

注: 下の例を参照してください

181 37

パラメータ 180 の例:

パラメータ 180 = 180*(パラメータ 183 / 26667) 

したがって、機械のパラメータ183が25000の場合、Baldor/ABBのパラメータ180が168.74になり、四捨五入して169にします。

40 Taper Gearbox Lubrication System

この動画では、40テーパーギアボックス潤滑システムの仕組みを示します。