My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188

Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Getriebekasten – Montagehilfe – AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

SK 40 – Getriebekasten – Montagehilfe


AD0188

Gilt für Maschinen ab: Januar 1990

SK 40 – Getriebekasten – Montagehilfe – AD0188

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (4 Schritte) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top

Introduction

 

Jedes Ersatzgetriebe von Haas wurde vor dem Verlassen des Werkes vollständig getestet.  Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass das vorherige Getriebe vor der Montage des neuen Ersatzteils gründlich und korrekt repariert wurde.

Wenn die Ursache des vorherigen Fehlers nicht behoben wird, führt dies zu Schäden an den neu installierten Komponenten und wird nicht durch die Haas-Garantie abgedeckt.

Installation

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

1

Bevor Sie einen Ersatz-Getriebekasten einbauen, müssen Sie den Sensortyp im alten Getriebekasten finden. Wenn der alte Getriebekasten mechanische Schalter [1] und der Ersatz-Getriebekasten Näherungssensoren [2] hat, entfernen Sie die mechanischen Schalter vom alten Getriebekasten und installieren Sie sie am Ersatz-Getriebekasten.

Siehe Schritt 3.

HINWEIS: Der Getriebekasten mit Mikroschaltern [3] ist abwärtskompatibel mit Getrieben, die mechanische Sensoren oder Näherungssensoren verwenden. Verwenden Sie das mit dem Getriebekasten gelieferte Adapterkabel PN 33-1382, um die Mikroschalter mit der Klemmenhalterung zu verbinden.

2

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn der alte Getriebekasten über mechanische Schalter [1] verfügt und installieren Sie  einen Ersatz-Getriebekasten mit Näherungssensoren.

  1. Entfernen Sie die (4) Schrauben [3] vom Öltank [2].
  2. Entfernen Sie den Schaltdämpfer [4].
  3. Montieren Sie die mechanischen Schalter [1] am neuen Getriebekasten.

Wenn die mechanischen Schalter [5] des alten Getriebekastens beschädigt sind:

  1. Trennen Sie die mechanischen Schaltkabel [5] von der Klemmenhalterung.
  2. Messen Sie den Widerstand der Kabel der mechanischen Schalter. Die offenen Kontakte sollten etwa 100 kOhm aufweisen. Die Messung des geschlossenen Kontakts sollte zwischen 0-3 Ohm liegen.

3

Entfernen Sie diese Teile und inspizieren Sie diese gründlich bevor Sie sie auf die Ersatzgetriebebaugruppe übertragen:

  1. Getriebeölpumpe
  2. Magnetschalterpaket und Steckerhalterung

    Hinweis: Bei CALM-Maschinen wird die Anschlusshalterung hinter der Spindel montiert. Der Magnetschaltersatz befindet sich im CALM-Schrank. Beide müssen nicht entfernt werden.

  3. Spindel-Encoder
  4. Antriebsriemen der Spindel
  5. Hoch-/Niedriggangs-Näherungssensoren oder mechanische Schalter
  6. Mittlerer Riemenschutz

Entfernen Sie die Shot-Pin-Baugruppe, falls diese installiert ist, und montieren Sie sie auf das Ersatzgetriebe.

Weitere Punkte, die beim Austausch des Getriebes zu berücksichtigen sind, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.  Reinigen und überprüfen Sie alle wiederverwendeten Teile gründlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der neuen Getriebe-Baugruppe sicherzustellen.

 

Zu prüfende Komponenten Aktion
Druckluftschlauch Neu installieren
1/4" Druckluftschlauch für High-/Low-Gear Neu installieren
Lüfterkabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Hoch-/Low-Gear-Kabel Neu installieren (Anschlüsse reinigen und prüfen)
Ölfluss-/Druckkabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Kabel des Öl-Füllstandssensors Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Encoder-Kabel Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Lüfter Reinigen, prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Spindel-Encoder Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Antriebsriemen Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Encoder-Riemen Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Ölpumpe Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Ölleitungen und Pumpe spülen
Ölfilter reinigen
High-/Low-Gear- / Vorladungs-/Shot-Pin-Ventil  Neu installieren bei Nicht-CALM, wiederverwenden bei CALM
Shot-Pin-Ausrichtungs-Baugruppe Prüfen, wiederverwenden oder ersetzen
Spindelantrieb (bürstenlos) Upgrade des Vektorantriebs
Magnetschalterkabel ersetzen
Magnetschalter ersetzen
Überprüfen und/oder ersetzen Sie die E/A
Überprüfen Sie die Parameter für den Lincoln- oder Baldor-Anbieter
Parameter 75 (Schaltgeschwindigkeit) auf Null setzen
Spindelantrieb (Bürste) Kabel ersetzen
Magnetschalter ersetzen
Überprüfen und/oder ersetzen Sie die E/A-Platine
Überprüfen Sie die Parameter für den Lincoln- oder Baldor-Anbieter
Parameter 75 (Schaltgeschwindigkeit) auf Null setzen
Spindelantrieb – Leitfaden zur CHC-Fehlerbehebung

Weitere Informationen zum Spindelantrieb finden Sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung des Spindelantriebs.

4

Wenn es sich bei dem Encoder aus dem alten Getriebe um einen riemengelagerten Encoder [2] handelt:

  1. Entfernen Sie den riemengelagerten Encoder [2] vom alten Getriebe.
  2. Montieren Sie die riemengelagerte Encoder-Baugruppe [2] an die Abstandshalter [1].

Wenn der Encoder des alten Getriebes kein riemengelagerter Encoder [2] ist, entfernen Sie den Abstandshalter [1].  Bewegen Sie den Encoder auf das neue Getriebe.

Wenn die Luftmagnetschalter-Baugruppe einen 35-psi-Regler [3] an der Eingangsseite des Schaltmagnetschalters aufweist, entfernen Sie diesen.  Tauschen Sie den 35-Psi-Luftregler [3] gegen die T-förmige Verbindung [4] aus. [4].  Bei CALM-Maschinen befindet sich der Luftregler [7] im CALM-Schrank.

Wenn die Luftmagnetschalter-Baugruppe über einen einstellbaren Luftregler verfügt, stellen Sie den Luftdruck auf 80 psi ein.

Montieren Sie die Armatur [5] auf der High-Gear-Seite der Luftmagnetschalter-Baugruppe.  Verbinden Sie den Schlauch [6] von der Luft-Über-Öl-Schaltbaugruppe mit der Armatur [5].

Parameter Setup

Informationen zum Software-Aktualisierung:

Aktualisieren Sie die M18.xx Software auf die neueste M18.xx Hauptsoftware und Mocon-Software. Aktualisieren Sie die M17.xx Software auf die neueste Mocon-Software. Aktualisieren Sie nicht die Hauptsoftware.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Parameter korrekt sind:

  • Ändern Sie Parameter 1305 zu 3.
  • Ändern Sie Parameter 1304 zu 10.
  • Ändern Sie Parameter 130 von 1000 zu 1300.
  • Ändern SieParameter 75 auf 2 bei Software 9.08 oder älter
  • Ändern Sie Parameter 75 auf 30 bei Software 9.09 oder aktueller

Diese Tabelle gilt für ein 16DP-65T Getriebe: Teilenummern 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B

Geben Sie den Wert für den Parameter 150 für Ihr Getriebe basierend auf der Spindeldrehzahl und den Werten der aufgeführten Parameter ein:

16DP-65T Parameter 150 Tabelle
Drehzahl Parameter 131: Parameter 183: Parameter 1287: Parameter 1288: Parameter 150:
5000 5000 16667 Nicht zutreffend N/A 1212
7500 7500 20000 Nicht zutreffend N/A 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 Nicht zutreffend N/A 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 Nicht zutreffend N/A 2424

Die folgende Tabelle gilt für die Parameter für  Baldor/ABB Motoren-Sätze:

  • 93-4777 SPINDLE MTR 30T BELT 30K ABB
  • 93-4787 GBOX ASSY 16DP65T 40T VF, SERVICE ABB
  • 93-4788 SPNDL MTR 30K TBLK ABB-SERVICE
  • 93-4789 SPNDL MTR GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER SPNDL MTR 10K TBLK ABB
  • 93-4791 SPNDL MTR 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX ASSY 7,5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX ASSY HS 10HP VD 16DP65T ABB

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Motorkonfiguration Parameter Wert

WYE/DELTA

oder

Festes WYE

180

180 * Par183 / 26667

Hinweis:Siehe Beispiel unten

181 38

Festes DELTA

und

40 PS Vektorantrieb

180

150 * Par183 / 26667

Hinweis:Siehe Beispiel unten

181 37

Beispiel für Parameter 180:

Parameter 180 = 180* (Parameter 183/26667) 

Wenn also Parameter 183 auf der Maschine = 25000, Parameter 180 für Baldor/ABB = 168,74, dann runden Sie auf 169 auf.

40 Taper Gearbox Lubrication System

Das Video zeigt, wie das Schmiersystem des 40 Taper Getriebekastens funktioniert.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.