40-Taper - Gearbox - Installation Aid - AD0188

서비스 홈 방법 절차 40 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치 - AD0188
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

40 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치


AD0188

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 1990년 1월

40 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치 - AD0188

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Installation (4 단계) 3. Parameter Setup 4. 40 Taper Gearbox Lubrication System Back to Top

Introduction

 

각 Haas 공장 교체용 기어박스는 출고 전에 완전히 테스트되었습니다.  새 교체 품목을 설치하기 전에 이전 기어박스가 철저히 그리고 정확하게 문제를 해결했는지 확인하는 것은 설치 담당자의 책임입니다.

이전 오류의 근본 원인을 확인하지 않으면 새로 설치된 구성 요소가 손상되고 Haas 보증이 적용되지 않습니다

Installation

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

1

교체용 기어박스를 설치하기 전에 기존 기어박스에서 센서 유형을 찾아야 합니다. 기존 기어박스에 기계식 스위치[1]가 있고 교체용 기어박스에 근접 센서[2]가 있는 경우, 이전 기어박스에서 기계식 스위치를 제거하고 교체용 기어박스에 설치하십시오.

3단계를 참조하십시오.

참고: 마이크로 스위치가 있는 기어박스[3]는 기계식 또는 근접 센서를 사용한 기어박스와 역호환됩니다. 기어박스와 함께 제공되는 어댑터 케이블 PN 33-1382를 사용하여 마이크로 스위치를 터미널 브래킷에 연결하십시오.

2

기존 기어박스에 기계식 스위치[1]가 있고,  근접 센서가 장착된 교체용 기어박스를 설치한 경우 이 단계를 수행하십시오.

  1. 오일 탱크[2]에서 (4)개의 볼트[3]를 제거합니다.
  2. 시프트 댐퍼[4]를 제거하십시오.
  3. 기계식 스위치[1]를 교체용 기어박스로 옮깁니다.

기존 기어박스의 기계식 스위치[5]가 손상된 경우:

  1. 터미널 브래킷에서 기계식 스위치 케이블[5]을 분리하십시오.
  2. 기계식 스위치 케이블의 저항을 측정하십시오. 개방 접점 측정은 100kΩ 이어야 합니다. 폐쇄 접점 측정은 0-3Ohms 사이여야 합니다.

3

교체용 기어박스 어셈블리로 이전하기 전에 이 부품들을 제거하고 철저히 검사하십시오.

  1. 변속기 오일 펌프
  2. 솔레노이드 팩 및 커넥터 브래킷

    참고:  CALM 기계에서 커넥터 브래킷은 스핀들 뒤에 설치됩니다. 솔레노이드 팩은 CALM 캐비닛에 있습니다. 제거할 필요도 없습니다.

  3. 스핀들 인코더
  4. 스핀들 드라이브 벨트
  5. 고속/저속 기어 근접 센서 또는 기계식 스위치
  6. 미드 벨트 실드

샷 핀 오리엔테이션 어셈블리가 설치된 경우 제거하고, 교체용 기어박스에 설치하십시오.

기어박스를 교체할 때 고려해야 할 다른 항목은 아래 차트를 참조하십시오.  새 기어박스 어셈블리가 올바르게 작동하도록 재사용한 모든 품목을 철저히 청소하고 점검하십시오.

 

점검할 구성 요소 동작
공기 호스 새로 설치
고속/저속 기어용 1/4" 에어 호스 새로 설치
팬 케이블 검사, 재사용/교체 상태
고속/저속 기어 케이블 새로 설치(커넥터 청소 및 점검)
유량/압력 케이블 검사, 재사용/교체 상태
오일 레벨 스위치 케이블 검사, 재사용/교체 상태
인코더 케이블 검사, 재사용/교체 상태
팬 청소, 검사, 재사용/교체 상태
스핀들 인코더 검사, 재사용/교체 상태
드라이브 벨트 검사, 재사용/교체 상태
인코더 벨트 검사, 재사용/교체 상태
오일 펌프 검사, 재사용/교체 상태
오일 라인 및 펌프 플러시
오일 필터 청소
고속/저속 기어/예비 충전/샷 핀 밸브  비 CALM 용으로 새로 설치, CALM용으로 재사용
샷 핀 오리엔테이션 어셈블리 검사, 재사용/교체 상태
스핀들 드라이브(브러시리스) 벡터 드라이브 업그레이드
시프트 솔레노이드 케이블 교체
시프트 솔레노이드 케이블 교체
I/O 확인 및/또는 교체
Lincoln 또는 Baldor 공급 업체의 파라미터 확인
파라미터 75(기어 교환 속도)를 0으로 설정
스핀들 드라이브(브러시) 케이블 교체
시프트 솔레노이드 케이블 교체
I/O 보드 확인 및/또는 교체
Lincoln 또는 Baldor 공급 업체의 파라미터 확인
파라미터 75(기어 교환 속도)를 0으로 설정
스핀들 드라이브 - 문제 해결 가이드 CHC

스핀들 드라이브에 대한 추가 지원은 스핀들 드라이브 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

4

기존 기어박스의 인코더가 벨트형 인코더[2]인 경우:

  1. 기존 기어박스에서 벨트형 인코더[2]를 제거하십시오.
  2. 벨트형 인코더 어셈블리[2]를 스탠드 오프[1]에 설치하십시오.

기존 기어박스의 인 코드가 벨트형 인코더[2]가 아닌 경우 스탠드 오프[1]를 제거하십시오.  인코더를 새로운 기어박스로 옮깁니다.

에어 솔레노이드 어셈블리가 시프트 솔레노이드 입력 쪽에 35psi 조절기[3]를 가지는 경우 이를 제거하십시오.  35psi 공기 조절기[3]를 티 피팅[4]으로 교체하십시오.  CALM 기계의 공기 조절기[7]는 CALM 캐비닛에 있습니다.

에어 솔레노이드 어셈블리에 조절식 공기 조절기가 있으면 공기 압력을 80psi로 설정하십시오.

에어 솔레노이드 어셈블리의 고속 기어 쪽에 피팅[5]을 설치하십시오.  에어 오버 오일 변속 어셈블리에서 피팅[5]까지 호스[6]를 설치하십시오.

Parameter Setup

소프트웨어 업그레이드 정보:

 M18.xx 소프트웨어를 최신 M18.xx 메인 소프트웨어 및 Mocon 소프트웨어로 업그레이드하십시오.  M17.xx 소프트웨어를 최신 Mocon 소프트웨어로 업그레이드하십시오. 기본 소프트웨어를 업데이트하지 마십시오.

이 파라미터가 올바른지 확인하십시오.

  •  파라미터 1305를  3으로 변경하십시오.
  •  파라미터 1304를  10으로 변경하십시오.
  •  파라미터 130을  1000에서  1300 으로 변경하십시오.
  • 소프트웨어 9.08 이하인 경우 파라미터 75를 2로 변경하십시오.
  • 소프트웨어 9.09 이상인 경우 파라미터 75를 30으로 변경

이 표는 16DP-65T 기어박스에 적용됩니다. 공작물 번호 93‑30‑9990B, 93‑30‑9991B, 93‑30‑9992B, 93‑30‑9993B, 93‑30‑9993C, 93‑30‑9994B, 93‑30‑9994C, 93‑30‑11022A, 93‑30‑11022B

스핀들 RPM을 기준으로 기어박스의 파라미터 150 값과 나열된 파라미터 값을 입력하십시오.

16DP-65T 파라미터 150 차트
RPM 파라미터 131: 파라미터 183: 파라미터 1287: 파라미터 1288: 파라미터 150:
5000 5000 16667 해당 없음 해당 없음 1212
7500 7500 20000 해당 없음 해당 없음 1818
8100 8100 26667 10000 10000 2424
8100 8100 21600 해당 없음 해당 없음 1963
10000 10000 26667 10000 10000 2424
10000 10000 26667 해당 없음 해당 없음 2424

다음 표는 Baldor/ABB 모터 키트의 파라미터에 적용됩니다.

  • 93-4777 스핀들 MTR 30T 벨트 30K ABB
  • 93-4787 GBOX 어셈블리 16DP65T 40-테이퍼 VF, 서비스 ABB
  • 93-4788 스핀들 모터 30K TBLK ABB 서비스
  • 93-4789 스핀들 모터 GR 5K 10HP TBK ABB
  • 93-4790 SER 스핀들 모터 10K TBLK ABB
  • 93-4791 스핀들 모터 30K 5M TBLK ABB
  • 93-4792 GBOX 어셈블리 7.5/10K 16DP65T 30/10 VD/DEL ABB
  • 93-4793 GBOX 어셈블리 HS 10HP VD 16DP65T ABB

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

모터 구성 파라미터 값

Wye/Delta

또는

고정 WYE

180

180 * Par183 / 26667

참고: 아래의 예제를 참고하십시오

181 38

고정 DELTA

및

40HP 벡터 드라이브

180

150 * Par183 / 26667

참고: 아래의 예제를 참고하십시오

181 37

파라미터 180의 예:

파라미터 180 = 180 * (파라미터 183 / 26667) 

따라서 기계의 파라미터 183이 = 25000, Baldor/ABB의 파라미터 180이 = 168.74이면  169로 반올림합니다.

40 Taper Gearbox Lubrication System

이 동영상은 40-테이퍼 기어박스 윤활 시스템의 작동 방식을 보여줍니다.