MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
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
      • Torno com carregador de peças automático
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
      • Modelos de automação
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
      • Esmeril de superfície, 2550
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Cobot 15 (HC15) – Pinças – Instalação – AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) – Pinças – Instalação – AD0754

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 passos) 3. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15 (HC15) – Pinças – Instalação


AD0754

Introduction

Este procedimento detalha como montar e alinhar corretamente as seguintes opções de pinça para o Haas Cobot 15 (HC15):

  1. Pinça dupla HC15 –  09-0726
  2. Pinça única HC15 – 09-0727

Este procedimento pode ser utilizado como referência ao instalar pinças pela primeira vez ou ao trocar um novo conjunto de pinça. Consulte a página de instalação do HC15 para obter mais detalhes sobre a instalação de um novo cobot.

Gripper Installation

1

Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema. 

2

Para pinças duplas HC15 (09-0726):

Faça o deslocamento manual do cobot para poder ter acesso e instalar as pinças. Use o conector elétrico na junta 6 do braço [3] para alinhar corretamente a placa de montagem da pinça dupla [1].

O conector elétrico [3] deve ser alinhado entre os dois fixadores superiores [4] com a pinça 1 à esquerda e a pinça 2 à direita, como mostrado na imagem.

Aperte a placa de montagem da pinça [1] à extremidade do cobot utilizando os 7 SHCS [2].

3

Instale o conjunto da pinça dupla na placa de montagem. Fixe as pinças à placa de montagem utilizando os 8 fixadores e anilhas SHCS [1], conforme ilustrado na imagem. 

Nota: Certifique-se de que as etiquetas "1" e "2" no conjunto da pinça [2] estão alinhadas com as etiquetas correspondentes na placa de montagem.

4

Para pinças únicas HC15 (09-0727):

Faça o deslocamento manual do cobot para poder ter acesso e instalar as pinças.

Fixe a placa de montagem da pinça [1] à extremidade do cobot utilizando os 7 SHCS [2]e anilhas.O alinhamento tem de ser verificado ao instalar a placa de montagem.

Para verificar o alinhamento, certifique-se de que o conector elétrico [3] está alinhado entre os 2 orifícios de montagem superiores [4] como mostrado na imagem.

5

Fixe o conjunto da pinça única [1] ao suporte de montagem [3] usando os 4 SHCS e anilhas [2]. Certifique-se de que o conjunto da pinça está orientado de modo a que os encaixes do tubo de ar [4] estejam localizados em direção à parte superior da placa de montagem.

6

Configure o conjunto de solenoide de ar duplo usado para pinças pneumáticas dependendo da configuração de pinça única [1] ou dupla [2]. 

Para pinças simples [1], ligue o ar de entrada ao encaixe [2] e mantenha a ficha na outra extremidade do encaixe [3] como mostrado na imagem.

Para pinças duplas [4], retire a ficha do encaixe [3] e fixe um tubo de ar pequeno ao segundo solenoide [5]. Em seguida, ligue o tubo de ar ao encaixe [2] para que ambos os solenoides estejam a receber ar.

7

Para a pinça única:

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o cobot estiver totalmente estendido.

Insira o tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1]. 

Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2]. 

8

Para a pinça dupla:

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 1 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 2 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o cobot estiver totalmente estendido.

Insira a linha de ar curta [1] ligando o primeiro solenoide com o segundo. 

Insira o tubo de ar de entrada no encaixe [2]. 

9

Instale o conjunto de solenoide de ar duplo no lado do pedestal enquanto dá folga suficiente às linhas de ar. Certifique-se de que está numa posição tal que não fique no caminho. Encaminhe a linha de ar [1] debaixo da máquina de volta para o armário CALM, como mostrado.

10

No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.

Ligue o suprimento de ar da máquina.

11

Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].

Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [1]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.

12

Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:

  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3

Ligue a caixa de controlo.

13

No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].

Vá ao separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual e altere o seguinte:

  • Velocidade máxima de deslocamento para 7,9 polegadas/seg

Vá à aba Configuração e altere o seguinte:

  • Velocidade máx. do robô até 118 in/seg. (2 000 mm/seg.).
  • Insira a Massa líquida da pinça. Consulte os desenhos do esquema no nosso site (Desenho do esquema de pinça única OU Desenho do esquema de pinça dupla) para obter o valor correto para esta definição
AVISO: Definir este valor incorretamente pode fazer com que o braço do robô não se mova corretamente. 
 
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída de desfixação da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.

Verification

1

Testar o funcionamento das pinças:

  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.