My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Accueil du service Procédures d’aide Haas Cobot 15 (HC15) - Pinces - Installation - AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) - Pinces - Installation - AD0754

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 étapes) 3. Verification (1 étape) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15 (HC15) - Pinces - Installation


AD0754

Introduction

Cette procédure explique comment monter et aligner correctement les options de pince suivantes pour le Haas Cobot 15 (HC15) :

  1. Double pince pour HC15 - 09-0726
  2. Pince simple pour HC15 - 09-0727

Cette procédure peut être utilisée comme référence lors d’une première installation de pinces ou lors d’un remplacement des pinces. Consultez la page Installation du HC15 pour plus de détails sur l’installation d’un nouveau cobot.

Gripper Installation

1

Coupez l’air de la machine en tournant la vanne dans l’armoire d’air / de lubrifiant et tirez sur la vanne de détente pour libérer l’air dans le système. 

2

Pour les doubles pinces pour HC15 (09-0726) :

Faites avancer le cobot en marche manuelle pour permettre l’installation des pinces. Utilisez le connecteur électrique sur l’articulation 6 du bras [3] pour aligner correctement la plaque de montage de la pince double [1].

Le connecteur électrique [3] doit être aligné entre les deux fixations supérieures [4] avec la pince 1 à gauche et la pince 2 à droite, comme indiqué sur l’image.

Fixez la plaque de montage de la pince [1] à l’extrémité du cobot à l’aide des 7 vis SHCS [2].

3

Installez l’assemblage de la pince double sur la plaque de montage. Fixez les pinces à la plaque de montage à l’aide des 8 vis SHCS [1] de fixations et rondelles comme indiqué sur l’image. 

Remarque :Assurez-vous que les étiquettes « 1 » et « 2 » sur l’ensemble de pince [2] sont alignées avec les étiquettes correspondantes sur la plaque de montage.

4

Pour les pinces simples pour HC15 (09-0727) :

Faites avancer le cobot en marche manuelle pour permettre l’installation des pinces.

Fixez la plaque de montage de la pince [1] à l’extrémité du cobot à l’aide des 7 vis SHCS [2] et des rondelles. L’alignement doit être vérifié lors de l’installation de la plaque de montage.

Pour vérifier l’alignement, assurez-vous que le connecteur électrique [3] est aligné entre les 2 trous de montage supérieurs [4] comme indiqué sur l’image.

5

Fixez l’ensemble de pince unique [1] au support de montage [3] à l’aide des 4 vis SHCS et rondelles[2].Assurez-vous que l’assemblage de la pince est orienté de sorte que les raccords du tuyau à air [4] soient situés vers le haut de la plaque de montage.

6

Configurez l’assemblage du solénoïde à double air utilisé pour les pinces pneumatiques en fonction de la configuration de pince unique [1] ou double [2]. 

Pour les pinces simples [1], connectez l’air entrant au raccord [2] et conservez la prise à l’autre extrémité du raccord [3] comme indiqué sur l’image.

Pour les pinces doubles [4], retirez le bouchon dans le raccord [3] et fixez un petit tuyau à air au deuxième solénoïde [5]. Connectez ensuite le tuyau à air entrant au raccord [2] de sorte que les deux solénoïdes reçoivent de l’air.

7

Pour la pince unique :

Acheminez les (x2) conduites d’air de la pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le cobot est complètement déployé.

Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord du solénoïde utilisé [1]. 

Assurez-vous que la prise est installée sur le raccord du solénoïde inutilisé [2]. 

8

Pour la double pince :

Acheminez les (x2) conduites d’air de la 1ère pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Acheminez les (x2) conduites d’air de la 2ème pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le cobot est complètement déployé.

Insérez la conduite d’air courte [1] reliant le premier solénoïde au deuxième. 

Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord [2]. 

9

Installez l’assemblage du solénoïde à double air sur le côté du socle tout en laissant suffisamment de mou aux conduites d’air. Assurez-vous qu’il est dans une position où il ne gênera pas. Acheminez la conduite d’air [1] sous la machine vers l’armoire CALM comme indiqué.

10

À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez la prise de l’un des ports manifold CALM et installez le clapet antiretour [1] (58-1863) dans le raccord du port. Acheminez la conduite d’air d’entrée [2] de l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air (de l’étape précédente) dans l’armoire CALM et connectez la conduite d’air au clapet antiretour.

Mettez sous tension l'alimentation en air de la machine.

11

Assurez-vous d’éteindre le boîtier de commande [1].

Connectez le câble solénoïde de l’ensemble solénoïde à double entrée d’air [2] à la sortie numérique sur le boîtier de commande du cobot [1]. Retirez le connecteur du boîtier de commande du cobot.

12

Installez les différents fils colorés à leur emplacement respectif :

  • Câble noir/blanc en 0V
  • Câble noir en DO0
  • Câble orange/blanc en 0V
  • Câble orange en DO1
  • Câble rouge/blanc en 0V
  • Câble rouge en DO2
  • Câble marron/blanc en 0V
  • Câble marron en DO3

Mettez le boîtier de commande sous tension.

13

Sur le boîtier de commande Haas, appuyez sur [CURRENT COMMANDS].

Accédez à l’onglet Dispositifs>Robot>Déplacement en marche manuelle. Modifiez les éléments suivants :

  • Vitesse de marche manuelle maximale sur 7.9 pouces/s

Accédez à l’onglet Réglage. Modifiez les éléments suivants :

  • Réglez le paramètre Max Robot Speed (Vitesse maximale du robot) sur 118 po/s (2 000 mm/s).
  • Saisissez la masse nette de la pince. Consultez les dessins de disposition sur notre site Web (Schéma de disposition de pince unique OU Schéma de disposition de pince double) pour obtenir la valeur correcte pour ce réglage.
AVERTISSEMENT : Un réglage incorrect de cette valeur peut entraîner un mauvais mouvement du bras du robot. 
 
  • Nombre de pinces sur le nombre de pinces.
  • Sortie de serrage de la pince brute sur 4.
  • Sortie de desserrage de la pince brute sur 3.
  • Délai de serrage de la pince brute sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.
  • Sortie de serrage de la pince de finition sur 2.
  • Sortie de desserrage de la pince de finition sur 1.
  • Délai de serrage de la pince de finition sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.

Verification

1

Tester le fonctionnement des pinces :

  • Vérifiez que les deux pinces serrent et se desserrent correctement.
  • Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et allez à l’onglet Devices (Appareils) > Robot > Jogging (Marche manuelle).
  • Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer la pince de finition.
  • Appuyez sur [F3] pour serrer/desserrer la pince brute.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.