My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Haas Cobot 15 (HC15) – Tarttujat – Asennus – AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) – Tarttujat – Asennus – AD0754

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 vaihetta) 3. Verification (1 vaihe) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Haas Cobot 15 (HC15) – Tarttujat – Asennus


AD0754

Introduction

Tässä toimintamenettelyssä kerrotaan, miten Haas Cobot 15 (HC15) asennetaan oikein ja kohdistetaan seuraaviin tarttujiin:

  1. HC15-tarttuja – 09-0726
  2. HC15-tarttuja – 09-0727

Tätä menettelyä voidaan käyttää viitteenä, kun asennetaan tarttujia ensimmäistä kertaa tai vaihdetaan uusi tarttuja. Katso HC15-asennussivulta lisätietoja uuden cobotin asentamisesta.

Gripper Installation

1

Katkaise koneen ilmansyöttö kääntämällä ilma-/voiteluainekaapin venttiiliä ja vetämällä paineenalennusventtiiliä järjestelmän ilman vapauttamiseksi. 

2

HC15-kaksoistarttujat (09-0726):

Nykäyssyötä cobotia niin, että voit asentaa tarttujat. Käytä varren [3] nivelen 6 sähköliitintä tarttujan kohdistamiseen kiinnityslevyyn [1] asianmukaisesti.

Sähköliitin [3] on kohdistettava kahden ylimmän kiinnittimen [4] väliin siten, että tarttuja 1 on vasemmalla ja tarttuja 2 oikealla kuvan mukaisesti.

Kiinnitä tarttujan kiinnityslevy [1] cobotin päähän 7 SHCS-ruuvilla [2].

3

Asenna kaksoistarttujakokoonpano kiinnityslevyyn. Kiinnitä tarttujat kiinnityslevyyn käyttämällä kahdeksaa SHCS [1] -kiinnikettä ja aluslevyä kuvan mukaisesti. 

Huomautus: Varmista, että tarttujakokoonpanossa [2] olevat merkinnät ”1” ja ”2” ovat kohdakkain kiinnityslevyn vastaavien merkintöjen kanssa.

4

HC15-yksittäistarttujille (09-0727):

Nykäyssyötä cobotia niin, että voit asentaa tarttujat.

Kiinnitä tarttujan kiinnityslevy [1] cobotin päähän 7 kuusiokantaruuvilla [2]ja aluslevyillä. Suuntaus on tarkistettava kiinnityslevyä asennettaessa.

Tarkista suuntaus varmistamalla, että sähköliitin [3] on kahden yläkiinnitysreiän [4] välissä kuvan mukaisesti.

5

Kiinnitä yksittäisen tarttujan kokoonpano [1] kiinnitystelineeseen [3] neljällä SHCS-ruuvilla ja aluslevyllä [2]. Varmista, että tarttujakokoonpano on suunnattu niin, että paineilmaletkun liittimet [4] ovat kiinnityslevyn yläosaa kohti.

6

Määritä pneumaattisissa tarttujissa käytettävä kaksoispaineilmasolenoidikokoonpano sen mukaan, onko kyseessä yhden [1] vai kahden [2] tarttujan kokoonpano. 

Jos käytössä on yksi tarttuja [1], liitä tuleva ilma liittimeen [2] ja pidä tulppa liittimen [3] toisessa päässä kuvan mukaisesti.

Jos käytössä on kaksi tarttujaa [4], irrota liittimen [3] tulppa ja kiinnitä pieni paineilmaletku toiseen solenoidiiin [5]. Liitä sitten tuleva paineilmaletku liittimeen [2] niin, että molemmat solenoidit vastaanottavat ilmaa.

7

Yksittäistarttuja

Reititä (x2) paineilmalinjat tarttujasta samaan värikoodattuun liittimeen kaksoisilmasolenoidikokoonpanossa. 

Kiinnitä paineilmalinjat kietomalla ne kaapelikanavaan. Kiinnitä kaapelikanava cobotiin tarranauhalla. Varmista, että kaapeleissa on riittävästi löysyyttä, jotta ne eivät rasitu, kun cobot on täysin ulkona.

Aseta paineilmaletku käytetyn solenoidin liittimeen [1]. 

Varmista, että tulppa on asennettu käyttämättömän solenoidin liittimeen [2]. 

8

Kaksoistarttuja:

Reititä (x2) paineilmalinjat tarttujasta nro 1 samaan värikoodattuun liittimeen kaksoisilmasolenoidikokoonpanossa. 

Reititä (x2) paineilmalinjat tarttujasta nro 2 samaan värikoodattuun liittimeen kaksoisilmasolenoidikokoonpanossa. 

Kiinnitä paineilmalinjat kietomalla ne kaapelikanavaan. Kiinnitä kaapelikanava cobotiin tarranauhalla. Varmista, että kaapeleissa on riittävästi löysyyttä, jotta ne eivät rasitu, kun cobot on täysin ulkona.

Aseta lyhyt paineilmalinja [1], joka yhdistää ensimmäisen solenoidin toiseen. 

Aseta tuloilman paineilmaletku liittimeen [2]. 

9

Asenna kaksoisilmasolenoidi kokoonpanojalustan sivulle ja anna samalla paineilmalinjoille riittävästi löysää. Varmista, että se ei ole tiellä. Reititä koneen alla oleva paineilmalinja [1] takaisin kohti CALM-kaappia kuvan osoittamalla tavalla.

10

Irrota tulppa CALM-kaapin sisältä yhdestä CALM-jakotukkiportista ja asenna takaiskuventtiili [1] (58-1863) portin liittimeen. Reititä tulopaineilmalinja [2] kaksoisilmasolenoidikokoonpanosta (edellisestä vaiheesta) CALM-kaappiin ja liitä paineilmalinja takaiskuventtiiliin.

Kytke koneen ilmansyöttö päälle.

11

Varmista, että ohjausrasian [1] virta sammutetaan.

Liitä kaksoisilmasolenoidikokoonpanon [2] solenoidikaapeli Cobotin ohjausrasian digitaaliseen ulostuloon [1]. Irrota liitin Cobotin ohjausrasiasta.

12

Asenna eriväriset johdot kohtiinsa:

  • Musta/valkoinen kaapeli kohtaan 0V
  • Musta kaapeli kohtaan DO0
  • Oranssi/valkoinen johto liitäntään 0V
  • Oranssi kaapeli DO1:een
  • Punainen/valkoinen johto liitäntään 0V
  • Punainen kaapeli DO2:een
  • Ruskea/valkoinen johto liitäntään 0V
  • Ruskea kaapeli DO3:een

Käynnistä ohjausrasian virta.

13

Paina Haas-ohjaustaulussa [CURRENT COMMANDS].

Siirry Laitteet>Robotti>nykäyssyöttö-välilehdelle. Muuta seuraavat:

  • Enimmäisnykäyssyöttö arvoksi 7,9 in/s

Siirry Asetus-välilehdelle. Muuta seuraavat:

  • Robotin enimmäisnopeus 118 in/s (2 000 mm/s).
  • Syötä tarttujan nettomassa. Katso pohjakaavio verkkosivustoltamme (YKSITTÄISTARTTUJAN POHJAKAAVIO tai KAKSOISTARTTUJAN POHJAKAAVIO), jotta saat oikean arvon tälle asetukselle.
VAROITUS: Jos tämä arvo asetetaan väärin, robottivarsi ei ehkä liiku oikein. 
 
  • Number of Grippers tarttujien lukumääräksi.
  • Raw Gripper Clamp Output arvoksi 4.
  • Raw Gripper Unclamp Output -arvoksi 3.
  • Raw GripperClamp Delay -kiinnityksen/irrotuksen kestoksi sekunteina.
  • Raw Gripper Clamp Type -arvoksi OD/ID.
  • Finish Gripper Clamp Output arvoksi 2.
  • Finish Gripper Unclamp Output arvoksi 1.
  • Finish Gripper Clamp Delay kiinnityksen/irrotuksen kestoksi sekunteina.
  • Raw Gripper Clamp Type -arvoksi OD/ID.

Verification

1

Testaa tarttujien toiminta:

  • Varmista, että molemmat tarttujat lukittuvat ja avautuvat oikein.
  • Paina [CURRENT COMMANDS] ja siirry välilehdelle Laitteet > Robotti > Nykäyssyöttö.
  • Paina [F2] viimeistelytarttujan lukitsemiseksi/avaamiseksi.
  • Paina [F3] kiinnittääksesi/vapauttaaksesi Raw-tarttujan.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.