MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Service Home How-To-Verfahren Haas Cobot 15 (HC15) – Greifer – Installation – AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) – Greifer – Installation – AD0754

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 Schritte) 3. Verification (1 Schritt) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15 (HC15) – Greifer – Installation


AD0754

Introduction

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie die folgenden Greiferoptionen für den Haas Cobot 15 (HC15) ordnungsgemäß montieren und ausrichten:

  1. HC15 Doppelgreifer – 09-0726
  2. HC15 Einzelgreifer – 09-0727

Dieses Verfahren kann als Referenz verwendet werden, wenn Sie Greifer zum ersten Mal installieren oder eine neue Greiferbaugruppe austauschen. Weitere Einzelheiten zur Installation eines neuen Cobots finden Sie auf der Seite HC15 Installation.

Gripper Installation

1

Schalten Sie die Maschine ab, indem Sie das Ventil im Druckluft-/Schmiermittelschrank drehen und das Sicherheitsventil ziehen, um die Luft im System abzulassen. 

2

Für HC15 Doppelgreifer (09-0726):

Bewegen Sie den Cobot so im Schrittbetrieb, dass Sie Zugang zur Installation der Greifer haben. Verwenden Sie den elektrischen Stecker an Verbindung 6 des Arms [3], um die Doppelgreifer-Montageplatte [1] richtig auszurichten.

Der elektrische Stecker [3] sollte, wie in der Abbildung gezeigt, zwischen den oberen beiden Befestigungselementen [4] mit dem Greifer 1 links und dem Greifer 2 rechts ausgerichtet sein.

Befestigen Sie die Montageplatte des Greifers [1] mittels 7 SHCS [2] am Ende des Cobots.

3

Installieren Sie die Doppelgreifer-Baugruppe auf der Montageplatte. Befestigen Sie die Greifer mit den 8 SHCS [1] Befestigungselementen und Unterlegscheiben, wie in der Abbildung gezeigt, an der Montageplatte. 

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Etiketten „1“ und „2“ auf der Greifer-Baugruppe [2] mit den entsprechenden Etiketten auf der Montageplatte ausgerichtet sind.

4

Für HC15 Einzelgreifer (09-0727):

Bewegen Sie den Cobot so im Schrittbetrieb, dass Sie Zugang zur Installation der Greifer haben.

Befestigen Sie die Montageplatte [1] des Greifers mit den 7 SHCS [2] und Unterlegscheiben am Ende des Cobots.Die Ausrichtung muss bei der Montage der Montageplatte überprüft werden.

Stellen Sie zur Überprüfung der Ausrichtung sicher, dass der elektrische Stecker [3] zwischen den beiden oberen Montagelöchern [4] ausgerichtet ist, wie im Bild gezeigt.

5

Befestigen Sie die Greifer-Baugruppe [1] mit den 4 SHCS und Unterlegscheiben [2] an der Montagehalterung [3]. Stellen Sie sicher, dass die Greifer-Baugruppe so ausgerichtet ist, dass sich die Druckluftschlauch-Anschlüsse [4] in Richtung der Oberseite der Montageplatte befinden.

6

Konfigurieren Sie die für pneumatische Greifer verwendete Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe, abhängig von der Konfiguration des Einzel[1]- oder Doppel[2]greifers. 

Schließen Sie bei Einzelgreifern [1] die einströmende Luft an den Anschluss [2] an und halten Sie den Stecker am anderen Ende des Anschlusses [3], wie in der Abbildung gezeigt.

Ziehen Sie bei Doppelgreifern [4] den Stecker aus dem Anschluss [3] und befestigen Sie einen kleinen Druckluftschlauch am zweiten Magnetschalter [5]. Schließen Sie dann den Druckluftschlauch für eingehende Druckluft an den Anschluss [2] an, sodass beide Magnetschalter Luft erhalten.

7

Für den Einzelgreifer:

Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe. 

Sichern Sie die Druckluftleitungen, indem Sie diese in die Kabelführung wickeln. Verwenden Sie Klettbänder, um die Kabelführung am Cobot zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Durchhang vorhanden ist, damit die Kabel beim maximalen Ausschwenken des Cobots nicht gespannt werden.

Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch auf den Anschluss des verwendeten Magnetschalters [1]. 

Stellen Sie sicher, dass der Stecker auf dem nicht verwendeten Magnetschalter-Anschluss [2] installiert ist. 

8

Für den Doppelgreifer:

Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 1 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe. 

Verlegen Sie die (x2) Druckluftleitungen vom Greifer Nr. 2 zum gleichen farbcodierten Anschluss auf der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe. 

Sichern Sie die Druckluftleitungen, indem Sie diese in die Kabelführung wickeln. Verwenden Sie Klettbänder, um die Kabelführung am Cobot zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Durchhang vorhanden ist, damit die Kabel beim maximalen Ausschwenken des Cobots nicht gespannt werden.

Setzen Sie die kurze Druckluftleitung [1] ein, die den ersten Magnetschalter mit dem zweiten verbindet. 

Stecken Sie den Eingangs-Druckluftschlauch auf den Anschluss [2]. 

9

Installieren Sie die Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe an der Seite des Sockels, während die Druckluftleitungen über ausreichend Durchhang verfügen. Stellen Sie sicher, dass diese sich in einer Position befindet, in der sie sich nicht im Weg befinden. Führen Sie die Druckluftleitung [1], wie abgebildet, unter der Maschine zurück in Richtung des CALM-Schranks.

10

Entfernen Sie innerhalb des CALM-Schranks einen Stecker von einem der CALM-Verteileranschlüsse und installieren Sie das Rückschlagventil [1] (58-1863) auf der Anschlusseinrichtung. Führen Sie die Druckluftleitung [2] von dem Magnetschalter (im vorherigen Schritt) in den CALM-Schrank und schließen Sie die Druckluftleitung an das Rückschlagventil an.

Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr EIN.

11

Stellen Sie sicher, dass der Steuerkasten [1] ausgeschaltet ist.

Schließen Sie das Magnetschalterkabel von der Doppel-Druckluft-Magnetschalter-Baugruppe [2] an den Digitalausgang an dem Cobot  Steuerkasten [1] an. Ziehen Sie den Stecker am Cobot Steuerkasten ab.

12

Schließen Sie die unterschiedlich farbigen Drähte an ihren jeweiligen Stellen an:

  • Schwarz/weißes Kabel an 0V
  • Schwarzes Kabel an DO0
  • Orange/weißes Kabel an 0V
  • Orangefarbenes Kabel an DO1
  • Rot/weißes Kabel an 0V
  • Rotes Kabel an DO2
  • Braun/weißes Kabel an 0V
  • Braunes Kabel an DO3

Schalten Sie den Steuerkasten EIN.

13

Drücken Sie auf dem Haas Bedienpult [CURRENT COMMANDS].

Gehen Sie zur Registerkarte Geräte>Roboter>Schrittschaltung. Ändern Sie Folgendes:

  • Maximale Schrittschalt-Geschwindigkeit auf 7,9 Zoll/s

Gehen Sie zur Registerkarte Konfiguration. Ändern Sie Folgendes:

  • Max. Robotergeschwindigkeit auf 2000 mm/s(118 Zoll/s). 
  • Geben Sie die Nettomasse des Greifers ein. Beziehen Sie sich auf die Layoutzeichnungen auf unserer Website (Einzelgreifer-Layoutzeichnung ODERDoppelgreifer-Layoutzeichnung), um den richtigen Wert für diese Einstellung zu erhalten
WARNUNG: Eine falsche Einstellung dieses Wertes kann dazu führen, dass sich der Roboterarm nicht richtig bewegt. 
 
  • Anzahl der Greifer auf die Anzahl der Greifer.
  • Rohgreifer Klemmen-Ausgang auf 4.
  • Rohgreifer Lösen-Ausgang auf 3.
  • Rohgreifer-Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
  • Rohgreifer-Klemmtyp auf AD/ID.
  • Endgreifer Klemmen-Ausgang auf 2.
  • Endgreifer Lösen-Ausgang auf 1.
  • Rohgreifer Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
  • Rohgreifer-Klemmtyp auf AD/ID.

Verification

1

Testen Sie die Funktion der Greifer:

  • Stellen Sie sicher, dass beide Greifer richtig ein- und ausgeklemmt sind.
  • Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Devices >  Robot >Jogging.
  • Drücken Sie [F2], um den Endgreifer zu klemmen/lösen.
  • Drücken Sie [F3], um den Rohgreifer festzuklemmen/zu lösen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.