My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Haas Cobot 15 (HC15) - Dispozitive de prindere - Instalare - AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) - Dispozitive de prindere - Instalare - AD0754

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 pași) 3. Verification (1 pas) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Haas Cobot 15 (HC15) - Dispozitive de prindere - Instalare


AD0754

Introduction

Această procedură detaliază modul de montare și aliniere corectă a următoarelor opțiuni de dispozitiv de prindere pentru Cobot 15 Haas (HC15):

  1. Dispozitiv de prindere dublu HC15 - 09-0726
  2. Dispozitiv de prindere individual HC15 09-0727

Această procedură poate fi utilizată ca referință atunci când instalați dispozitivele de prindere pentru prima dată sau schimbați un nou ansamblu al dispozitivului de prindere. Consultați pagina de instalare HC15 pentru mai multe detalii despre instalarea unui nou cobot.

Gripper Installation

1

Opriți aerul mașinii rotind supapa din compartimentul Aer/Lubrifiant și trageți supapa de eliberare a presiunii pentru a elibera aerul în sistem. 

2

Pentru dispozitivele de prindere dublu HC15 (09-0726):

Deplasați cobotul, astfel încât să aveți acces pentru a instala dispozitivele de prindere. Utilizați conectorul electric de pe articulația 6 a brațului [3] pentru a alinia corespunzător placa de montare a dispozitivului de prindere dublu [1].

Conectorul electric [3] trebuie să fie aliniat între cele două bride [4] cu dispozitivul de prindere 1 în stânga și dispozitivul de prindere 2 în dreapta, așa cum se arată în imagine.

Fixați placa de montare a dispozitivului de prindere [1] la capătul cobotului folosind cele 7 SHCS [2].

3

Instalați ansamblul dispozitivului de prindere dublu pe placa de montaj. Fixați dispozitivele de prindere pe placa de montaj folosind cele 8 șuruburi SHCS [1] și șaibele, așa cum se arată în imagine. 

Notă: Asigurați-vă că etichetele „1” și „2” de pe ansamblul dispozitivului de prindere [2] sunt aliniate cu etichetele corespunzătoare de pe placa de montaj.

4

Pentru dispozitivele de prindere individuale HC15 (09-0727):

Deplasați cobotul, astfel încât să aveți acces pentru a instala dispozitivele de prindere.

Fixați placa de montaj a dispozitivului de prindere de prindere [1] la capătul cobotului folosind cele 7 SHCS [2]și șaibele.Alinierea trebuie verificată atunci când instalați placa de montaj.

Pentru a verifica alinierea, asigurați-vă că conectorul electric [3] este aliniat între cele 2 orificii de montaj superioare [4] așa cum se arată în imagine.

5

Fixați ansamblul dispozitivului de prindere simplu [1] pe suportul de montaj [3] folosind cele 4 șuruburi SHCS și șaibele [2]. Asigurați-vă că ansamblul dispozitivului de prindere este orientat, astfel încât armăturile furtunului de aer [4] să fie amplasate spre partea superioară a plăcii de montaj.

6

Configurați ansamblul solenoidului cu aer dublu utilizat pentru dispozitivele de prindere pneumatice, în funcție de configurația dispozitivului de prindere individual [1] sau dublu [2]. 

Pentru dispozitivele de prindere individuale [1], conectați aerul de intrare la armătură [2] și păstrați dopul la celălalt capăt al armăturii [3] așa cum se arată în imagine.

Pentru dispozitivele de prindere duble [4], scoateți dopul din armătură [3] și atașați un mic furtun de aer la al doilea solenoid [5]. Apoi conectați furtun de aer de intrare la armătură [2], astfel încât ambii solenoizi să primească aer.

7

Pentru dispozitivul de prindere individual:

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Fixați liniile de aer înfășurându-le în tubul pentru cabluri. Utilizați chingile velcro pentru a atașa tubul cablului la cobot. Asigurați-vă că există suficient spațiu, astfel încât cablurile să nu fie tensionate atunci când cobotul este complet extins.

Introduceți furtunul de aer de intrare în armătura solenoidului utilizat [1]. 

Asigurați-vă că dopul este instalat pe fitingul solenoidului neutilizat [2]. 

8

Pentru dispozitivul de prindere dublu:

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere nr. 1 la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere nr. 2 la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Fixați liniile de aer înfășurându-le în tubul pentru cabluri. Utilizați chingile velcro pentru a atașa tubul cablului la cobot. Asigurați-vă că există suficient spațiu, astfel încât cablurile să nu fie tensionate atunci când cobotul este complet extins.

Introduceți linia de aer scurtă [1] care conectează primul solenoid cu al doilea solenoid. 

Introduceți furtunul de aer de intrare în fiting [2]. 

9

Instalați ansamblul solenoidului cu aer dublu pe partea laterală a soclului, oferind în același timp liniilor de aer suficient spațiu. Asigurați-vă că este într-o poziție în care nu va obstrucționa nimic. Direcționați linia de aer [1] sub mașină înapoi către compartimentul CALM, conform ilustrației.

10

În interiorul compartimentului CALM, scoateți o fișă din unul dintre porturile colectorului CALM și instalați supapa de reținere [1] (58-1863) pe racordul portului. Direcționați linia de aer de intrare [2] din ansamblul solenoidului cu aer dublu (din pasul anterior) în compartimentul CALM și conectați linia de aer la supapa de reținere.

PORNIȚI alimentarea cu aer a maşinii.

11

Asigurați-vă că OPRIȚI caseta de comandă [1].

Conectați cablul solenoidului de la ansamblul solenoidului cu aer dublu [2] la Ieșirea digitală de pe cutia de comandă  Cobot [1]. Scoateți conectorul din caseta de comandă Cobot.

12

Instalați diferitele fire colorate în locația lor respectivă:

  • Cablu negru/alb în 0 V
  • Cablu negru în DO0
  • Cablu portocaliu/alb în 0 V
  • Cablu portocaliu în DO1
  • Cablu roșu/alb în 0 V
  • Cablu roșu în DO2
  • Cablu maro/alb în 0 V
  • Cablu maro în DO3

PORNIȚI caseta de comandă.

13

Pe consola Haas, apăsați [CURRENT COMMANDS]..

Accesați filaDispozitive>Robot>Avans rapid . Modificați următoarele:

  • Viteză maximă avans rapid la 7,9 inchi/sec.

Accesați fila Setare . Modificați următoarele:

  • Viteza maximă a robotului la 118 in/sec(2.000 mm/sec). 
  • Introduceți masa netă a dispozitivului de prindere Consultați schițele de dispunere de pe site-ul nostru web (Schema de configurare cu un singur dispozitiv de prindere SAUSchema de configurare cu dispozitiv de prindere dublu ) pentru a obține valoarea corectă pentru această setare
AVERTISMENT: Setarea incorectă a acestei valori poate cauza mișcarea incorectă a brațului robotului. 
 
  • Număr de dispozitive de prindere la numărul de dispozitive de prindere.
  • Ieșire fixare dispozitiv de prindere brut la 4.
  • Ieșire desprindere dispozitiv de prindere brut la 3.
  • Întârziere fixare dispozitiv de prindere brut la durata de fixare/desprindere în sec.
  • Tip fixare dispozitiv de prindere brut la diametru exterior/diametru interior.
  • Ieșire fixare dispozitiv de prindere finisat la 2.
  • Ieșire desprindere dispozitiv de prindere finisat la 1.
  • Întârziere fixare dispozitiv de prindere finisat la durata de fixare/desprindere în sec.
  • Tip fixare dispozitiv de prindere brut la diametru exterior/diametru interior.

Verification

1

Testați funcționarea dispozitivelor de prindere:

  • Verificați dacă dispozitivele de prindere prind și desprind corect.
  • Apăsați[CURRENT COMMANDS]și accesațiDispozitive > Robot > Fila Avans rapid.
  • Apăsați[F2]pentru a fixa/desprindeDispozitivul de dispozitiv de prindere.
  • Apăsați[F3]pentru a fixa/desprindeDispozitivul de dispozitiv de prindere.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.