Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

서비스 홈 방법 절차 Haas Cobot 15(HC15) - 그리퍼 - 설치 - AD0754

Haas Cobot 15(HC15) - 그리퍼 - 설치 - AD0754

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 단계) 3. Verification (1 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15(HC15) - 그리퍼 - 설치


AD0754

Introduction

이 절차는 Haas Cobot 15(HC15)에 대해 다음 그리퍼 옵션을 올바르게 장착하고 정렬하는 방법을 자세히 설명합니다.

  1. HC15 듀얼 그리퍼 -  09-0726
  2. HC15 단일 그리퍼 - 09-0727

이 절차는 그리퍼를 처음 설치하거나 새 그리퍼 어셈블리를 교체할 때 참조로 사용할 수 있습니다. 새 코봇 설치에 대한 자세한 내용은 HC15 설치 페이지를 참조하십시오.

Gripper Installation

1

공기/윤활 캐비닛에서 밸브를 돌려 기계 공기를 끄고 압력 해제 밸브를 당겨 시스템에 있는 공기를 방출하십시오. 

2

HC15 듀얼 그리퍼(09-0726)의 경우:

그리퍼를 설치할 수 있도록 코봇을 조그하십시오. 암[3]의 조인트 6에 있는 전기 커넥터를 사용하여 듀얼 그리퍼 장착 플레이트 [1]를 올바르게 정렬하십시오.

전기 커넥터 [3]는 그림과 같이 왼쪽에 그리퍼 1이 있고 오른쪽에 그리퍼 2가 있는 상단 패스너 [4]사이에 정렬되어야 합니다.

7개의 SHCS [2]를 사용하여 그리퍼의 장착 플레이트 [1]를 코봇 끝에 고정합니다.

3

듀얼 그리퍼 어셈블리를 장착 플레이트에 설치합니다. 그림과 같이 8개의 SHCS [1] 패스너와 와셔를 사용하여 그리퍼를 장착 플레이트에 고정합니다. 

참고:그리퍼 어셈블리 [2]의 라벨 "1" 및 "2"가 장착 플레이트의 해당 라벨과 정렬되어 있는지 확인하십시오.

4

HC15 단일 그리퍼(09-0727)의 경우:

그리퍼를 설치할 수 있도록 코봇을 조그하십시오.

7개의 SHCS [2]와 와셔를 사용하여 그리퍼의 장착 플레이트 [1]를 코봇 끝에 고정합니다. 장착 플레이트를 설치할 때 정렬되었는지 확인해야 합니다.

정렬되었는지 확인하려면 그림과 같이 전기 커넥터 [3]가 2개의 상단 장착 구멍 [4] 사이에 정렬되어 있는지 확인하십시오.

5

4개의 SHCS 및 와셔 [2]를 사용하여 단일 그리퍼 어셈블리 [1]를 장착 브래킷 [3]에 고정합니다. 에어 호스 피팅 [4]이 장착 플레이트 상단을 향하도록 그리퍼 어셈블리의 방향을 확인하십시오.

6

단일 [1] 또는 듀얼 [2] 그리퍼 구성에 따라 공압 그리퍼에 사용되는 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리를 구성하십시오. 

단일 그리퍼 [1]의 경우, 들어오는 공기를 피팅 [2]에 연결하고 그림과 같이 플러그를 피팅 [3]의 다른 쪽 끝에 플러그를 꽂습니다.

듀얼 그리퍼 [4]의 경우 피팅 [3]의 플러그를 제거하고 작은 에어 호스를 두 번째 솔레노이드 [5]에 부착합니다. 그런 다음 두 솔레노이드에 공기가 공급되도록 인입 에어 호스를 피팅 [2]에 연결하십시오.

7

단일 그리퍼의 경우:

그리퍼에서 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리의 동일한 색상 코드 피팅으로 (x2) 에어 라인을 배선합니다. 

케이블 도관에 에어 라인을 감아 고정합니다. 벨크로 스트랩을 사용하여 케이블 도관을 코봇에 부착합니다. 코봇이 완전히 확장될 때 케이블이 변형되지 않도록 충분히 느슨한지 확인하십시오.

에어 주입 호스를 사용한 솔레노이드 피팅[1]에 삽입하십시오. 

플러그가 사용하지 않는 솔레노이드 피팅 [2]에 설치되어 있는지 확인하십시오. 

8

듀얼 그리퍼의 경우:

그리퍼 #1에서 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리의 동일한 색상 코드 피팅으로 (x2) 에어 라인을 배선합니다. 

그리퍼 #2에서 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리의 동일한 색상 코드 피팅으로 (x2) 에어 라인을 배선합니다. 

케이블 도관에 에어 라인을 감아 고정합니다. 벨크로 스트랩을 사용하여 케이블 도관을 코봇에 부착합니다. 코봇이 완전히 확장될 때 케이블이 변형되지 않도록 충분히 느슨한지 확인하십시오.

첫 번째 솔레노이드와 두 번째 솔레노이드를 연결하는 짧은 에어라인 [1]을 삽입합니다. 

에어 주입 에어 호스를 피팅 [2]에 삽입하십시오. 

9

에어 라인이 충분히 느슨해지도록 하면서 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리를 받침대 측면에 설치하십시오. 간섭되지 않는 위치에 있는지 확인하십시오. 그림과 같이 기계 아래의 에어 라인 [1]을 CALM 캐비닛 쪽으로 다시 배선합니다.

10

CALM 캐비닛 내부의 CALM 매니폴드 포트 중 하나에서 플러그를 제거하고 포트의 피팅에 체크 밸브 [1] (58-1863)를 설치합니다. 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리(이전 단계에서)에서 CALM 캐비닛으로 입력 에어 라인 [2]을 배선하고 에어 라인을 체크 밸브에 연결합니다.

기계 공기 공급 장치를 켜십시오.

11

제어 박스 [1]의 동력을 끄십시오.

솔레노이드 케이블을 듀얼 에어 솔레노이드 어셈블리 [2]에서 코봇 제어 박스 [1]의 디지털 출력에 연결합니다. 코봇 제어 박스에서 커넥터를 제거하십시오.

12

다른 색상의 전선을 각 위치에 설치합니다.

  • 0V에 검정색/흰색 케이블 연결
  • DO0에 검정색 케이블 연결
  • 0V에 주황색/흰색 케이블 연결
  • DO1에 주황색 케이블 연결
  • 0V에 빨간색/흰색 케이블 연결
  • DO2에 빨간색 케이블 연결
  • 0V에 갈색/흰색 케이블 연결
  • DO3에 갈색 케이블 연결

제어 박스의 동력을 켭니다.

13

Haas 펜던트에서 [CURRENT COMMANDS]를 누릅니다.

장치>로봇>조깅  탭으로 이동합니다. 다음과 같은 사항을 변경합니다.

  • Maximum Jogging Speed를 7.9inch/sec로

Setup(설정) 탭으로 이동합니다. 다음과 같은 사항을 변경합니다.

  • Max Robot Speed를 118 in/sec(2000 mm/sec)로 설정합니다. 
  • 그리퍼의 순 질량을 입력합니다. 이 설정에 대한 올바른 값을 얻으려면 당사 웹사이트의 레이아웃 도면(단일 그리퍼 레이아웃 도면 또는 듀얼 그리퍼 레이아웃 도면)을 참조하십시오
경고: 이 값을 잘못 설정하면 로봇 암이 올바르게 움직이지 않을 수 있습니다. 
 
  • Number of Grippers를 그리퍼의 수로.
  • Raw Gripper Clamp Output을 4로.
  • Raw Gripper Unclamp Output을 3으로.
  • Raw Gripper Clamp Delay를 클램프/클램프 해제 지속 시간(초)로.
  • Raw Gripper Clamp Type을 OD/ID로.
  • Finish Gripper Clamp Output을 2로.
  •  Finish Gripper Unclamp Output을 1로.
  • Finish Gripper Clamp Delay를 클램프/클램프 해제 지속 시간(초)로
  • Raw Gripper Clamp Type을 OD/ID로.

Verification

1

그리퍼의 작동을 테스트합니다.

  • 두 그리퍼가 올바르게 고정되고 고정 해제되는지 확인합니다.
  • [CURRENT COMMANDS]를 누르고 장치 >로봇 > 조깅 탭으로 이동합니다.
  • 마감 그리퍼를 클램프/클램프 해제하려면 [F2]를 누릅니다.
  •  공작물 그리퍼를 클램프/클램프 해제하려면 [F3]를 누릅니다.