Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

サービス ホーム 手順 Haas Cobot 15 (HC15) - グリッパー - 取り付け - AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) - グリッパー - 取り付け - AD0754

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 ステップ) 3. Verification (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15 (HC15) - グリッパー - 取り付け


AD0754

Introduction

この手順では、Haas Cobot 15(HC15)の次のグリッパーオプションを適切に取り付けて位置合わせする方法について詳しく説明します。

  1. HC15デュアルグリッパー -  09-0726
  2. HC15 シングルグリッパー - 09-0727

この手順は、グリッパーを初めて取り付ける場合、または新しいグリッパーアセンブリを交換する場合に参考として使用できます。新しい子ボットのインストールの詳細については、HC15の取り付けのページを参照してください。

Gripper Installation

1

空気/潤滑キャビネットのバルブを回して機械の空気を遮断し、圧力解除弁を引いてシステム内の空気を放出します。

2

HC15デュアルグリッパー(09-0726)の場合:

コボットをジョグして、グリッパーを取り付けるためのアクセスができるようにします。アーム[3]のジョイント6の電気コネクタを使用して、デュアルグリッパー取付けプレート[1]を正しく位置合わせします。

図に示すように、電気コネクタ[3]は、上部の2つのファスナー[4]の間で、グリッパー1が左側、グリッパー2が右側に来るように整列させる必要があります。

7本のSHCS[2]を使用して、グリッパーの取付けプレート[1]をコボットの端に固定します。

3

デュアルグリッパーアセンブリを取付けプレートに取り付けます。図に示すように、8本のSHCS[1]ファスナーとワッシャを使用して、グリッパーを取付けプレートに固定します。

注記:グリッパーアセンブリ[2]の「1」と「2」のラベルが、取り付けプレートの対応するラベルと整列していることを確認してます。

4

HC15シングルグリッパー(09-0727)の場合:

コボットをジョグして、グリッパーを取り付けるためのアクセスができるようにします。

7本のSHCS[2]とワッシャを使用して、グリッパーの取付けプレート[1]をコボットの端に固定します。取付けプレートを取り付けるときは、位置合わせを確認する必要があります。

位置合わせを確認するには、図に示すように、電気コネクタ[3]が上部の2つの取り付け穴[4]の間に揃っていることを確認してください。

5

SHCS 4本とワッシャ4つ[2]を使用して、シングルグリッパーアセンブリ[1]を取付け用ブラケット[3]に固定します。エアホース取付金具[4]が取付けプレートの上部に向かって配置されるように、グリッパーアセンブリの向きを確認してください。

6

シングル[1]またはデュアル[2]グリッパー構成に応じて、空圧式グリッパーに使用されるデュアルエアソレノイドアセンブリを構成します。

シングルグリッパー[1]の場合、入ってくる空気を取付金具[2]に接続し、図に示すようにプラグを取付金具[3]のもう一方の端に保持します。

デュアルグリッパー[4]の場合、取付金具[3]のプラグを取り外し、2番目のソレノイド[5]に小さなエアホースを取り付けます。次に、流入用エアホースをフィッティング[2]に接続し、両方のソレノイドが空気を受け取るようにします。

7

シングルグリッパーの場合:

2本のエアラインを、グリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

エアラインをケーブルコンジットに巻き付けて固定します。ベルクロストラップを使用して、ケーブルコンジットをコボットに取り付けます。コボットが完全に伸びているときにケーブルがピンと張った状態にならないように、十分なたるみがあることを確認してください。

使用済みのソレノイドの取付金具[1]に吸気エアホースを挿入します。 

プラグが未使用のソレノイドの取付金具 [2] に取り付けられていることを確認します。 

8

デュアルグリッパーの場合:

2本のエアラインを、1番のグリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

2本のエアラインを、2番のグリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

エアラインをケーブルコンジットに巻き付けて固定します。ベルクロストラップを使用して、ケーブルコンジットをコボットに取り付けます。コボットが完全に伸びているときにケーブルがピンと張った状態にならないように、十分なたるみがあることを確認してください。

1番目のソレノイドと2番目のソレノイドを接続するように短いエアライン[1]を挿入します。 

使用済みのソレノイドの取付金具[2]に吸気エアホースを挿入します。 

9

エアラインに十分なたるみを与えながら、台座の側面にデュアルエアソレノイドアセンブリを取り付けます。邪魔にならない位置にあることを確認してください。図のように、エアライン[1]を機械の下側でCALMキャビネットの方向に戻しながら配線します。

10

CALMキャビネット内で、CALMマニホールドポートの1つからプラグを取り外して、チェック弁[1](58-1863) をポートの取付金具に取り付けます。吸気エアライン[2]をデュアルエアソレノイドアセンブリ(前の手順)からCALMキャビネットに配線し、エアラインをチェック弁に接続します。

機械の空気供給をオンにします。

11

必ず制御ボックス[1]の電源をオフにしてください。

デュアルエアソレノイドアセンブリ[2]からのソレノイドケーブルを、コボット制御ボックス[1]のデジタル出力に接続します。コボット制御ボックスからコネクタを取り外します。

12

異なる色のワイヤーをそれぞれの位置に取り付けます。

  • 黒/白のケーブルは0Vへ
  • 黒のケーブルはDO0へ
  • オレンジ/白のケーブルは0Vへ
  • オレンジのケーブルはDO1へ
  • 赤/白のケーブルは0Vへ
  • 赤のケーブルはDO2へ
  • 茶/白のケーブルは0Vへ
  • 茶色のケーブルはDO3へ

制御装置の電源を入れます。

13

Haasペンダントで、[CURRENT COMMANDS]を押します。

Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Jogging(ジョグ)タブの順に移動し、以下を変更します。

  • Maximum Jogging Speed(最大ジョグ速度)を7.9 インチ/秒に変更

「セットアップ」タブに移動し、以下を変更します。

  • 最大ロボット速度を118インチ/秒(2,000mm/秒)に変更。
  • グリッパーのネット質量を入力します。この設定の正しい値を求めるには、当社ホームページのレイアウト図(シングルグリッパーのレイアウト図またはデュアルグリッパーのレイアウト図)を参照してください。
警告:この値を正しく設定しないと、ロボットアームが正しく動作しない場合があります。 
 
  • Number of Grippers(グリッパーの数)をグリッパーの数に変更。
  • Raw Gripper Clamp Output(グリッパー素材のクランプ出力)を4に変更。
  • Raw Gripper Unclamp Output(グリッパー素材のクランプ解除出力)を3に変更。
  • Raw GripperClamp Delay(グリッパー素材のクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ出力)を2に変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ解除出力)を1に変更。
  • Finish Gripper Clamp Delay(仕上げグリッパーのクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。

Verification

1

グリッパーの動作をテストします。

  • 両方のグリッパーが正しくクランプおよびクランプ解除することを確認します。
  • [CURRENT COMMANDS]を押して、[デバイス] > [ロボット] > ]ジョグ]タブの順に移動します。
  • 仕上げグリッパーをクランプ/クランプ解除するには[F2]を押します。
  • グリッパー素材をクランプ/クランプ解除するには[F3]を押します。