My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Service hjemme How-to-procedure Haas Cobot 15 (HC15) - Gribere - Installation - AD0754

Haas Cobot 15 (HC15) - Gribere - Installation - AD0754

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 trin) 3. Verification (1 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 15 (HC15) - Gribere - Installation


AD0754

Introduction

Denne procedure beskriver, hvordan du korrekt monterer og justerer følgende griber til Haas Cobot 15 (HC15):

  1. HC15 dobbelt griber -  09-0726
  2. HC15 Enkelt griber - 09-0727

Denne procedure kan bruges som reference ved montering af gribere for første gang, eller ved udskiftning af en ny griber. Se installationssiden HC15 for yderligere oplysninger om installation af en ny cobot.

Gripper Installation

1

Sluk for maskinluften ved at dreje ventilen i CALM-skabet og trække i trykaflastningsventilen for at frigive luften i systemet. 

2

For HC15 dobbelte gribere (09-0726):

Jog cobotten, så du har adgang til at installere griberne. Brug det elektriske stik på led 6 i armen [3] til at justere den dobbelte griber monteringsplade [1] korrekt.

Det elektriske stik [3] skal flugte med de to øverste fastgørelseselementer [4] med griber 1 til venstre og griber 2 til højre som vist på billedet.

Fastgør griberens monteringsplade [1] til enden af cobot ved hjælp af de 7 SHCS [2].

3

Installer den dobbelte griber på monteringspladen. Fastgør griberne til monteringspladen ved hjælp af de 8 SHCS-fastgørelseselementer [1] og spændeskiver som vist på billedet. 

Bemærk: Sørg for, at etiketterne "1" og "2" på gribersættet [2] er ud for de tilsvarende etiketter på monteringspladen.

4

For HC15 enkeltgribere (09-0727):

Jog cobotten, så du har adgang til at installere griberne.

Fastgør griberens monteringsplade [1] til enden af cobot ved hjælp af 7 SHCS [2]og spændeskiver.Justeringen skal verificeres, når monteringspladen monteres.

For at kontrollere justeringen skal du sørge for, at det elektriske stik [3] er på linje mellem de 2 øverste monteringshuller [4] som vist på billedet.

5

Fastgør enkeltgriberen [1] til monteringsbeslaget [3] ved hjælp af de 4 cylinderskruer og spændeskiver [2]. Sørg for, at griberen er orienteret, så luftslange [4] er placeret mod toppen af monteringspladen.

6

Konfigurer den dobbelte solenoide, der bruges til pneumatiske gribere, afhængigt af konfigurationen af en enkelt [1] eller dobbelt [2] griber. 

For enkelte gribere [1] tilsluttes den indkommende luftledning til fittingen[2], og stikket holdes i den anden ende af fittingen[3] som vist på billedet.

For dobbelte gribere [4], fjern stikket i fittingen[3], og fastgør en lille luftslange til den anden solenoide e[5]. Tilslut derefter den indkommende luftslange til fittingen[2], så begge solenoider modtager luft.

7

For enkeltgriberen:

Før (x2) luftledningerne fra griberen til den samme farvekodede fitting på den dobbelte solenoide. 

Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når cobot er fuldt udstrakt.

Indsæt luftslangens indgang til den anvendte solenoides fitting [1]. 

Sørg for, at stikket er installeret på den ubrugte solenoides fitting [2]. 

8

For dobbeltgriberen:

Før (x2) luftledningerne fra griber nr. 1 til den samme farvekodede fitting på solenoiden med dobbelt luft. 

Før (x2) luftledningerne fra griber nr. 2 til den samme farvekodede fitting på solenoiden med dobbelt luft. 

Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når cobot er fuldt udstrakt.

Indsæt den korte luftledning [1], der forbinder den første solenoide med den anden. 

Sæt luftslangen på fittingen[2]. 

9

Installer den dobbelte luftsolenoide på siden af soklen, mens luftledningerne får nok slæk. Sørg for, at den er i en position, hvor den ikke er i vejen. Før luftledning [1] under maskinen tilbage mod CALM-skabet som vist.

10

I CALM-skabet skal du fjerne et stik fra en af CALM-manifoldportene og installere kontrolventilen [1] (58-1863) på portens fitting. Før luftledning [2] fra den dobbelte solenoide (fra forrige trin) ind i CALM-skabet, og forbind lufledningen til kontrolventilen.

Tænd for maskinens lufttilførsel.

11

Sørg for at slukke for kontrolboksen [1].

Tilslut solenoide-kablet fra den dobbelte luft-solenoide-enhed [2] til det digitale output på Cobot- kontrolboksen [1]. Fjern stikket fra Cobot-kontrolboksen.

12

Installer de forskellige farvede ledninger på deres respektive placering:

  • Sort/hvidt kabel til 0V
  • Sort kabel til DO0
  • Orange/hvidt kabel til 0V
  • Orange kabel til DO1
  • Rødt/hvidt kabel til 0V
  • Rødt kabel til DO2
  • Brunt/hvidt kabel til 0V
  • Brunt kabel til DO3

Tænd for kontrolboksen.

13

På Haas-panelet skal du trykke på [CURRENT COMMANDS].

Gå til fanenEnheder>Robot>Jogging. Rediger følgende:

  • Maksimal jogging-hastighed til 7,9tommer/sek.

Gå til fanen Opsætning.Rediger følgende:

  • Maks. robothastighed til 2000 mm/sek(118 tommer/sek).
  • Indtast griberens nettomasse. Se layouttegningerne på vores hjemmeside (layouttegning med enkelt griber ELLER layouttegning med dobbelt griber) for at få den korrekte værdi for denne indstilling
ADVARSEL: Indstilling af denne værdi forkert kan medføre, at robotarmen ikke bevæger sig korrekt. 
 
  • Antal gribere til antallet af gribere.
  • Fastspænd udgang på rå griber til 4.
  • Frigør udgang på rå griber til 3.
  • Forsinket fastspænding af rå griber til varigheden af fastspænding/frigørelse i sekunder.
  • Type fastspænding for rå gribertil OD/ID.
  • Fastspænd udgang på sletgriber til 2.
  • Frigør udgang på sletgriber til 1.
  • Afslut gribers forsinket fastspændingtil varigheden af fastpænding/frigørelse i sek.
  • Type fastspænding for rå gribertil OD/ID.

Verification

1

Test gribeanordningernes funktion:

  • Kontrollér, at begge gribeanordninger fastspænder og frigør korrekt.
  • Tryk på [CURRENT COMMANDS] og gå til fanen Enheder > Robot > Jogging.
  • Tryk på [F2] for at fastspænde/frigøre Sletklør.
  • Tryk på[F3]for at fastspænde/frigøre denRågriber.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.